Cassetta di derivazione da incasso per muratura 516x202x80mm CASS 10 INC B04890
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Separatore interno 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
-
Altezza202 mm
-
Larghezza516 mm
-
Profondità80 mm
-
Può essere collegatoNo
-
MaterialeAcrilonitrile-Butadiene-Stirene (ABS)
-
ColoreBianco
-
Codice RAL9003
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP40
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Informazioni sui prodotti
Disegni quotati Cassette di derivazione da incasso Pico IP40
Informazioni sui prodotti it-IT 2023-09-11
PDF304,70 kBInformazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14
PDF146,41 kB -
Scheda tecnica di prodotto
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_INC_EN
Scheda tecnica di prodotto International 2008-10-31
PDF297,09 kBScheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_INC_IT
Scheda tecnica di prodotto International 2008-10-31
PDF310,85 kB -
Certificato di prodotto
BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.01122
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF904,95 kBCertificazioni Ulteriori_Bocchiotti_PICO_CASSETTE_INCASSO_IMQ
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF904,95 kB -
Dichiarazione di conformità
dc22-1069
Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05
PDF168,01 kB