Cassetta di derivazione trasparente 380x300x120 viti metalliche IP56 07 TRASP VM B04857
Cassetta di derivazione stagna da parete della linea Pico, misura 07, dimensioni 380x300x120 mm, sistema di chiusura del coperchio con viti metalliche e grado di protezione IP56. Realizzata in ABS autoestinguente, offre resistenza ai raggi UV e agli impatti IK08 (EN 62262). Dotata di fianchi lisci e coperchio trasparente. Adatta per installazioni all'interno e all'esterno. Colore grigio RAL 7035.
EAN
8015892536270
Marca
Bocchiotti
Confezione
4 Pezzi
Prezzo
132,05 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Tappi doppio isolamento e staffe 2 accessori disponibili
-
Piastra di fondo 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Installazione, montaggio
-
installazione in immersioneNo
-
Montaggio suMontaggio a soffitto, Installazione a parete
-
IncassabileNo
Serie
-
Altezza300 mm
-
Larghezza380 mm
-
Profondità120 mm
Materiali
-
ColoreGrigio
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP56
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Informazioni sui prodotti
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14
PDF152,11 kB -
Scheda tecnica di prodotto
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP56_VM_EN
Scheda tecnica di prodotto International 2007-01-12
PDF334,46 kBScheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP56_VM_IT
Scheda tecnica di prodotto International 2007-01-12
PDF315,41 kB -
Certificato di prodotto
Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_PICO_IP56VM_IMQ_CA02.03568
Certificato di prodotto International 2016-01-18
PDF1,47 MB -
Dichiarazione di conformità
dc22-1069
Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05
PDF168,01 kB
Più documentazione