IP56 04 TRASP VM CAS.PAR. 190X140X70 • B04854 | Bocchiotti
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
B04854 - Cassetta di derivazione trasparente 190x140x70 viti metalliche IP56 04 TRASP VM
B04854 - Cassetta di derivazione trasparente 190x140x70 viti metalliche IP56 04 TRASP VM
B04854 - Cassetta di derivazione trasparente 190x140x70 viti metalliche IP56 04 TRASP VM
B04854 - Cassetta di derivazione trasparente 190x140x70 viti metalliche IP56 04 TRASP VM
B04854 - Cassetta di derivazione trasparente 190x140x70 viti metalliche IP56 04 TRASP VM
  • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette

Cassetta di derivazione trasparente 190x140x70 viti metalliche IP56 04 TRASP VM B04854

Cassetta di derivazione stagna da parete della linea Pico, misura 04, dimensioni 190x140x70 mm, sistema di chiusura del coperchio con viti metalliche e grado di protezione IP56. Realizzata in ABS autoestinguente, offre resistenza ai raggi UV e agli impatti IK07 (EN 62262). Dotata di fianchi lisci e coperchio trasparente. Adatta per installazioni all'interno e all'esterno. Colore grigio RAL 7035.
EAN
8015892536249
Marca
Bocchiotti
Confezione
20 Pezzi
Prezzo
40,25 €
/ pezzo *
40,25 €
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
Cassetta di derivazione trasparente 190x140x70 viti metalliche IP56 04 TRASP VM

B04854

B04854 - Cassetta di derivazione trasparente 190x140x70 viti metalliche IP56 04 TRASP VM
B04854 - Cassetta di derivazione trasparente 190x140x70 viti metalliche IP56 04 TRASP VM
B04854 - Cassetta di derivazione trasparente 190x140x70 viti metalliche IP56 04 TRASP VM
B04854 - Cassetta di derivazione trasparente 190x140x70 viti metalliche IP56 04 TRASP VM
B04854 - Cassetta di derivazione trasparente 190x140x70 viti metalliche IP56 04 TRASP VM
  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • altri accessori disponibili (3)
    • Tappi doppio isolamento e staffe 2 accessori disponibili
    • Piastra di fondo 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Tappi doppio isolamento e staffe
    • Piastra di fondo
    • B04860

      TDI 20 Tappo doppio isolamento per Cassette Pico GRIGIO

      0,62 €  / pezzo*
    • B04861

      STF Staffa esterna per Cassette Pico GRIGIO

      0,77 €  / pezzo*
    • B04862

      PFP 04 Piastra di fondo per Cassette Pico Viti Metalliche

      6,54 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Instal­lazione, montaggio
    • instal­lazione in immer­sione
      No
    • Montaggio su
      Montaggio a soffitto, Instal­lazione a parete
    • Incas­sabile
      No
    Serie
    • Altezza
      140 mm
    • Larghezza
      190 mm
    • Profon­dità
      70 mm
    Materiali
    • Colore
      Grigio
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP56

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS SÌ
    Conformità REACH SÌ
    Senza alogeni SÌ

    Certificazioni e documenti

    PEP - Derivation boxes with or without cable outlet - PICO - IP55-IP56 (english)
    PDF
    431,62 kB
    REACH declaration B04854 (english)
    PDF
    103,10 kB
    RoHS declaration B04854 (english)
    PDF
    103,59 kB

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B04854 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B04854

    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      152,11 kB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP56_VM_EN | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP56_VM_EN

      Scheda tecnica di prodotto International 2007-01-12

      PDF
      334,46 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP56_VM_IT | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP56_VM_IT

      Scheda tecnica di prodotto International 2007-01-12

      PDF
      315,41 kB
    • Certificato di prodotto

      Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_PICO_IP56VM_IMQ_CA02.03568 | Hager Italia

      Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_PICO_IP56VM_IMQ_CA02.03568

      Certificato di prodotto International 2016-01-18

      PDF
      1,47 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine dc22-1069 | Hager Italia

      dc22-1069

      Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

      PDF
      168,01 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      B04841 - Cassetta di derivazione IP56 grigia 100x100x50 viti metalliche IP56 01 VM
      B04841
      IP56 01 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO
      Prezzo
      6,64 €
      / pezzo *
      6,64 €
      / pezzo *
    • 2
      B04842 - Cassetta di derivazione IP56 grigia 120x80x50 viti metalliche IP56 02 VM
      B04842
      IP56 02 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO
      Prezzo
      6,79 €
      / pezzo *
      6,79 €
      / pezzo *
    • 3
      B04843 - Cassetta di derivazione IP56 grigia 150x110x70 viti metalliche IP56 03 VM
      B04843
      IP56 03 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO
      Prezzo
      9,93 €
      / pezzo *
      9,93 €
      / pezzo *
    • 4
      B04844 - Cassetta di derivazione IP56 grigia 190x140x70 viti metalliche IP56 04 VM
      B04844
      IP56 04 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO
      Prezzo
      19,92 €
      / pezzo *
      19,92 €
      / pezzo *
    • 5
      B04845 - Cassetta di derivazione IP56 grigia 240x190x90 viti metalliche IP56 05 VM
      B04845
      IP56 05 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO
      Prezzo
      32,61 €
      / pezzo *
      32,61 €
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
    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en