IP56 03 VM CAS.PAR. 150X110X70 • B04843 | Bocchiotti
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
            B04843 - Cassetta di derivazione IP56 grigia 150x110x70 viti metalliche IP56 03 VM
            B04843 - Cassetta di derivazione IP56 grigia 150x110x70 viti metalliche IP56 03 VM
            B04843 - Cassetta di derivazione IP56 grigia 150x110x70 viti metalliche IP56 03 VM
            B04843 - Cassetta di derivazione IP56 grigia 150x110x70 viti metalliche IP56 03 VM
            B04843 - Cassetta di derivazione IP56 grigia 150x110x70 viti metalliche IP56 03 VM
            • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette

            Cassetta di derivazione IP56 grigia 150x110x70 viti metalliche IP56 03 VM B04843

            Cassetta di derivazione stagna da parete della linea Pico, misura 03, dimensioni 150x110x70 mm, sistema di chiusura del coperchio con viti metalliche e grado di protezione IP56. Realizzata in ABS autoestinguente, offre resistenza ai raggi UV e agli impatti IK07 (EN 62262). Dotata di fianchi lisci e coperchio standard. Adatta per installazioni all'interno e all'esterno. Colore grigio RAL 7035.
            EAN
            8015892535976
            Marca
            Bocchiotti
            Confezione
            30 Pezzi
            Prezzo
            9,93 €
            / pezzo *
            9,93 €
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
            Cassetta di derivazione IP56 grigia 150x110x70 viti metalliche IP56 03 VM

            B04843

            B04843 - Cassetta di derivazione IP56 grigia 150x110x70 viti metalliche IP56 03 VM
            B04843 - Cassetta di derivazione IP56 grigia 150x110x70 viti metalliche IP56 03 VM
            B04843 - Cassetta di derivazione IP56 grigia 150x110x70 viti metalliche IP56 03 VM
            B04843 - Cassetta di derivazione IP56 grigia 150x110x70 viti metalliche IP56 03 VM
            B04843 - Cassetta di derivazione IP56 grigia 150x110x70 viti metalliche IP56 03 VM
            • Accessori
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Completa il tuo sistema

            Accessori associati

          • altri accessori disponibili (1)
            • Tappi doppio isolamento e staffe 1 accessori disponibili

            Completa il tuo sistema

            • Tappi doppio isolamento e staffe
            • B04859

              TDI 16 Tappo doppio isolamento per Cassette Pico GRIGIO

              0,61 €  / pezzo*

            Proprietà tecniche

            Instal­lazione, montaggio
            • instal­lazione in immer­sione
              No
            • Montaggio su
              Montaggio a soffitto, Instal­lazione a parete
            • Incas­sabile
              No
            Serie
            • Altezza
              110 mm
            • Larghezza
              150 mm
            • Profon­dità
              70 mm
            Materiali
            • Colore
              Grigio
            Protezione
            • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
              IP56

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ
            Conformità REACH SÌ
            Senza alogeni SÌ

            Certificazioni e documenti

            PEP - Derivation boxes with or without cable outlet - PICO - IP55-IP56 (english)
            PDF
            431,62 kB
            REACH declaration B04843 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration B04843 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine B04843 | Hager Italia

              Immagine del prodotto B04843

            • Informazioni sui prodotti

              Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

              Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

              PDF
              152,11 kB
            • Scheda tecnica di prodotto

              Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP56_VM_EN | Hager Italia

              Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP56_VM_EN

              Scheda tecnica di prodotto International 2007-01-12

              PDF
              334,46 kB
              Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP56_VM_IT | Hager Italia

              Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP56_VM_IT

              Scheda tecnica di prodotto International 2007-01-12

              PDF
              315,41 kB
            • Certificato di prodotto

              Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_PICO_IP56VM_IMQ_CA02.03568 | Hager Italia

              Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_PICO_IP56VM_IMQ_CA02.03568

              Certificato di prodotto International 2016-01-18

              PDF
              1,47 MB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine dc22-1069 | Hager Italia

              dc22-1069

              Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

              PDF
              168,01 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              B04841 - Cassetta di derivazione IP56 grigia 100x100x50 viti metalliche IP56 01 VM
              B04841
              IP56 01 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO
              Prezzo
              6,64 €
              / pezzo *
              6,64 €
              / pezzo *
            • 2
              B04842 - Cassetta di derivazione IP56 grigia 120x80x50 viti metalliche IP56 02 VM
              B04842
              IP56 02 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO
              Prezzo
              6,79 €
              / pezzo *
              6,79 €
              / pezzo *
            • 3
              B04844 - Cassetta di derivazione IP56 grigia 190x140x70 viti metalliche IP56 04 VM
              B04844
              IP56 04 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO
              Prezzo
              19,92 €
              / pezzo *
              19,92 €
              / pezzo *
            • 4
              B04845 - Cassetta di derivazione IP56 grigia 240x190x90 viti metalliche IP56 05 VM
              B04845
              IP56 05 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO
              Prezzo
              32,61 €
              / pezzo *
              32,61 €
              / pezzo *
            • 5
              B04846 - Cassetta di derivazione IP56 grigia 300x220x120 viti metalliche IP56 06 VM
              B04846
              IP56 06 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO
              Prezzo
              58,61 €
              / pezzo *
              58,61 €
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
            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en