IP55 08 VM CAS.PAR. 460X380X120 • B04838 | Bocchiotti
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
            B04838 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 460x380x120 viti metalliche IP55 08 VM
            B04838 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 460x380x120 viti metalliche IP55 08 VM
            B04838 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 460x380x120 viti metalliche IP55 08 VM
            B04838 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 460x380x120 viti metalliche IP55 08 VM
            B04838 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 460x380x120 viti metalliche IP55 08 VM
            • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette

            Cassetta di derivazione IP55 grigia 460x380x120 viti metalliche IP55 08 VM B04838

            Cassetta di derivazione stagna da parete della linea Pico, misura 08, dimensioni 460x380x120 mm, sistema di chiusura del coperchio con viti metalliche e grado di protezione IP55. Realizzata in ABS autoestinguente, offre resistenza ai raggi UV e agli impatti IK08 (EN 62262). Dotata di 14 passatubi sui fianchi, permette l'accoppiamento con tubi rigidi diametro 16, 20, 25, 32 e 40 mm. Coperchio standard. Adatta per installazioni all'interno e all'esterno. Colore grigio RAL 7035.
            EAN
            8015892536140
            Marca
            Bocchiotti
            Confezione
            3 Pezzi
            Prezzo
            128,94 €
            / pezzo *
            128,94 €
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
            Cassetta di derivazione IP55 grigia 460x380x120 viti metalliche IP55 08 VM

            B04838

            B04838 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 460x380x120 viti metalliche IP55 08 VM
            B04838 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 460x380x120 viti metalliche IP55 08 VM
            B04838 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 460x380x120 viti metalliche IP55 08 VM
            B04838 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 460x380x120 viti metalliche IP55 08 VM
            B04838 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 460x380x120 viti metalliche IP55 08 VM
            • Accessori
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Completa il tuo sistema

            Accessori associati

          • altri accessori disponibili (3)
            • Tappi doppio isolamento e staffe 2 accessori disponibili
            • Piastra di fondo 1 accessori disponibili

            Completa il tuo sistema

            • Tappi doppio isolamento e staffe
            • Piastra di fondo
            • B04860

              TDI 20 Tappo doppio isolamento per Cassette Pico GRIGIO

              0,62 €  / pezzo*
            • B04861

              STF Staffa esterna per Cassette Pico GRIGIO

              0,77 €  / pezzo*
            • B04866

              PFP 08 Piastra di fondo per Cassette Pico Viti Metalliche

              49,48 €  / pezzo*

            Proprietà tecniche

            Instal­lazione, montaggio
            • instal­lazione in immer­sione
              No
            • Montaggio su
              Montaggio a soffitto, Instal­lazione a parete
            • Incas­sabile
              No
            Serie
            • Altezza
              380 mm
            • Larghezza
              460 mm
            • Profon­dità
              120 mm
            Materiali
            • Colore
              Grigio
            Protezione
            • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
              IP55

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ
            Conformità REACH SÌ
            Senza alogeni SÌ

            Certificazioni e documenti

            PEP - Derivation boxes with or without cable outlet - PICO - IP55-IP56 (english)
            PDF
            431,62 kB
            Hager REACH declaration B04838
            PDF
            Hager RoHS report B04838
            PDF
            REACH declaration B04838 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration B04838 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine B04838 | Hager Italia

              Immagine del prodotto B04838

            • Informazioni sui prodotti

              Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

              Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

              PDF
              147,15 kB
            • Scheda tecnica di prodotto

              Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP55_VM_EN | Hager Italia

              Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP55_VM_EN

              Scheda tecnica di prodotto International 2007-01-12

              PDF
              290,09 kB
              Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP55_VM_IT | Hager Italia

              Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP55_VM_IT

              Scheda tecnica di prodotto International 2007-01-12

              PDF
              303,73 kB
            • Certificato di prodotto

              Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_PICO_IP55VM_IMQ_CA02.03569 | Hager Italia

              Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_PICO_IP55VM_IMQ_CA02.03569

              Certificato di prodotto International 2016-01-18

              PDF
              391,84 kB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine dc22-1069 | Hager Italia

              dc22-1069

              Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

              PDF
              168,01 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              B04831 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 100x100x50 viti metalliche IP55 01 VM
              B04831
              IP55 01 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO
              Prezzo
              6,92 €
              / pezzo *
              6,92 €
              / pezzo *
            • 2
              B04832 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 120x80x50 viti metalliche IP55 02 VM
              B04832
              IP55 02 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO
              Prezzo
              7,65 €
              / pezzo *
              7,65 €
              / pezzo *
            • 3
              B04833 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 150x110x70 viti metalliche IP55 03 VM
              B04833
              IP55 03 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO
              Prezzo
              11,59 €
              / pezzo *
              11,59 €
              / pezzo *
            • 4
              B04834 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 190x140x70 viti metalliche IP55 04 VM
              B04834
              IP55 04 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO
              Prezzo
              22,16 €
              / pezzo *
              22,16 €
              / pezzo *
            • 5
              B04835 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 240x190x90 viti metalliche IP55 05 VM
              B04835
              IP55 05 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO
              Prezzo
              37,77 €
              / pezzo *
              37,77 €
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
            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en