IP55 05 VM CAS.PAR. 240X190X90 • B04835 | Bocchiotti
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
B04835 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 240x190x90 viti metalliche IP55 05 VM
B04835 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 240x190x90 viti metalliche IP55 05 VM
B04835 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 240x190x90 viti metalliche IP55 05 VM
B04835 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 240x190x90 viti metalliche IP55 05 VM
B04835 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 240x190x90 viti metalliche IP55 05 VM
  • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette

Cassetta di derivazione IP55 grigia 240x190x90 viti metalliche IP55 05 VM B04835

Cassetta di derivazione stagna da parete della linea Pico, misura 05, dimensioni 240x190x90 mm, sistema di chiusura del coperchio con viti metalliche e grado di protezione IP55. Realizzata in ABS autoestinguente, offre resistenza ai raggi UV e agli impatti IK08 (EN 62262). Dotata di 12 passatubi sui fianchi, permette l'accoppiamento con tubi rigidi diametro 16, 20, 25 e 32 mm. Coperchio standard. Adatta per installazioni all'interno e all'esterno. Colore grigio RAL 7035.
EAN
8015892536119
Marca
Bocchiotti
Confezione
15 Pezzi
Prezzo
37,77 €
/ pezzo *
37,77 €
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
Cassetta di derivazione IP55 grigia 240x190x90 viti metalliche IP55 05 VM

B04835

B04835 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 240x190x90 viti metalliche IP55 05 VM
B04835 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 240x190x90 viti metalliche IP55 05 VM
B04835 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 240x190x90 viti metalliche IP55 05 VM
B04835 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 240x190x90 viti metalliche IP55 05 VM
B04835 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 240x190x90 viti metalliche IP55 05 VM
  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • altri accessori disponibili (3)
    • Tappi doppio isolamento e staffe 2 accessori disponibili
    • Piastra di fondo 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Tappi doppio isolamento e staffe
    • Piastra di fondo
    • B04860

      TDI 20 Tappo doppio isolamento per Cassette Pico GRIGIO

      0,62 €  / pezzo*
    • B04861

      STF Staffa esterna per Cassette Pico GRIGIO

      0,77 €  / pezzo*
    • B04863

      PFP 05 Piastra di fondo per Cassette Pico Viti Metalliche

      9,51 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Instal­lazione, montaggio
    • instal­lazione in immer­sione
      No
    • Montaggio su
      Montaggio a soffitto, Instal­lazione a parete
    • Incas­sabile
      No
    Serie
    • Altezza
      190 mm
    • Larghezza
      240 mm
    • Profon­dità
      90 mm
    Materiali
    • Colore
      Grigio
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP55

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS SÌ
    Conformità REACH SÌ
    Senza alogeni SÌ

    Certificazioni e documenti

    PEP - Derivation boxes with or without cable outlet - PICO - IP55-IP56 (english)
    PDF
    431,62 kB
    REACH declaration B04835 (english)
    PDF
    103,10 kB
    RoHS declaration B04835 (english)
    PDF
    103,59 kB

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B04835 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B04835

    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      147,15 kB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP55_VM_EN | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP55_VM_EN

      Scheda tecnica di prodotto International 2007-01-12

      PDF
      290,09 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP55_VM_IT | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP55_VM_IT

      Scheda tecnica di prodotto International 2007-01-12

      PDF
      303,73 kB
    • Certificato di prodotto

      Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_PICO_IP55VM_IMQ_CA02.03569 | Hager Italia

      Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_PICO_IP55VM_IMQ_CA02.03569

      Certificato di prodotto International 2016-01-18

      PDF
      391,84 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine dc22-1069 | Hager Italia

      dc22-1069

      Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

      PDF
      168,01 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      B04831 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 100x100x50 viti metalliche IP55 01 VM
      B04831
      IP55 01 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO
      Prezzo
      6,92 €
      / pezzo *
      6,92 €
      / pezzo *
    • 2
      B04832 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 120x80x50 viti metalliche IP55 02 VM
      B04832
      IP55 02 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO
      Prezzo
      7,65 €
      / pezzo *
      7,65 €
      / pezzo *
    • 3
      B04833 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 150x110x70 viti metalliche IP55 03 VM
      B04833
      IP55 03 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO
      Prezzo
      11,59 €
      / pezzo *
      11,59 €
      / pezzo *
    • 4
      B04834 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 190x140x70 viti metalliche IP55 04 VM
      B04834
      IP55 04 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO
      Prezzo
      22,16 €
      / pezzo *
      22,16 €
      / pezzo *
    • 5
      B04836 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 300x220x120 viti metalliche IP55 06 VM
      B04836
      IP55 06 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO
      Prezzo
      68,50 €
      / pezzo *
      68,50 €
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
    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en