KIT STAFFE CAN STAFFE X CABLAG. VTR • B04669 | Bocchiotti
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette

Kit staffe canali da cablaggio KIT STAFFE CAN per quadri in vetroresina Pedro B04669

Sistema di fissaggio per canali da cablaggio T1-N e T1-EN con dimensione massima base 60 mm e altezza 60 mm. Il kit include una coppia di staffe complete di 4 viti metalliche per il fissaggio ai montanti e 4 accessori di fissaggio ZP1 per il fissaggio delle canalette, garantendo un'installazione sicura e stabile. Compatibili con i quadri in vetroresina Pedro VTR dalla misura 02 (425x325 mm) alla 07 (1060x810 mm).
EAN
8015892621419
Marca
Bocchiotti
Confezione
6 Pezzi
Prezzo
39,21 €
/ pezzo *
39,21 €
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
Kit staffe canali da cablaggio KIT STAFFE CAN per quadri in vetroresina Pedro

B04669

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Prodotti compatibili

  • Prodotto principale alternativo 10 accessori disponibili

Prodotto principale alternativo

  • B04603

    VTR 03 CIECO Quadro cieco in vetroresina IP66 54 moduli GRIGIO

    326,49 €  / pezzo*
  • B04604

    VTR 04 CIECO Quadro cieco in vetroresina IP66 72 moduli GRIGIO

    414,25 €  / pezzo*
  • B04605

    VTR 05 CIECO Quadro cieco in vetroresina IP66 96 moduli GRIGIO

    487,98 €  / pezzo*
  • B04606

    VTR 06 CIECO Quadro cieco in vetroresina IP66 140 moduli GRIGIO

    768,81 €  / pezzo*
  • B04608

    VTR 07 CIECO Quadro cieco in vetroresina IP66 190 moduli GRIGIO

    1.439,32 €  / pezzo*
  • B04623

    VTR 03 OBLO' Quadro con oblò in vetroresina IP66 54 moduli GRIGIO

    381,50 €  / pezzo*
  • B04624

    VTR 04 OBLO' Quadro con oblò in vetroresina IP66 72 moduli GRIGIO

    455,21 €  / pezzo*
  • B04625

    VTR 05 OBLO' Quadro con oblò in vetroresina IP66 96 moduli GRIGIO

    593,30 €  / pezzo*
  • B04626

    VTR 06 OBLO' Quadro con oblò in vetroresina IP66 140 moduli GRIGIO

    823,81 €  / pezzo*
  • B04628

    VTR 07 OBLO' Quadro con oblò in vetroresina IP66 190 moduli GRIGIO

    1.532,93 €  / pezzo*

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    135 mm
  • Larghezza
    50 mm
  • Profon­dità
    120 mm
Materiali
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Plas­tica
  • Trat­tamento
    Non trat­tato

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACH SÌ
Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration B04669
PDF
Hager RoHS report B04669
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine B04669 | Hager Italia

    Immagine del prodotto B04669

  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

    Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

    PDF
    178,47 kB
  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PEDRO_IP66_EN | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PEDRO_IP66_EN

    Scheda tecnica di prodotto en-GB 2015-06-16

    PDF
    343,15 kB
    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PEDRO_IP66_IT | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PEDRO_IP66_IT

    Scheda tecnica di prodotto it-IT 2015-06-16

    PDF
    355,68 kB
  • Certificato di prodotto

    Immagine Certificato di prodotto International 2015-11-25 | Hager Italia

    Certificato di prodotto International 2015-11-25

    PDF
    644,79 kB
    Immagine Certificazioni_IMQ_CA02.04676_Pedro_IP65_EN_62208 | Hager Italia

    Certificazioni_IMQ_CA02.04676_Pedro_IP65_EN_62208

    Certificato di prodotto International 2014-10-17

    PDF
    2,11 MB
    Immagine Certificazioni_IMQ_CA02.04677_Pedro_IP66_EN_62208 | Hager Italia

    Certificazioni_IMQ_CA02.04677_Pedro_IP66_EN_62208

    Certificato di prodotto International 2014-10-20

    PDF
    2,96 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2022-09-30

    PDF
    103,55 kB
    Immagine Dichiarazione di conformità International 2022-09-30 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità International 2022-09-30

    PDF
    99,50 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    B04601 - Quadro in vetroresina cieco 300x265x165mm IP66 grigio Pedro VTR 01 CIECO
    B04601
    VTR 01 CIECO Quadro cieco in vetroresina IP66 GRIGIO
    Prezzo
    177,88 €
    / pezzo *
    177,88 €
    / pezzo *
  • 2
    B04602 - Quadro in vetroresina cieco 425x325x180mm IP66 36M grigio Pedro VTR 02 CIECO
    B04602
    VTR 02 CIECO Quadro cieco in vetroresina IP66 36 moduli GRIGIO
    Prezzo
    220,01 €
    / pezzo *
    220,01 €
    / pezzo *
  • 3
    B04603 - Quadro in vetroresina cieco 500x430x210mm IP66 54M grigio Pedro VTR 03 CIECO
    B04603
    VTR 03 CIECO Quadro cieco in vetroresina IP66 54 moduli GRIGIO
    Prezzo
    326,49 €
    / pezzo *
    326,49 €
    / pezzo *
  • 4
    B04604 - Quadro in vetroresina cieco 650x430x210mm IP66 72M grigio Pedro VTR 04 CIECO
    B04604
    VTR 04 CIECO Quadro cieco in vetroresina IP66 72 moduli GRIGIO
    Prezzo
    414,25 €
    / pezzo *
    414,25 €
    / pezzo *
  • 5
    B04605 - Quadro in vetroresina cieco 650x540x260mm IP66 96M grigio Pedro VTR 05 CIECO
    B04605
    VTR 05 CIECO Quadro cieco in vetroresina IP66 96 moduli GRIGIO
    Prezzo
    487,98 €
    / pezzo *
    487,98 €
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en