IP44 02 GRI CAS. PAR. DIAM. 80X40 • B04462 | Bocchiotti
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
B04462 - Cassetta di derivazione IP44 grigia diametro 80x40 con passatubi IP44 02 GRI
B04462 - Cassetta di derivazione IP44 grigia diametro 80x40 con passatubi IP44 02 GRI
B04462 - Cassetta di derivazione IP44 grigia diametro 80x40 con passatubi IP44 02 GRI
B04462 - Cassetta di derivazione IP44 grigia diametro 80x40 con passatubi IP44 02 GRI
B04462 - Cassetta di derivazione IP44 grigia diametro 80x40 con passatubi IP44 02 GRI
  • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette

Cassetta di derivazione IP44 grigia diametro 80x40 con passatubi IP44 02 GRI B04462

Cassetta di derivazione stagna da parete della linea Pico, forma rotonda, diametro 80x40 mm, sistema di chiusura del coperchio a scatto e grado di protezione IP40. Realizzata in ABS autoestinguente, offre resistenza ai raggi UV e agli impatti IK07 (EN 62262). Dotata di 4 passatubi sui fianchi, permette l'accoppiamento con tubi rigidi diametro 16 e 20 mm. Adatta per installazioni all'interno e all'esterno. Colore grigio RAL 7035.
EAN
8015892532258
Marca
Bocchiotti
Confezione
140 Pezzi
Prezzo
2,97 €
/ pezzo *
2,97 €
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
Cassetta di derivazione IP44 grigia diametro 80x40 con passatubi IP44 02 GRI

B04462

B04462 - Cassetta di derivazione IP44 grigia diametro 80x40 con passatubi IP44 02 GRI
B04462 - Cassetta di derivazione IP44 grigia diametro 80x40 con passatubi IP44 02 GRI
B04462 - Cassetta di derivazione IP44 grigia diametro 80x40 con passatubi IP44 02 GRI
B04462 - Cassetta di derivazione IP44 grigia diametro 80x40 con passatubi IP44 02 GRI
B04462 - Cassetta di derivazione IP44 grigia diametro 80x40 con passatubi IP44 02 GRI
  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • altri accessori disponibili (1)
    • Tappi doppio isolamento e staffe 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Tappi doppio isolamento e staffe
    • B05150

      TDI 12 Tappo doppio isolamento per Cassette Pico GRIGIO

      0,60 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Instal­lazione, montaggio
    • instal­lazione in immer­sione
      No
    • Montaggio su
      Montaggio a soffitto, Instal­lazione a parete
    • Incas­sabile
      No
    Serie
    • Profon­dità
      40 mm
    • Diametro
      80 mm
    Materiali
    • Colore
      Grigio
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP44

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS SÌ
    Conformità REACH SÌ
    Senza alogeni SÌ

    Certificazioni e documenti

    PEP - Derivation boxes - PICO (english)
    PDF
    432,99 kB
    REACH declaration B04462 (english)
    PDF
    103,10 kB
    RoHS declaration B04462 (english)
    PDF
    103,59 kB

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B04462 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B04462

    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Disegni quotati Cassette di derivazione Pico IP44 GWT | Hager Italia

      Disegni quotati Cassette di derivazione Pico IP44 GWT

      Informazioni sui prodotti it-IT 2023-09-11

      PDF
      356,63 kB
      Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      140,80 kB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP44_GRI_EN | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP44_GRI_EN

      Scheda tecnica di prodotto International 2005-06-16

      PDF
      305,96 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP44_GRI_IT | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP44_GRI_IT

      Scheda tecnica di prodotto International 2005-06-16

      PDF
      320,15 kB
    • Certificato di prodotto

      Immagine BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.03811 | Hager Italia

      BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.03811

      Certificato di prodotto International 2016-01-18

      PDF
      369,78 kB
      Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_IP44_IMQ_CA02.03811 | Hager Italia

      Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_IP44_IMQ_CA02.03811

      Certificato di prodotto International 2016-01-18

      PDF
      369,78 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine dc22-1069 | Hager Italia

      dc22-1069

      Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

      PDF
      168,01 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      B04461 - Cassetta di derivazione IP44 grigia diametro 65x35 con passatubi IP44 01 GRI
      B04461
      IP44 01 GRI Cassetta di derivazione stagna da parete con passatubi GRIGIO
      Prezzo
      2,36 €
      / pezzo *
      2,36 €
      / pezzo *
    • 2
      B04463 - Cassetta di derivazione IP44 grigia 80x80x40 con passatubi IP44 03 GRI
      B04463
      Cassetta di derivazione IP44 03 80X80X40 ABS GRIGIO RAL 7035
      Prezzo
      3,79 €
      / pezzo *
      3,79 €
      / pezzo *
    • 3
      B07901 - Cassetta di derivazione IP44 grigia diametro 65x35 IP44 01 GRI GWT960
      B07901
      IP44 01 GRI GWT960 Cassetta di derivazione stagna da parete con passatubi GRIGIO
      Prezzo
      3,00 €
      / pezzo *
      3,00 €
      / pezzo *
    • 4
      B07902 - Cassetta di derivazione IP44 grigia diametro 80x40 IP44 02 GRI GWT960
      B07902
      IP44 02 GRI GWT960 Cassetta di derivazione stagna da parete con passatubi GRIGIO
      Prezzo
      3,72 €
      / pezzo *
      3,72 €
      / pezzo *
    • 5
      B07903 - Cassetta di derivazione IP44 grigia 80x80x40 IP44 03 GRI GWT960
      B07903
      Cassetta di derivazione IP44 03 GWT960 80X80X40 GRIGIO RAL 7035
      Prezzo
      4,40 €
      / pezzo *
      4,40 €
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
    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en