Scatola porta apparecchi Pepita 4 moduli linea TBA-Art nero ardesia SBA 4 AP A B04281
Scatola porta apparecchi autoportante da 4 moduli per serie civile Pepita per canali porta apparecchi e porta cavi ad uso battiscopa e cornice della linea TBA-Art. Autoestinguente, ideale per l’installazione a parete. Offre protezione IP40 e resistenza agli impatti IK08 (EN 62262). Colore nero ardesia RAL 7021.
EAN
8015892602968
Marca
Bocchiotti
Confezione
5 Pezzi
Prezzo
64,42 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza28 mm
-
Larghezza127 mm
Materiali
-
MaterialeAcrilonitrile-Butadiene-Stirene (ABS)
-
ColoreArdesia nera
-
Codice RAL7021
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP40
-
Resistenza agli urti IKIK08
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-5 - 60 °C
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Informazioni sui prodotti
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14
PDF162,69 kB -
Scheda tecnica di prodotto
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TBA_ART_EN
Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-16
PDF298,56 kBScheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TBA_ART_IT
Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-16
PDF297,90 kB -
Certificato di prodotto
Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TBA_Art_EN_50085
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF1,13 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05
PDF180,56 kB
Più documentazione