SRCN 2 AP W SCATOLA AUTOPORTANTE • B04264 | Bocchiotti
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
Obsoleto
B04264 - Scatola porta apparecchi Pepita 2 moduli linea TCN bianco SRCN 2 AP W
B04264 - Scatola porta apparecchi Pepita 2 moduli linea TCN bianco SRCN 2 AP W
B04264 - Scatola porta apparecchi Pepita 2 moduli linea TCN bianco SRCN 2 AP W
B04264 - Scatola porta apparecchi Pepita 2 moduli linea TCN bianco SRCN 2 AP W
B04264 - Scatola porta apparecchi Pepita 2 moduli linea TCN bianco SRCN 2 AP W

Scatola porta apparecchi Pepita 2 moduli linea TCN bianco SRCN 2 AP W B04264

Scatola porta apparecchi autoportante da 2 moduli per serie civile Pepita per canali porta apparecchi e porta cavi ad uso cornice della linea TCN. Autoestinguente, ideale per l’installazione a parete. Offre protezione IP40 e resistenza agli impatti IK07 (EN 62262). Colore bianco RAL 9001.
EAN
8015892602791
Marca
Bocchiotti
Confezione
5 Pezzi

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
Obsoleto

Scatola porta apparecchi Pepita 2 moduli linea TCN bianco SRCN 2 AP W

B04264

B04264 - Scatola porta apparecchi Pepita 2 moduli linea TCN bianco SRCN 2 AP W
B04264 - Scatola porta apparecchi Pepita 2 moduli linea TCN bianco SRCN 2 AP W
B04264 - Scatola porta apparecchi Pepita 2 moduli linea TCN bianco SRCN 2 AP W
B04264 - Scatola porta apparecchi Pepita 2 moduli linea TCN bianco SRCN 2 AP W
Obsoleto
B04264 - Scatola porta apparecchi Pepita 2 moduli linea TCN bianco SRCN 2 AP W
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    22 mm
  • Larghezza
    68 mm
Materiali
  • Materiale
    Acrilonitrile-Butadiene-S­tirene (ABS)
  • Colore
    Bianco
  • Codice RAL
    9001
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP40
  • Resis­tenza agli urti IK
    IK07
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -15 - 60 °C

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACH SÌ

Certificazioni e documenti

Documento PEP International 2022-12-15
PDF
206,93 kB
REACH declaration B04264 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration B04264 (english)
PDF
103,59 kB

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine B04264 | Hager Italia

    Immagine del prodotto B04264

  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

    Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

    PDF
    192,86 kB
  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TCN_EVOLUTION_EN | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TCN_EVOLUTION_EN

    Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-18

    PDF
    296,80 kB
    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TCN_EVOLUTION_IT | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TCN_EVOLUTION_IT

    Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-18

    PDF
    296,60 kB
  • Licenza prodotto

    Immagine Licenza prodotto International 2023-06-21 | Hager Italia

    Licenza prodotto International 2023-06-21

    PDF
    1,17 MB
  • Certificato di prodotto

    Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TCN_IMQ | Hager Italia

    Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TCN_IMQ

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    1,17 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

    PDF
    180,56 kB
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en