CEN IP40 INC 24 W0 COP. CEN. INC. 24 • B04225 | Bocchiotti
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
    Obsoleto
    B04225 - CEN IP40 INC 24 W0 Coperchio centralino portella fumè Pablo IP40 Incasso BIANCO
    B04225 - CEN IP40 INC 24 W0 Coperchio centralino portella fumè Pablo IP40 Incasso BIANCO
    B04225 - CEN IP40 INC 24 W0 Coperchio centralino portella fumè Pablo IP40 Incasso BIANCO
    B04225 - CEN IP40 INC 24 W0 Coperchio centralino portella fumè Pablo IP40 Incasso BIANCO

    CEN IP40 INC 24 W0 Coperchio centralino portella fumè Pablo IP40 Incasso BIANCO B04225

    EAN
    8015892536478
    Marca
    Bocchiotti
    Confezione
    4 Pezzi

    You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi
    Obsoleto

    CEN IP40 INC 24 W0 Coperchio centralino portella fumè Pablo IP40 Incasso BIANCO

    B04225

    B04225 - CEN IP40 INC 24 W0 Coperchio centralino portella fumè Pablo IP40 Incasso BIANCO
    B04225 - CEN IP40 INC 24 W0 Coperchio centralino portella fumè Pablo IP40 Incasso BIANCO
    B04225 - CEN IP40 INC 24 W0 Coperchio centralino portella fumè Pablo IP40 Incasso BIANCO
    Obsoleto
    B04225 - CEN IP40 INC 24 W0 Coperchio centralino portella fumè Pablo IP40 Incasso BIANCO
    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Sistemi di chiusura 1 accessori disponibili
    • Coprimoduli 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Sistemi di chiusura
    • Coprimoduli
    • B05189

      SR40 INC Serratura portella per Centralini Pablo IP40 INC

      30,28 €  / pezzo*
    • B05187

      COPRIMOD 6M W0 Coprimoduli per Centralini Pablo BIANCO

      1,19 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      425 mm
    • Larghezza
      345 mm
    • Profon­dità
      32 mm
    Materiali
    • Materiale
      Plas­tica
    • Codice RAL
      9016
    • Colore
      Bianco
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP40

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B04225 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B04225

    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP40_INC_EN | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP40_INC_EN

      Scheda tecnica di prodotto International 2005-04-29

      PDF
      306,88 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP40_INC_IT | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP40_INC_IT

      Scheda tecnica di prodotto International 2014-09-16

      PDF
      273,47 kB
    • Certificato di prodotto

      Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_CA02.05913_Pablo_IP40_INC | Hager Italia

      Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_CA02.05913_Pablo_IP40_INC

      Certificato di prodotto International 2015-12-01

      PDF
      351,22 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-09-30

      TXT
      63 Byte
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2023-01-17 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2023-01-17

      PDF
      147,55 kB
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
    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en