CEN IP40 INC 12 W0 COP. CEN. INC. 12 • B04224 | Bocchiotti
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
Obsoleto
B04224 - CEN IP40 INC 12 W0 Coperchio centralino portella fumè Pablo IP40 Incasso BIANCO
B04224 - CEN IP40 INC 12 W0 Coperchio centralino portella fumè Pablo IP40 Incasso BIANCO
B04224 - CEN IP40 INC 12 W0 Coperchio centralino portella fumè Pablo IP40 Incasso BIANCO
B04224 - CEN IP40 INC 12 W0 Coperchio centralino portella fumè Pablo IP40 Incasso BIANCO

CEN IP40 INC 12 W0 Coperchio centralino portella fumè Pablo IP40 Incasso BIANCO B04224

EAN
8015892536461
Marca
Bocchiotti
Confezione
10 Pezzi

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
Obsoleto

CEN IP40 INC 12 W0 Coperchio centralino portella fumè Pablo IP40 Incasso BIANCO

B04224

B04224 - CEN IP40 INC 12 W0 Coperchio centralino portella fumè Pablo IP40 Incasso BIANCO
B04224 - CEN IP40 INC 12 W0 Coperchio centralino portella fumè Pablo IP40 Incasso BIANCO
B04224 - CEN IP40 INC 12 W0 Coperchio centralino portella fumè Pablo IP40 Incasso BIANCO
Obsoleto
B04224 - CEN IP40 INC 12 W0 Coperchio centralino portella fumè Pablo IP40 Incasso BIANCO
  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • Sistemi di chiusura 1 accessori disponibili
  • Coprimoduli 1 accessori disponibili

Completa il tuo sistema

  • Sistemi di chiusura
  • Coprimoduli
  • B05189

    SR40 INC Serratura portella per Centralini Pablo IP40 INC

    30,28 €  / pezzo*
  • B05187

    COPRIMOD 6M W0 Coprimoduli per Centralini Pablo BIANCO

    1,19 €  / pezzo*

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    275 mm
  • Larghezza
    333 mm
  • Profon­dità
    31 mm
Materiali
  • Materiale
    Polivinil­cloruro (PVC)
  • Codice RAL
    9016
  • Colore
    Bianco
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP40

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine B04224 | Hager Italia

    Immagine del prodotto B04224

  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP40_INC_EN | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP40_INC_EN

    Scheda tecnica di prodotto International 2005-04-29

    PDF
    306,88 kB
    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP40_INC_IT | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP40_INC_IT

    Scheda tecnica di prodotto International 2014-09-16

    PDF
    273,47 kB
  • Certificato di prodotto

    Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_CA02.05913_Pablo_IP40_INC | Hager Italia

    Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_CA02.05913_Pablo_IP40_INC

    Certificato di prodotto International 2015-12-01

    PDF
    351,22 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2022-09-30

    TXT
    63 Byte
    Immagine Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2023-01-17 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2023-01-17

    PDF
    147,55 kB
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en