IP40 INC 06 W0 • B04146 | Bocchiotti
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
B04146 - Centralino 6 moduli con portella fumè Pablo IP40 Incasso bianco IP40 INC 06 W
B04146 - Centralino 6 moduli con portella fumè Pablo IP40 Incasso bianco IP40 INC 06 W
B04146 - Centralino 6 moduli con portella fumè Pablo IP40 Incasso bianco IP40 INC 06 W
B04146 - Centralino 6 moduli con portella fumè Pablo IP40 Incasso bianco IP40 INC 06 W
B04146 - Centralino 6 moduli con portella fumè Pablo IP40 Incasso bianco IP40 INC 06 W
  • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette

Centralino 6 moduli con portella fumè Pablo IP40 Incasso bianco IP40 INC 06 W B04146

Centralino di distribuzione da incasso per apparecchiature elettriche con portella semitrasparente fumè, completo di scatola per muratura standard, 6 moduli, colore bianco RAL 9016. Offre protezione IP40 e resistenza agli impatti IK08. Adatto per installazioni con tubi corrugati. Potenza dissipabile 21 W. Dimensioni 205x180x27 mm, profondità scatola 74 mm, con 6 moduli per guida DIN.
EAN
80158920414677
Marca
Bocchiotti
Confezione
24 Pezzi
Prezzo
26,90 €
/ pezzo *
26,90 €
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
Centralino 6 moduli con portella fumè Pablo IP40 Incasso bianco IP40 INC 06 W

B04146

B04146 - Centralino 6 moduli con portella fumè Pablo IP40 Incasso bianco IP40 INC 06 W
B04146 - Centralino 6 moduli con portella fumè Pablo IP40 Incasso bianco IP40 INC 06 W
B04146 - Centralino 6 moduli con portella fumè Pablo IP40 Incasso bianco IP40 INC 06 W
B04146 - Centralino 6 moduli con portella fumè Pablo IP40 Incasso bianco IP40 INC 06 W
B04146 - Centralino 6 moduli con portella fumè Pablo IP40 Incasso bianco IP40 INC 06 W
  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • altri accessori disponibili (5)
    • Kit affian­camento 1 accessori disponibili
    • Sistemi di chiusura 1 accessori disponibili
    • Coprimoduli 1 accessori disponibili
    • Supporti portafrutti per guida DIN 2 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Kit affian­camento
    • Sistemi di chiusura
    • Coprimoduli
    • Supporti portafrutti per guida DIN
    • B05171

      I-KIT Kit affiancamento per Centralini Pablo IP40 INC

      2,28 €  / pezzo*
    • B05189

      SR40 INC Serratura portella per Centralini Pablo IP40 INC

      30,28 €  / pezzo*
    • B05186

      COPRIMOD 4M W0 Coprimoduli per Centralini Pablo BIANCO

      1,05 €  / pezzo*
    • B02827

      SUPP. GUIDA DIN 1 MOD Supporti per guida DIN Pepita GRIGIO

      2,15 €  / pezzo*
    • B02828

      SUPP. GUIDA DIN 2 MOD Supporti per guida DIN Pepita GRIGIO

      2,73 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Montaggio a incasso
    Corrente
    • Corrente nominale
      125 A
    Equipag­giamento
    • Numero di file
      1
    • Con serra­tura
      No
    • Con morset­tiera di neutro
      No
    • Con morset­tiera di terra
      No
    • Con piastra di montaggio
      No
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      6
    Serie
    • Altezza
      180 mm
    • Larghezza
      205 mm
    • Profon­dità
      101 mm
    • Larghezza di montaggio
      205 mm
    • Profon­dità di instal­lazione
      74 mm
    • Numero di unità in larghezza
      6
    Porta / coper­chio
    • Numero di porte del quadro elet­trico
      1
    • Porta/fron­tale tras­parente
      SÌ
    Materiali
    • Materiale
      Plas­tica
    • Codice RAL
      9016
    • Colore
      Bianco
    • Resis­tente agli ultravioletti
      SÌ
    Protezione
    • Classe protezione
      Isolamento classe II
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK09
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP40
    • Tipo di bloc­caggio
      Senza serra­tura
    • Grado di resis­tenza al filo incan­descente GWT
      960 °C

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS SÌ
    Conformità REACH SÌ
    Senza alogeni SÌ

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration B04146 (english)
    PDF
    103,10 kB
    RoHS declaration B04146 (english)
    PDF
    103,59 kB

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B04146 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B04146

    • Manuale di istruzioni

      Immagine Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_IP40INC_4_72 | Hager Italia

      Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_IP40INC_4_72

      Manuale di istruzioni International 2020-01-01

      PDF
      1,24 MB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Disegni quotati Centralino Pablo IP40 incasso | Hager Italia

      Disegni quotati Centralino Pablo IP40 incasso

      Disegni quotati dei centralini elettrici Pablo IP40 incasso per una progettazione efficiente e sicura.

      PDF
      968,25 kB
      Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      154,79 kB
    • Oggetti BIM Revit

      Immagine Range : Pablo Style e IP40 INC. Centralini da incasso IP40 con portella Fumè. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Italia

      Range : Pablo Style e IP40 INC. Centralini da incasso IP40 con portella Fumè. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,42 MB
      Immagine Range : Pablo Style e IP40 INC. Centralini da incasso IP40 con portella Fumè. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Italia

      Range : Pablo Style e IP40 INC. Centralini da incasso IP40 con portella Fumè. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,41 MB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP40_INC_EN | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP40_INC_EN

      Scheda tecnica di prodotto International 2005-04-29

      PDF
      306,88 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP40_INC_IT | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP40_INC_IT

      Scheda tecnica di prodotto International 2014-09-16

      PDF
      273,47 kB
    • Certificato di prodotto

      Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_CA02.05913_Pablo_IP40_INC | Hager Italia

      Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_CA02.05913_Pablo_IP40_INC

      Certificato di prodotto International 2015-12-01

      PDF
      351,22 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-09-30

      TXT
      63 Byte
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2023-01-17 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2023-01-17

      PDF
      147,55 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      B04100 - Centralino 4 moduli con portella fumè Pablo IP40 Incasso bianco IP40 INC 04 W
      B04100
      IP40 INC 04 W0 Centralino 4 moduli portella fumè Pablo IP40 Incasso BIANCO
      Prezzo
      19,10 €
      / pezzo *
      19,10 €
      / pezzo *
    • 2
      B04101 - Centralino 8 moduli con portella fumè Pablo IP40 Incasso bianco IP40 INC 08 W
      B04101
      IP40 INC 08 W0 Centralino 8 moduli portella fumè Pablo IP40 Incasso BIANCO
      Prezzo
      34,08 €
      / pezzo *
      34,08 €
      / pezzo *
    • 3
      B04102 - Centralino 12 moduli con portella fumè Pablo IP40 Incasso bianco IP40 INC 12 W
      B04102
      IP40 INC 12 W0 Centralino 12 moduli portella fumè Pablo IP40 Incasso BIANCO
      Prezzo
      43,61 €
      / pezzo *
      43,61 €
      / pezzo *
    • 4
      B04103 - Centralino 18 moduli con portella fumè Pablo IP40 Incasso bianco IP40 INC 18 W
      B04103
      IP40 INC 18 W0 Centralino 18 moduli portella fumè Pablo IP40 Incasso BIANCO
      Prezzo
      80,33 €
      / pezzo *
      80,33 €
      / pezzo *
    • 5
      B04104 - Centralino 24 moduli con portella fumè Pablo IP40 Incasso bianco IP40 INC 24 W
      B04104
      IP40 INC 24 W0 Centralino 24 moduli portella fumè Pablo IP40 Incasso BIANCO
      Prezzo
      88,90 €
      / pezzo *
      88,90 €
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
    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en