Centralino 4 moduli con portella fumè Pablo IP40 Incasso bianco IP40 INC 04 W B04100
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Kit affiancamento 1 accessori disponibili
-
Sistemi di chiusura 1 accessori disponibili
-
Coprimoduli 1 accessori disponibili
-
Supporti portafrutti per guida DIN 2 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
-
Montaggio suMontaggio a incasso
-
Corrente nominale125 A
-
Numero di file1
-
Con serraturaNo
-
Con morsettiera di neutroNo
-
Con morsettiera di terraNo
-
Con piastra di montaggioNo
-
Numero di moduli4
-
Altezza180 mm
-
Larghezza169 mm
-
Profondità99 mm
-
Larghezza di montaggio169 mm
-
Profondità di installazione74 mm
-
Numero di unità in larghezza4
-
Numero di porte del quadro elettrico1
-
Porta/frontale trasparenteSÌ
-
MaterialePlastica
-
Codice RAL9016
-
ColoreBianco
-
Resistente agli ultraviolettiSÌ
-
Classe protezioneIsolamento classe II
-
Resistenza agli urti IKIK09
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP40
-
Tipo di bloccaggioSenza serratura
-
Grado di resistenza al filo incandescente GWT960 °C
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di istruzioni
Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_IP40INC_4_72
Manuale di istruzioni International 2020-01-01
PDF1,24 MB -
Informazioni sui prodotti
Disegni quotati Centralino Pablo IP40 incasso
Disegni quotati dei centralini elettrici Pablo IP40 incasso per una progettazione efficiente e sicura.
PDF968,25 kBInformazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14
PDF154,79 kB -
Oggetti BIM Revit
Range : Pablo Style e IP40 INC. Centralini da incasso IP40 con portella Fumè. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18
RFA1,42 MBRange : Pablo Style e IP40 INC. Centralini da incasso IP40 con portella Fumè. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18
RFA1,41 MB -
Scheda tecnica di prodotto
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP40_INC_EN
Scheda tecnica di prodotto International 2005-04-29
PDF306,88 kBScheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP40_INC_IT
Scheda tecnica di prodotto International 2014-09-16
PDF273,47 kB -
Certificato di prodotto
Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_CA02.05913_Pablo_IP40_INC
Certificato di prodotto International 2015-12-01
PDF351,22 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-09-30
TXT63 ByteDichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2023-01-17
PDF147,55 kB