Scatola porta apparecchi universale 6 moduli linea TBA-Art bianco SBA6 W B04044
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
-
Numero di moduli0
-
ColoreBianco
-
Codice RAL9001
-
finitura superficialeOpaco
-
MaterialeAcrilonitrile-Butadiene-Stirene (ABS)
-
TrattamentoNon trattato
-
Numero di unità6
-
Altezza28 mm
-
Larghezza211 mm
-
Profondità53 mm
-
Posizione di montaggio/collegamentoOrizzontale, Verticale
-
Con copertura del telaioSÌ
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP40
-
Resistenza agli urti IKIK07
-
Related SystemsTBA
-
Relativo alla serieTBA
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di istruzioni
Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_SBA6
Manuale di istruzioni International 2020-01-01
PDF124,58 kB -
Informazioni sui prodotti
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14
PDF162,69 kB -
Scheda tecnica di prodotto
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TBA_ART_EN
Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-16
PDF298,56 kBScheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TBA_ART_IT
Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-16
PDF297,90 kB -
Certificato di prodotto
Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TBA_Art_EN_50085
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF1,13 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05
PDF180,56 kB