Centralino 54 moduli senza portella Pablo IP40 Standard grigio IP40 STD 54 GRI B04022
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Pannelli ciechi 1 accessori disponibili
-
Staffe 1 accessori disponibili
-
Kit affiancamento 1 accessori disponibili
-
Separatore interno 1 accessori disponibili
-
Elemento trattenuta cavi 1 accessori disponibili
-
Coprimoduli 2 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
-
Montaggio suMontaggio a parete
-
Corrente nominale125 A
-
Numero di file3
-
Con serraturaNo
-
Con morsettiera di neutroNo
-
Con morsettiera di terraNo
-
Con piastra di montaggioNo
-
Numero di moduli54
-
Altezza625 mm
-
Larghezza408 mm
-
Profondità137 mm
-
Numero di unità in larghezza19
-
Porta/frontale trasparenteNo
-
MaterialePlastica
-
Codice RAL7035
-
ColoreGrigio
-
Resistente agli ultraviolettiSÌ
-
Classe protezioneIsolamento classe II
-
Resistenza agli urti IKIK09
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP40
-
Tipo di bloccaggioSenza serratura
-
Grado di resistenza al filo incandescente GWT960 °C
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di istruzioni
Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_IP40_STD_36_54
Manuale di istruzioni International 2020-01-01
PDF346,46 kB -
Informazioni sui prodotti
Disegni quotati Centralino Pablo IP40 standard
Disegni quotati dei centralini elettrici Pablo IP40 standard per una progettazione efficiente e sicura.
PDF440,62 kBInformazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14
PDF150,79 kB -
Oggetti BIM Revit
Range : Pablo IP40. Centralini con portella fumè. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18
RFA1,31 MBRange : Pablo IP40. Centralini con portella fumè. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18
RFA1,30 MBRange Pablo enclosures for IT (Lang. : en) IP40 transparent door with installation System hosted-V2021
Oggetti BIM Revit en-GB 2020-01-01
RFA1,29 MBRange Pablo enclosures for IT (Lang. : en) IP40 transparent door with installation System no hosted-V2021
Oggetti BIM Revit en-GB 2020-01-01
RFA1,29 MB -
Scheda tecnica di prodotto
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP40_STD_EN
Scheda tecnica di prodotto International 2005-04-29
PDF295,20 kBScheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP40_STD_IT
Scheda tecnica di prodotto International 2005-04-29
PDF329,26 kB -
Certificato di prodotto
Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_CA02.05915_PB_IP40DSGSTD
Certificato di prodotto International 2015-12-16
PDF351,88 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-09-30
PDF96,25 kBDichiarazione di conformità it-IT, en-GB 2022-09-30
PDF113,84 kB