IP40 STD08GRI CEN PARETE • B04002 | Bocchiotti
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette

Centralino 8 moduli senza portella Pablo IP40 Standard grigio IP40 STD 08 GRI B04002

Centralino di distribuzione da parete per apparecchiature elettriche senza portella, 8 moduli, colore grigio RAL 7035. Offre protezione IP40 e resistenza agli impatti IK09. Adatto per installazioni indoor con tubi rigidi e guaine spiralate, collegate per mezzo di idoneo raccordo. Potenza dissipabile 18 W. Dimensioni 210x200x103 mm, con 8 moduli per guida DIN.
EAN
8015892532098
Marca
Bocchiotti
Confezione
18 Pezzi
Prezzo
18,53 €
/ pezzo *
18,53 €
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
Centralino 8 moduli senza portella Pablo IP40 Standard grigio IP40 STD 08 GRI

B04002

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • altri accessori disponibili (7)
    • Pannelli ciechi 1 accessori disponibili
    • Staffe 1 accessori disponibili
    • Kit affian­camento 1 accessori disponibili
    • Coprimoduli 2 accessori disponibili
    • Supporti portafrutti per guida DIN 2 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Pannelli ciechi
    • Staffe
    • Kit affian­camento
    • Coprimoduli
    • Supporti portafrutti per guida DIN
    • B05164

      TDI 28 Tappo doppio isolamento per Centralini Pablo GRIGIO

      0,73 €  / pezzo*
    • B05160

      SEC Staffa esterna per Centralini Pablo GRIGIO

      0,83 €  / pezzo*
    • B05162

      A-KIT Kit affiancamento per Centralini Pablo GRIGIO

      6,08 €  / pezzo*
    • B05165

      COPRIMOD 4M GRI Coprimoduli per Centralini Pablo e quadri Pedro GRIGIO

      1,05 €  / pezzo*
    • B05180

      COPRIMOD 6M GRI Coprimoduli per Centralini Pablo GRIGIO

      1,19 €  / pezzo*
    • B02827

      SUPP. GUIDA DIN 1 MOD Supporti per guida DIN Pepita GRIGIO

      2,15 €  / pezzo*
    • B02828

      SUPP. GUIDA DIN 2 MOD Supporti per guida DIN Pepita GRIGIO

      2,73 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Montaggio a parete
    Corrente
    • Corrente nominale
      125 A
    Equipag­giamento
    • Numero di file
      1
    • Con serra­tura
      No
    • Con morset­tiera di neutro
      No
    • Con morset­tiera di terra
      No
    • Con piastra di montaggio
      No
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      8
    Serie
    • Altezza
      200 mm
    • Larghezza
      210 mm
    • Profon­dità
      103 mm
    • Larghezza di montaggio
      210 mm
    • Numero di unità in larghezza
      8
    Porta / coper­chio
    • Porta/fron­tale tras­parente
      No
    Materiali
    • Materiale
      Plas­tica
    • Codice RAL
      7035
    • Colore
      Grigio
    • Resis­tente agli ultravioletti
      SÌ
    Protezione
    • Classe protezione
      Isolamento classe II
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK09
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP40
    • Tipo di bloc­caggio
      Senza serra­tura
    • Grado di resis­tenza al filo incan­descente GWT
      650 °C

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS SÌ
    Conformità REACH SÌ
    Senza alogeni SÌ

    Certificazioni e documenti

    Hager REACH declaration B04002
    PDF
    Hager RoHS report B04002
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B04002 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B04002

    • Manuale di istruzioni

      Immagine Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_IP40_STD_04-24M | Hager Italia

      Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_IP40_STD_04-24M

      Manuale di istruzioni International 2020-01-01

      PDF
      173,86 kB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Disegni quotati Centralino Pablo IP40 standard | Hager Italia

      Disegni quotati Centralino Pablo IP40 standard

      Disegni quotati dei centralini elettrici Pablo IP40 standard per una progettazione efficiente e sicura.

      PDF
      440,62 kB
      Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      150,79 kB
    • Oggetti BIM Revit

      Immagine Range : Pablo IP40. Centralini con portella fumè. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Italia

      Range : Pablo IP40. Centralini con portella fumè. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,31 MB
      Immagine Range : Pablo IP40. Centralini con portella fumè. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Italia

      Range : Pablo IP40. Centralini con portella fumè. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,30 MB
      Immagine Range Pablo enclosures for IT (Lang. : en) IP40 transparent door with installation System  hosted-V2021 | Hager Italia

      Range Pablo enclosures for IT (Lang. : en) IP40 transparent door with installation System hosted-V2021

      Oggetti BIM Revit en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,29 MB
      Immagine Range Pablo enclosures for IT (Lang. : en) IP40 transparent door with installation System  no hosted-V2021 | Hager Italia

      Range Pablo enclosures for IT (Lang. : en) IP40 transparent door with installation System no hosted-V2021

      Oggetti BIM Revit en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,29 MB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP40_STD_EN | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP40_STD_EN

      Scheda tecnica di prodotto International 2005-04-29

      PDF
      295,20 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP40_STD_IT | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_IP40_STD_IT

      Scheda tecnica di prodotto International 2005-04-29

      PDF
      329,26 kB
    • Certificato di prodotto

      Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_CA02.05915_PB_IP40DSGSTD | Hager Italia

      Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_CA02.05915_PB_IP40DSGSTD

      Certificato di prodotto International 2015-12-16

      PDF
      351,88 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-09-30

      PDF
      96,25 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità it-IT, en-GB 2022-09-30 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità it-IT, en-GB 2022-09-30

      PDF
      113,84 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      B04000 - Centralino 4 moduli senza portella Pablo IP40 Standard grigio IP40 STD 04 GRI
      B04000
      IP40 STD 04 GRI Centralino 4 moduli senza portella Pablo IP40 Standard GRIGIO
      Prezzo
      9,53 €
      / pezzo *
      9,53 €
      / pezzo *
    • 2
      B04010 - Centralino 12 moduli senza portella Pablo IP40 Standard grigio IP40 STD 12 GRI
      B04010
      IP40 STD 12 GRI Centralino 12 moduli senza portella Pablo IP40 Standard GRIGIO
      Prezzo
      31,58 €
      / pezzo *
      31,58 €
      / pezzo *
    • 3
      B04011 - Centralino 18 moduli senza portella Pablo IP40 Standard grigio IP40 STD 18 GRI
      B04011
      IP40 STD 18 GRI Centralino 18 moduli senza portella Pablo IP40 Standard GRIGIO
      Prezzo
      42,39 €
      / pezzo *
      42,39 €
      / pezzo *
    • 4
      B04020 - Centralino 24 moduli senza portella Pablo IP40 Standard grigio IP40 STD 24 GRI
      B04020
      IP40 STD 24 GRI Centralino 24 moduli senza portella Pablo IP40 Standard GRIGIO
      Prezzo
      49,44 €
      / pezzo *
      49,44 €
      / pezzo *
    • 5
      B04021 - Centralino 36 moduli senza portella Pablo IP40 Standard grigio IP40 STD 36 GRI
      B04021
      IP40 STD 36 GRI Centralino 36 moduli senza portella Pablo IP40 Standard GRIGIO
      Prezzo
      68,97 €
      / pezzo *
      68,97 €
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
    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en