COV MCD-I COPERCHIO INOX • B03724 | Bocchiotti
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Bocchiotti - Instal­lazione sopra e sotto pavimento

Coperchio in acciaio COV MCD-I per scatola di derivazione MCD-I B03724

Coperchio in acciaio inox per cassetta di derivazione a pavimento tipo MCD con rialzo metallico, codici MCD-I e MCD-T-C. Il coperchio di forma quadrata misura 156 x 156 mm con uno spessore di 5 mm. Viene fissato sopra al rialzo metallico della cassetta di derivazione pertanto sopra al piano di calpestio.
EAN
8015892529647
Marca
Bocchiotti
Confezione
1 pezzo
Prezzo
70,43 €
/ pezzo *
70,43 €
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
Coperchio in acciaio COV MCD-I per scatola di derivazione MCD-I

B03724

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Serie
  • Larghezza
    156 mm
  • Lunghezza
    156 mm
  • Spes­sore del materiale
    5 mm
Instal­lazione, montaggio
  • Aper­tura di montaggio
    Rotondo
Materiali
  • Materiale
    Acciaio

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACH SÌ
Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

REACH declaration B03724 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration B03724 (english)
PDF
103,59 kB

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine B03724 | Hager Italia

    Immagine del prodotto B03724

  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

    Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

    PDF
    153,56 kB
  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_S_AND_S_METRO_FAST | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_S_AND_S_METRO_FAST

    Scheda tecnica di prodotto International 2008-09-03

    PDF
    318,67 kB
  • Certificato di prodotto

    Immagine BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.04410 | Hager Italia

    BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.04410

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    1,59 MB
    Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_METRO_FAST_IMQ | Hager Italia

    Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_METRO_FAST_IMQ

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    1,59 MB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    B02608 - Curva piana MC45 75x30 per canale METRO' FAST
    B02608
    MC45 75x30 Curva piana per canale Metrò Fast BIANCO
    Prezzo
    14,39 €
    / pezzo *
    14,39 €
    / pezzo *
  • 2
    B02609 - Curva piana MC45 110x30 per canale METRO' FAST
    B02609
    MC45 110x30 Curva piana per canale Metrò Fast BIANCO
    Prezzo
    17,94 €
    / pezzo *
    17,94 €
    / pezzo *
  • 3
    B02612 - Canale portacavi in plastica per solette di cemento METRO' 75/2x30
    B02612
    METRO' 75/2x30 Canale per solette di cemento BIANCO
    Prezzo
    17,35 €
    / Metri *
    17,35 €
    / Metri *
  • 4
    B02613 - Canale portacavi in plastica per solette di cemento METRO' 75x30
    B02613
    METRO' 75x30 Canale per solette di cemento BIANCO
    Prezzo
    14,47 €
    / Metri *
    14,47 €
    / Metri *
  • 5
    B02614 - Canale portacavi in plastica per solette di cemento METRO' 110/2x30
    B02614
    METRO' 110/2x30 Canale per solette di cemento BIANCO
    Prezzo
    20,14 €
    / Metri *
    20,14 €
    / Metri *
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en