SBNI 4-3 B SCATOLA P. APP. UNIV. • B03582 | Bocchiotti
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
B03582 - Scatola porta apparecchi universale 4-3 moduli linea TBN marrone SBNI 4-3 B
B03582 - Scatola porta apparecchi universale 4-3 moduli linea TBN marrone SBNI 4-3 B
B03582 - Scatola porta apparecchi universale 4-3 moduli linea TBN marrone SBNI 4-3 B
B03582 - Scatola porta apparecchi universale 4-3 moduli linea TBN marrone SBNI 4-3 B
B03582 - Scatola porta apparecchi universale 4-3 moduli linea TBN marrone SBNI 4-3 B
  • Bocchiotti - Instal­lazione a parete

Scatola porta apparecchi universale 4-3 moduli linea TBN marrone SBNI 4-3 B B03582

Scatola porta apparecchi universale da 4 moduli con interasse 108 mm, riducibile a 3 moduli, per canali porta apparecchi e porta cavi ad uso battiscopa della linea TBN. Autoestinguente, ideale per l’installazione a parete. Offre protezione IP40 e resistenza agli impatti IK07 (EN 62262). Colore marrone RAL 8014.
EAN
8015892566932
Marca
Bocchiotti
Confezione
5 Pezzi
Prezzo
25,66 €
/ pezzo *
25,66 €
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
Scatola porta apparecchi universale 4-3 moduli linea TBN marrone SBNI 4-3 B

B03582

B03582 - Scatola porta apparecchi universale 4-3 moduli linea TBN marrone SBNI 4-3 B
B03582 - Scatola porta apparecchi universale 4-3 moduli linea TBN marrone SBNI 4-3 B
B03582 - Scatola porta apparecchi universale 4-3 moduli linea TBN marrone SBNI 4-3 B
B03582 - Scatola porta apparecchi universale 4-3 moduli linea TBN marrone SBNI 4-3 B
B03582 - Scatola porta apparecchi universale 4-3 moduli linea TBN marrone SBNI 4-3 B
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    22 mm
  • Larghezza
    81 mm
Materiali
  • Materiale
    Acrilonitrile-Butadiene-S­tirene (ABS)
  • Colore
    Marrone
  • Codice RAL
    8014
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP40
  • Resis­tenza agli urti IK
    IK07
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -15 - 60 °C

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACH SÌ
Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

Documento PEP International 2022-12-15
PDF
206,93 kB
Hager REACH declaration B03582
PDF
Hager RoHS report B03582
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine B03582 | Hager Italia

    Immagine del prodotto B03582

  • Manuale di istruzioni

    Immagine Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_SBNI_4_3 | Hager Italia

    Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_SBNI_4_3

    Manuale di istruzioni International 2008-03-26

    PDF
    193,88 kB
  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

    Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

    PDF
    192,86 kB
  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TBN_EVOLUTION_EN | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TBN_EVOLUTION_EN

    Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-14

    PDF
    297,30 kB
    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TBN_EVOLUTION_IT | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TBN_EVOLUTION_IT

    Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-14

    PDF
    296,83 kB
  • Certificato di prodotto

    Immagine Certificato di prodotto International 2024-03-19 | Hager Italia

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    1,15 MB
    Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TBN_IMQ | Hager Italia

    Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TBN_IMQ

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    1,15 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

    PDF
    180,56 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    B09650 - Canale battiscopa a 3 scomparti 81,5x22,5mm bianco TBN W
    B09650
    TBN W Canale battiscopa a 3 scomparti BIANCO
    Prezzo
    22,86 €
    / Metri *
    22,86 €
    / Metri *
  • 2
    B09690 - Canale battiscopa a 3 scomparti 81,5x22,5mm marrone TBN B
    B09690
    TBN B Canale battiscopa a 3 scomparti MARRONE
    Prezzo
    23,41 €
    / Metri *
    23,41 €
    / Metri *
  • 3
    B09699 - Canale battiscopa a 3 scomparti 81,5x22,5mm nero ardesia TBN A
    B09699
    TBN A Canale battiscopa a 3 scomparti NERO ARDESIA
    Prezzo
    23,41 €
    / Metri *
    23,41 €
    / Metri *
  • 4
    B03250 - Coperchio per canale battiscopa TBN nero ardesia CBN A
    B03250
    CBN A Coperchio per canale battiscopa TBN NERO ARDESIA
    Prezzo
    12,36 €
    / Metri *
    12,36 €
    / Metri *
  • 5
    B03252 - Coperchio per canale battiscopa TBN marrone CBN B
    B03252
    CBN B Coperchio per canale battiscopa TBN MARRONE
    Prezzo
    12,36 €
    / Metri *
    12,36 €
    / Metri *
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en