COV 2700 AN COPERCHIO ALLUMINIO 80MM • B03173 | Bocchiotti
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
Phase out
B03173 - Coperchio per corpo colonna UNA in alluminio anodizzato COV 2700 AN
B03173 - Coperchio per corpo colonna UNA in alluminio anodizzato COV 2700 AN
B03173 - Coperchio per corpo colonna UNA in alluminio anodizzato COV 2700 AN
B03173 - Coperchio per corpo colonna UNA in alluminio anodizzato COV 2700 AN

Coperchio per corpo colonna UNA in alluminio anodizzato COV 2700 AN B03173

Coperchio di ricambio per corpo colonna in alluminio porta cavi e porta apparecchi, specifico per la linee UNA e BIS. Verniciato color AN alluminio anodizzato RAL 9006 lucido, ha una lunghezza di 2700 mm. Si installa a scatto sul corpo della colonna, garantendo un montaggio rapido e sicuro. La rimozione avviene tramite l’uso di un attrezzo, assicurando un fissaggio stabile e affidabile.
EAN
8015892610772
Marca
Bocchiotti
Confezione
1 pezzo
Prezzo
231,65 €
/ pezzo *
231,65 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
Phase out

Coperchio per corpo colonna UNA in alluminio anodizzato COV 2700 AN

B03173

B03173 - Coperchio per corpo colonna UNA in alluminio anodizzato COV 2700 AN
B03173 - Coperchio per corpo colonna UNA in alluminio anodizzato COV 2700 AN
B03173 - Coperchio per corpo colonna UNA in alluminio anodizzato COV 2700 AN
Phase out
B03173 - Coperchio per corpo colonna UNA in alluminio anodizzato COV 2700 AN
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Serie
  • Larghezza coper­chio
    80 mm
  • Lunghezza
    2700 mm
Materiali
  • Materiale
    Alluminio
  • Trat­tamento
    Verniciato
  • Colore
    Alluminio
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -5 - 90 °C
  • Rela­tivo alla serie
    Colonna a pavimento BIS Iboco, Colonna a soffitto BIS Iboco, Colonna a soffitto UNA Iboco

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACH SÌ
Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration B03173
PDF
Hager RoHS report B03173
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine B03173 | Hager Italia

    Immagine del prodotto B03173

  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

    Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

    PDF
    154,68 kB
  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_S_AND_S_UNA | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_S_AND_S_UNA

    Scheda tecnica di prodotto International 2011-12-14

    PDF
    329,36 kB
  • Certificato di prodotto

    Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_CA02.04886_Una | Hager Italia

    Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_CA02.04886_Una

    Certificato di prodotto International 2015-06-22

    PDF
    501,58 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine dc22-1062 | Hager Italia

    dc22-1062

    Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

    PDF
    150,42 kB
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en