Centralino 4 moduli DIN per linee ALU-B, BIS, UNA nero ardesia CMA-4N NR B03079
Centralina per interruttori automatici con attacco per guida DIN per canali porta cavi e porta apparecchi della linea ALU-B e colonne in alluminio UNA e BIS. Permette di ospitare fino a 4 moduli DIN. Il kit si fissa in mod assiale all'interno del canale.
EAN
8015892526080
Marca
Bocchiotti
Confezione
5 Pezzi
Prezzo
34,11 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Materiali
-
MaterialeAcrilonitrile-Butadiene-Stirene (ABS)
-
Codice RAL7021
-
ColoreArdesia nera
Protezione
-
Resistenza agli urti IKIK08
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP40
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di istruzioni
Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_CMA4N
Manuale di istruzioni International 2020-01-01
PDF127,30 kB -
Scheda tecnica di prodotto
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_S_AND_S_BIS
Scheda tecnica di prodotto International 2008-12-11
PDF374,96 kB -
Certificato di prodotto
Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_CA02.00988_Bis
Certificato di prodotto International 2015-06-22
PDF623,17 kB -
Dichiarazione di conformità
dc22-1061
Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05
PDF161,25 kBdc22-1062
Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05
PDF150,42 kB
Più documentazione