BOX IP40 06 VR GRI 6(2X3) MOD VERT • B02760 | Bocchiotti
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
            Obsoleto
            B02760 - Contenitore verticale 6 mod per parti attive Pepita grigio BOX IP40 06 VR GRI
            B02760 - Contenitore verticale 6 mod per parti attive Pepita grigio BOX IP40 06 VR GRI
            B02760 - Contenitore verticale 6 mod per parti attive Pepita grigio BOX IP40 06 VR GRI
            B02760 - Contenitore verticale 6 mod per parti attive Pepita grigio BOX IP40 06 VR GRI
            B02760 - Contenitore verticale 6 mod per parti attive Pepita grigio BOX IP40 06 VR GRI

            Contenitore verticale 6 mod per parti attive Pepita grigio BOX IP40 06 VR GRI B02760

            Contenitore modulare autoportante da 6 moduli per serie civile Pepita Active. A sviluppo verticale, 3 posti da 2 moduli, offre un grado di protezione IP40, ealizzato in materiale plastico autoestinguente in classe di isolamento II. Garantisce una resistenza agli urti IK07. Idoneo per installazioni sia indoor che outdoor. Grigio RAL 7035.
            EAN
            8015892602227
            Marca
            Bocchiotti
            Confezione
            5 Pezzi

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Accedi per creare un elenco di prodotti

            Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

            Creare un account Accedi
            Obsoleto

            Contenitore verticale 6 mod per parti attive Pepita grigio BOX IP40 06 VR GRI

            B02760

            B02760 - Contenitore verticale 6 mod per parti attive Pepita grigio BOX IP40 06 VR GRI
            B02760 - Contenitore verticale 6 mod per parti attive Pepita grigio BOX IP40 06 VR GRI
            B02760 - Contenitore verticale 6 mod per parti attive Pepita grigio BOX IP40 06 VR GRI
            B02760 - Contenitore verticale 6 mod per parti attive Pepita grigio BOX IP40 06 VR GRI
            Obsoleto
            B02760 - Contenitore verticale 6 mod per parti attive Pepita grigio BOX IP40 06 VR GRI
            • Accessori
            • Proprietà tecniche
            • Documenti
            Scarica la scheda tecnica

            Completa il tuo sistema

            Accessori associati

            • Presa 7 accessori disponibili
            • Inserto per telecomunicazioni 6 accessori disponibili
            • Copritasto per apparec­chia­ture ad uso residen­ziale 1 accessori disponibili
            • Inserto luminoso per gamma di inter­rut­tori per impianti 2 accessori disponibili
            • Tappi doppio isolamento e staffe 1 accessori disponibili
            • Inter­rut­tore magnetoter­mico 2 accessori disponibili

            Completa il tuo sistema

            • Presa
            • Inserto per telecomunicazioni
            • Copritasto per apparec­chia­ture ad uso residen­ziale
            • Inserto luminoso per gamma di inter­rut­tori per impianti
            • Tappi doppio isolamento e staffe
            • Inter­rut­tore magnetoter­mico
            • B02808

              PRS BIV.2P+T 16A WT Presa bivalente Pepita BIANCO

              7,95 €  / pezzo*
            • B02809

              PRS BIV.2P+T 16A R Presa bivalente Pepita ROSSO

              8,42 €  / pezzo*
            • B02810

              PRS SCH.2P+T 16A WT Presa schuko/bivalente Pepita BIANCO

              14,41 €  / pezzo*
            • B02811

              PRS SCH.2P+T 16A R Presa schuko/bivalente Pepita ROSSO

              15,45 €  / pezzo*
            • B02824

              PRS 2P+T 10A WT Prese standard italiano Pepita BIANCO

              7,17 €  / pezzo*
            • B02825

              PRS SCHUKO 2P+T 16A WT Presa schuko Pepita BIANCO

              12,34 €  / pezzo*
            • B02826

              PRS SCHUKO 2P+T 16A R PRESA SCHUKO

              13,95 €  / pezzo*
            • B02812

              CONN. TEL. RJ11 WT Connettore telefonico Pepita BIANCO

              25,92 €  / pezzo*
            • B02816

              ADATT. RJ45 AMP WT Adattatore per connettori RJ45 Pepita BIANCO

              5,95 €  / pezzo*
            • B02817

              CONN. RJ45 5E UTP WT Connettore per cablaggio strutturato Pepita BIANCO

              31,97 €  / pezzo*
            • B02822

              CONN. RJ45 6 UTP WT Connettore per cablaggio strutturato Pepita BIANCO

              44,85 €  / pezzo*
            • B02829

              CONN. RJ45 TL 5E UTP WT Connettori toolless per cablaggio dati Pepita BIANCO

              32,79 €  / pezzo*
            • B02830

              CONN. RJ45 TL 6 UTP WT Connettori toolless per cablaggio dati Pepita BIANCO

              45,88 €  / pezzo*
            • B02807

              COPRIFORO 1 MOD WT Copriforo 1 modulo Pepita BIANCO

              1,91 €  / pezzo*
            • B02820

              SPIA PIANA LUMIN. WT Spia piana luminosa Pepita BIANCO

              8,05 €  / pezzo*
            • B02821

              LAMP Lampadina per parti attive Pepita

              5,71 €  / pezzo*
            • B04859

              TDI 16 Tappo doppio isolamento per Cassette Pico GRIGIO

              0,61 €  / pezzo*
            • B02813

              INT.AUT.MAG. 1P+N C16 3KA 230V WT Int automatico magnetotermico Pepita BIANCO

              97,31 €  / pezzo*
            • B02823

              INT.AUT.MAG. 1P+N C10 3KA 230V WT Int automatico magnetotermico Pepita BIANCO

              96,61 €  / pezzo*

            Proprietà tecniche

            Numero di moduli
            • Numero di moduli
              6
            Materiali
            • Colore
              Grigio
            • Codice RAL
              7035
            • finitura super­ficiale
              Lucido
            • Materiale
              Acrilonitrile-Butadiene-S­tirene (ABS)
            Serie
            • Altezza
              190 mm
            • Larghezza
              79 mm
            • Profon­dità
              56 mm
            Equipag­giamento
            • Con cavo in ingresso
              SÌ
            Protezione
            • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
              IP40
            • Resis­tenza agli urti IK
              IK07
            Condizioni d'uso

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine B02760 | Hager Italia

              Immagine del prodotto B02760

            • Informazioni sui prodotti

              Immagine Disegni quotati Parti attive Pepita | Hager Italia

              Disegni quotati Parti attive Pepita

              Informazioni sui prodotti it-IT 2023-09-04

              PDF
              862,78 kB
            • Scheda tecnica di prodotto

              Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PEPITA_BOX_IP40 | Hager Italia

              Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PEPITA_BOX_IP40

              Scheda tecnica di prodotto International 2011-02-08

              PDF
              369,38 kB
            • Certificato di prodotto

              Immagine Certificato di prodotto International 2024-03-19 | Hager Italia

              Certificato di prodotto International 2024-03-19

              PDF
              1,08 MB
              Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_PEPITA_BOX_IP40_IMQ | Hager Italia

              Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_PEPITA_BOX_IP40_IMQ

              Certificato di prodotto International 2024-03-19

              PDF
              1,08 MB
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
            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en