BOX IP40 04 OR GRI 4(4X1) MOD ORIZ • B02754 | Bocchiotti
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
Obsoleto
B02754 - Contenitore orizzontale 4 mod per parti attive Pepita grigio BOX IP40 04 OR GRI
B02754 - Contenitore orizzontale 4 mod per parti attive Pepita grigio BOX IP40 04 OR GRI
B02754 - Contenitore orizzontale 4 mod per parti attive Pepita grigio BOX IP40 04 OR GRI
B02754 - Contenitore orizzontale 4 mod per parti attive Pepita grigio BOX IP40 04 OR GRI
B02754 - Contenitore orizzontale 4 mod per parti attive Pepita grigio BOX IP40 04 OR GRI

Contenitore orizzontale 4 mod per parti attive Pepita grigio BOX IP40 04 OR GRI B02754

Contenitore modulare autoportante da 4 moduli per serie civile Pepita Active. A sviluppo orizzontale, 1 posto da 4 moduli, offre un grado di protezione IP40, realizzato in materiale plastico autoestinguente in classe di isolamento II. Garantisce una resistenza agli urti IK07. Idoneo per installazioni sia indoor che outdoor. Grigio RAL 7035.
EAN
8015892602166
Marca
Bocchiotti
Confezione
10 Pezzi

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
Obsoleto

Contenitore orizzontale 4 mod per parti attive Pepita grigio BOX IP40 04 OR GRI

B02754

B02754 - Contenitore orizzontale 4 mod per parti attive Pepita grigio BOX IP40 04 OR GRI
B02754 - Contenitore orizzontale 4 mod per parti attive Pepita grigio BOX IP40 04 OR GRI
B02754 - Contenitore orizzontale 4 mod per parti attive Pepita grigio BOX IP40 04 OR GRI
B02754 - Contenitore orizzontale 4 mod per parti attive Pepita grigio BOX IP40 04 OR GRI
Obsoleto
B02754 - Contenitore orizzontale 4 mod per parti attive Pepita grigio BOX IP40 04 OR GRI
  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • Presa 7 accessori disponibili
  • Inserto per telecomunicazioni 6 accessori disponibili
  • Copritasto per apparec­chia­ture ad uso residen­ziale 1 accessori disponibili
  • Inserto luminoso per gamma di inter­rut­tori per impianti 2 accessori disponibili
  • Tappi doppio isolamento e staffe 1 accessori disponibili
  • Inter­rut­tore magnetoter­mico 2 accessori disponibili

Completa il tuo sistema

  • Presa
  • Inserto per telecomunicazioni
  • Copritasto per apparec­chia­ture ad uso residen­ziale
  • Inserto luminoso per gamma di inter­rut­tori per impianti
  • Tappi doppio isolamento e staffe
  • Inter­rut­tore magnetoter­mico
  • B02808

    PRS BIV.2P+T 16A WT Presa bivalente Pepita BIANCO

    7,95 €  / pezzo*
  • B02809

    PRS BIV.2P+T 16A R Presa bivalente Pepita ROSSO

    8,42 €  / pezzo*
  • B02810

    PRS SCH.2P+T 16A WT Presa schuko/bivalente Pepita BIANCO

    14,41 €  / pezzo*
  • B02811

    PRS SCH.2P+T 16A R Presa schuko/bivalente Pepita ROSSO

    15,45 €  / pezzo*
  • B02824

    PRS 2P+T 10A WT Prese standard italiano Pepita BIANCO

    7,17 €  / pezzo*
  • B02825

    PRS SCHUKO 2P+T 16A WT Presa schuko Pepita BIANCO

    12,34 €  / pezzo*
  • B02826

    PRS SCHUKO 2P+T 16A R PRESA SCHUKO

    13,95 €  / pezzo*
  • B02812

    CONN. TEL. RJ11 WT Connettore telefonico Pepita BIANCO

    25,92 €  / pezzo*
  • B02816

    ADATT. RJ45 AMP WT Adattatore per connettori RJ45 Pepita BIANCO

    5,95 €  / pezzo*
  • B02817

    CONN. RJ45 5E UTP WT Connettore per cablaggio strutturato Pepita BIANCO

    31,97 €  / pezzo*
  • B02822

    CONN. RJ45 6 UTP WT Connettore per cablaggio strutturato Pepita BIANCO

    44,85 €  / pezzo*
  • B02829

    CONN. RJ45 TL 5E UTP WT Connettori toolless per cablaggio dati Pepita BIANCO

    32,79 €  / pezzo*
  • B02830

    CONN. RJ45 TL 6 UTP WT Connettori toolless per cablaggio dati Pepita BIANCO

    45,88 €  / pezzo*
  • B02807

    COPRIFORO 1 MOD WT Copriforo 1 modulo Pepita BIANCO

    1,91 €  / pezzo*
  • B02820

    SPIA PIANA LUMIN. WT Spia piana luminosa Pepita BIANCO

    8,05 €  / pezzo*
  • B02821

    LAMP Lampadina per parti attive Pepita

    5,71 €  / pezzo*
  • B04859

    TDI 16 Tappo doppio isolamento per Cassette Pico GRIGIO

    0,61 €  / pezzo*
  • B02813

    INT.AUT.MAG. 1P+N C16 3KA 230V WT Int automatico magnetotermico Pepita BIANCO

    97,31 €  / pezzo*
  • B02823

    INT.AUT.MAG. 1P+N C10 3KA 230V WT Int automatico magnetotermico Pepita BIANCO

    96,61 €  / pezzo*

Proprietà tecniche

Numero di moduli
  • Numero di moduli
    4
Materiali
  • Colore
    Grigio
  • Codice RAL
    7035
  • finitura super­ficiale
    Lucido
  • Materiale
    Acrilonitrile-Butadiene-S­tirene (ABS)
Serie
  • Altezza
    79 mm
  • Larghezza
    128 mm
  • Profon­dità
    56 mm
Equipag­giamento
  • Con cavo in ingresso
    SÌ
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP40
  • Resis­tenza agli urti IK
    IK07
Condizioni d'uso

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Senza alogeni SÌ

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine B02754 | Hager Italia

    Immagine del prodotto B02754

  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Disegni quotati Parti attive Pepita | Hager Italia

    Disegni quotati Parti attive Pepita

    Informazioni sui prodotti it-IT 2023-09-04

    PDF
    862,78 kB
  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PEPITA_BOX_IP40 | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PEPITA_BOX_IP40

    Scheda tecnica di prodotto International 2011-02-08

    PDF
    369,38 kB
  • Certificato di prodotto

    Immagine Certificato di prodotto International 2024-03-19 | Hager Italia

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    1,08 MB
    Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_PEPITA_BOX_IP40_IMQ | Hager Italia

    Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_PEPITA_BOX_IP40_IMQ

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    1,08 MB
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en