BOX IP40 01 OR GRI 1 MOD ORIZ • B02751 | Bocchiotti
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia

Contenitore orizzontale 1 mod per parti attive Pepita grigio BOX IP40 01 OR GRI B02751

Contenitore modulare autoportante da 1 modulo per serie civile Pepita Active. A sviluppo orizzontale, 1 posto da 1 modulo, offre un grado di protezione IP40, realizzato in materiale plastico autoestinguente in classe di isolamento II. Garantisce una resistenza agli urti IK07. Idoneo per installazioni sia indoor che outdoor.
EAN
8015892602135
Marca
Bocchiotti
Confezione
20 Pezzi

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Contenitore orizzontale 1 mod per parti attive Pepita grigio BOX IP40 01 OR GRI

B02751

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • altri accessori disponibili (19)
    • Presa 7 accessori disponibili
    • Inserto per telecomunicazioni 6 accessori disponibili
    • Copritasto per apparec­chia­ture ad uso residen­ziale 1 accessori disponibili
    • Inserto luminoso per gamma di inter­rut­tori per impianti 2 accessori disponibili
    • Tappi doppio isolamento e staffe 1 accessori disponibili
    • Inter­rut­tore magnetoter­mico 2 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Presa
    • Inserto per telecomunicazioni
    • Copritasto per apparec­chia­ture ad uso residen­ziale
    • Inserto luminoso per gamma di inter­rut­tori per impianti
    • Tappi doppio isolamento e staffe
    • Inter­rut­tore magnetoter­mico
    • B02808

      PRS BIV.2P+T 16A WT Presa bivalente Pepita BIANCO

      7,95 €  / pezzo*
    • B02809

      PRS BIV.2P+T 16A R Presa bivalente Pepita ROSSO

      8,42 €  / pezzo*
    • B02810

      PRS SCH.2P+T 16A WT Presa schuko/bivalente Pepita BIANCO

      14,41 €  / pezzo*
    • B02811

      PRS SCH.2P+T 16A R Presa schuko/bivalente Pepita ROSSO

      15,45 €  / pezzo*
    • B02824

      PRS 2P+T 10A WT Prese standard italiano Pepita BIANCO

      7,17 €  / pezzo*
    • B02825

      PRS SCHUKO 2P+T 16A WT Presa schuko Pepita BIANCO

      12,34 €  / pezzo*
    • B02826

      PRS SCHUKO 2P+T 16A R PRESA SCHUKO

      13,95 €  / pezzo*
    • B02812

      CONN. TEL. RJ11 WT Connettore telefonico Pepita BIANCO

      25,92 €  / pezzo*
    • B02816

      ADATT. RJ45 AMP WT Adattatore per connettori RJ45 Pepita BIANCO

      5,95 €  / pezzo*
    • B02817

      CONN. RJ45 5E UTP WT Connettore per cablaggio strutturato Pepita BIANCO

      31,97 €  / pezzo*
    • B02822

      CONN. RJ45 6 UTP WT Connettore per cablaggio strutturato Pepita BIANCO

      44,85 €  / pezzo*
    • B02829

      CONN. RJ45 TL 5E UTP WT Connettori toolless per cablaggio dati Pepita BIANCO

      32,79 €  / pezzo*
    • B02830

      CONN. RJ45 TL 6 UTP WT Connettori toolless per cablaggio dati Pepita BIANCO

      45,88 €  / pezzo*
    • B02807

      COPRIFORO 1 MOD WT Copriforo 1 modulo Pepita BIANCO

      1,91 €  / pezzo*
    • B02820

      SPIA PIANA LUMIN. WT Spia piana luminosa Pepita BIANCO

      8,05 €  / pezzo*
    • B02821

      LAMP Lampadina per parti attive Pepita

      5,71 €  / pezzo*
    • B04859

      TDI 16 Tappo doppio isolamento per Cassette Pico GRIGIO

      0,61 €  / pezzo*
    • B02813

      INT.AUT.MAG. 1P+N C16 3KA 230V WT Int automatico magnetotermico Pepita BIANCO

      97,31 €  / pezzo*
    • B02823

      INT.AUT.MAG. 1P+N C10 3KA 230V WT Int automatico magnetotermico Pepita BIANCO

      96,61 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      1
    Materiali
    • Colore
      Grigio
    • Codice RAL
      7035
    • finitura super­ficiale
      Lucido
    • Materiale
      Acrilonitrile-Butadiene-S­tirene (ABS)
    Serie
    • Altezza
      79 mm
    • Larghezza
      64 mm
    • Profon­dità
      56 mm
    Equipag­giamento
    • Con cavo in ingresso
      SÌ
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP40
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK07
    Condizioni d'uso

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS SÌ
    Conformità REACH SÌ
    Senza alogeni SÌ

    Certificazioni e documenti

    Hager REACH declaration B02751
    PDF
    Hager RoHS report B02751
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B02751 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B02751

    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Disegni quotati Parti attive Pepita | Hager Italia

      Disegni quotati Parti attive Pepita

      Informazioni sui prodotti it-IT 2023-09-04

      PDF
      862,78 kB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PEPITA_BOX_IP40 | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PEPITA_BOX_IP40

      Scheda tecnica di prodotto International 2011-02-08

      PDF
      369,38 kB
    • Certificato di prodotto

      Immagine Certificato di prodotto International 2024-03-19 | Hager Italia

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      1,08 MB
      Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_PEPITA_BOX_IP40_IMQ | Hager Italia

      Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_PEPITA_BOX_IP40_IMQ

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      1,08 MB
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
    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en