MCF 425 CORNICE • B02632 | Bocchiotti
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Bocchiotti - Instal­lazione sopra e sotto pavimento

Cornice di finitura MCF 425 in acciaio inox AISI 304 per coperchio MCM 425 B02632

Cornice di finitura in acciaio inox cromato, progettata per la scatola di derivazione MCS-425 e il coperchio MCM 425x25. Con dimensioni massime di 475 x 475 mm, profilo largo 40 mm e spessore 7 mm, assicura una perfetta aderenza e finitura estetica. Si fissa saldamente con 4 viti agli angoli.
EAN
8015892526813
Marca
Bocchiotti
Confezione
1 pezzo
Prezzo
591,67 €
/ pezzo *
591,67 €
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
Cornice di finitura MCF 425 in acciaio inox AISI 304 per coperchio MCM 425

B02632

  • Proprietà tecniche
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Serie
  • Larghezza
    475 mm
  • Lunghezza
    475 mm
  • Spes­sore del materiale
    7 mm
Instal­lazione, montaggio
  • Aper­tura di montaggio
    Quadrato
Materiali
  • Materiale
    Acciaio

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine B02632 | Hager Italia

    Immagine del prodotto B02632

  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

    Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

    PDF
    153,56 kB
  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_S_AND_S_METRO_FAST | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_S_AND_S_METRO_FAST

    Scheda tecnica di prodotto International 2008-09-03

    PDF
    318,67 kB
  • Certificato di prodotto

    Immagine BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.04410 | Hager Italia

    BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.04410

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    1,59 MB
    Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_METRO_FAST_IMQ | Hager Italia

    Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_METRO_FAST_IMQ

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    1,59 MB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    B02608 - Curva piana MC45 75x30 per canale METRO' FAST
    B02608
    MC45 75x30 Curva piana per canale Metrò Fast BIANCO
    Prezzo
    14,39 €
    / pezzo *
    14,39 €
    / pezzo *
  • 2
    B02609 - Curva piana MC45 110x30 per canale METRO' FAST
    B02609
    MC45 110x30 Curva piana per canale Metrò Fast BIANCO
    Prezzo
    17,94 €
    / pezzo *
    17,94 €
    / pezzo *
  • 3
    B02612 - Canale portacavi in plastica per solette di cemento METRO' 75/2x30
    B02612
    METRO' 75/2x30 Canale per solette di cemento BIANCO
    Prezzo
    17,35 €
    / Metri *
    17,35 €
    / Metri *
  • 4
    B02613 - Canale portacavi in plastica per solette di cemento METRO' 75x30
    B02613
    METRO' 75x30 Canale per solette di cemento BIANCO
    Prezzo
    14,47 €
    / Metri *
    14,47 €
    / Metri *
  • 5
    B02614 - Canale portacavi in plastica per solette di cemento METRO' 110/2x30
    B02614
    METRO' 110/2x30 Canale per solette di cemento BIANCO
    Prezzo
    20,14 €
    / Metri *
    20,14 €
    / Metri *
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en