METRO'75/2X30 CANALE SOTTOPAV. • B02612 | Bocchiotti
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Bocchiotti - Instal­lazione sopra e sotto pavimento

Canale portacavi in plastica per solette di cemento METRO' 75/2x30 B02612

Canali scatolati porta cavi in PVC, dimensioni 75 x 30 mm, con 2 scomparti, linea METRO' FAST. Progettati per installazione sotto pavimento incassato in solette di cemento. Offrono grado di protezione IP40 e resistenza agli impatti IK08. Realizzati in materiale non propagante la fiamma, garantiscono sicurezza e durata.
EAN
8015892531008
Marca
Bocchiotti
Confezione
36 Metro
Prezzo
17,35 €
/ Metri *
17,35 €
/ Metri *
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
Canale portacavi in plastica per solette di cemento METRO' 75/2x30

B02612

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • altri accessori disponibili (27)
    • Canale / curva piana / sormonto 2 accessori disponibili
    • Colonna porta apparecchi e porta cavi 2 accessori disponibili
    • Torretta porta apparecchi 3 accessori disponibili
    • Bocchet­tone per scatola di derivazione per canale sotto pavimento 5 accessori disponibili
    • Curva a parete 1 accessori disponibili
    • Giunto 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Canale / curva piana / sormonto
    • Colonna porta apparecchi e porta cavi
    • Torretta porta apparecchi
    • Bocchet­tone per scatola di derivazione per canale sotto pavimento
    • Curva a parete
    • Giunto
    • Prolunga bocchet­tone
    • Terminale
    • Cassaforma / Scatola di derivazione
    • Coper­chio per scatole di derivazione
    • Distan­ziale sotto pavimento
    • B02608

      MC45 75x30 Curva piana per canale Metrò Fast BIANCO

      14,39 €  / pezzo*
    • B02620

      MS 75x30 Sormonto per canale Metrò Fast BIANCO

      23,82 €  / pezzo*
    • B03073

      BIS 660 AN Colonna bifacciale in alluminio porta apparecchi ALLUMINIO ANODIZZATO

      464,94 €  / pezzo*
    • B03074

      BIS 660 NR Colonna bifacciale in alluminio porta apparecchi NERO ARDESIA

      464,94 €  / pezzo*
    • B02090

      TOR Torretta porta apparecchi bifacciale 4 moduli riducibile a 3 NERO ARDESIA

      94,00 €  / pezzo*
    • B02091

      TOR-O Torretta bifacciale espansione orizzontale 4 moduli NERO ARDESIA

      72,65 €  / pezzo*
    • B02092

      TOR-V Torretta bifacciale espansione verticale 4 moduli NERO ARDESIA

      66,07 €  / pezzo*
    • B02606

      MB 75x30 Bocchettone per canale Metrò Fast

      13,39 €  / pezzo*
    • B02624

      MTP-N Tappo bocchettone per canale Metrò Fast

      4,61 €  / pezzo*
    • B02625

      MBV-N Tappo di finitura per bocchettone per canale Metrò Fast BIANCO

      16,38 €  / pezzo*
    • B02635

      MGH-N 25 Ghiera per fissaggio torretta/bocchettone per canale Metrò Fast

      13,70 €  / pezzo*
    • B02636

      MGH-N 50 Ghiera per fissaggio torretta/bocchettone per canale Metrò Fast

      15,18 €  / pezzo*
    • B02610

      MCP90 75x30 Curva a parete per canale Metrò Fast BIANCO

      25,08 €  / pezzo*
    • B02615

      MG 75x30 Giunto per canale Metrò Fast

      4,46 €  / pezzo*
    • B02619

      MPB 25 Prolunga bocchettone per canale Metrò Fast

      6,95 €  / pezzo*
    • B02622

      MTC 75x30 Tappo chiusura per canale Metrò Fast

      4,24 €  / pezzo*
    • B02626

      MCD-N Scatola di derivazione per canale Metrò Fast

      35,60 €  / pezzo*
    • B02627

      MCD-BN Scatola di derivazione per canale Metrò Fast

      42,04 €  / pezzo*
    • B02628

      MCD-I Scatola di derivazione per canale Metrò Fast

      135,42 €  / pezzo*
    • B02629

      MCD-T-C Scatola di derivazione per canale Metrò Fast

      120,54 €  / pezzo*
    • B02630

      MCD-BASE Scatola di derivazione per canale Metrò Fast

      32,73 €  / pezzo*
    • B02633

      MCS-425 Scatola di derivazione per canale Metrò Fast

      346,83 €  / pezzo*
    • B02631

      MCM 425x25 Coperchio per scatola di derivazione MCS ALLUMINIO linea Metrò Fast

      350,97 €  / pezzo*
    • B02632

      MCF 425 Cornice di finitura ACCIAIO INOX AISI 304 per canale Metrò Fast

      591,67 €  / pezzo*
    • B03724

      COV MCD-I Coperchio in acciaio per scatola di derivazione MCD-I linea Metrò Fast

      70,43 €  / pezzo*
    • B03725

      PIASTRA MCD-T-C Piastra in acciaio per scatola di derivazione MCD-T-C

      42,37 €  / pezzo*
    • B02634

      MDI-N Distanziale in acciaio per canale Metrò Fast

      39,87 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      30 mm
    • Larghezza
      75 mm
    • Lunghezza
      2000 mm
    • Sezione interna
      1870 - 1870 mm²
    Equipag­giamento
    • Numero di scom­parti
      2 - 2
    Materiali
    • Materiale
      Polivinil­cloruro (PVC)

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS SÌ
    Conformità REACH SÌ

    Certificazioni e documenti

    Hager REACH declaration B02612
    PDF
    Hager RoHS report B02612
    PDF
    REACH declaration B02612 (english)
    PDF
    103,10 kB
    RoHS declaration B02612 (english)
    PDF
    103,59 kB

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B02612 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B02612

    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      153,56 kB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_S_AND_S_METRO_FAST | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_S_AND_S_METRO_FAST

      Scheda tecnica di prodotto International 2008-09-03

      PDF
      318,67 kB
    • Certificato di prodotto

      Immagine BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.04410 | Hager Italia

      BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.04410

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      1,59 MB
      Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_METRO_FAST_IMQ | Hager Italia

      Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_METRO_FAST_IMQ

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      1,59 MB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      B02608 - Curva piana MC45 75x30 per canale METRO' FAST
      B02608
      MC45 75x30 Curva piana per canale Metrò Fast BIANCO
      Prezzo
      14,39 €
      / pezzo *
      14,39 €
      / pezzo *
    • 2
      B02609 - Curva piana MC45 110x30 per canale METRO' FAST
      B02609
      MC45 110x30 Curva piana per canale Metrò Fast BIANCO
      Prezzo
      17,94 €
      / pezzo *
      17,94 €
      / pezzo *
    • 3
      B02613 - Canale portacavi in plastica per solette di cemento METRO' 75x30
      B02613
      METRO' 75x30 Canale per solette di cemento BIANCO
      Prezzo
      14,47 €
      / Metri *
      14,47 €
      / Metri *
    • 4
      B02614 - Canale portacavi in plastica per solette di cemento METRO' 110/2x30
      B02614
      METRO' 110/2x30 Canale per solette di cemento BIANCO
      Prezzo
      20,14 €
      / Metri *
      20,14 €
      / Metri *
    • 5
      B02620 - Sormonto MS 75x30 per canale METRO' FAST
      B02620
      MS 75x30 Sormonto per canale Metrò Fast BIANCO
      Prezzo
      23,82 €
      / pezzo *
      23,82 €
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
    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en