MC45 110X30 CURVA PIANA • B02609 | Bocchiotti
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Bocchiotti - Instal­lazione sopra e sotto pavimento

Curva piana MC45 110x30 per canale METRO' FAST B02609

Curva piana per canali scatolati porta cavi in PVC, dimensioni 110 x 30 mm linea METRO' FAST. Ideale per installazione sotto pavimento incassato in solette di cemento. Garantisce protezione IP40, resistenza agli impatti IK08 e sicurezza grazie al materiale non propagante la fiamma.
EAN
8015892526585
Marca
Bocchiotti
Confezione
5 Pezzi
Prezzo
17,94 €
/ pezzo *
17,94 €
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
Curva piana MC45 110x30 per canale METRO' FAST

B02609

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    30 mm
  • Larghezza
    75 mm
  • Lunghezza
    175 mm
  • Sezione interna
    1820 - 1820 mm²
Equipag­giamento
  • Numero di scom­parti
    2 - 2
Materiali
  • Materiale
    Polivinil­cloruro (PVC)

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACH SÌ

Certificazioni e documenti

REACH declaration B02609 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration B02609 (english)
PDF
103,59 kB

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine B02609 | Hager Italia

    Immagine del prodotto B02609

  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

    Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

    PDF
    153,56 kB
  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_S_AND_S_METRO_FAST | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_S_AND_S_METRO_FAST

    Scheda tecnica di prodotto International 2008-09-03

    PDF
    318,67 kB
  • Certificato di prodotto

    Immagine BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.04410 | Hager Italia

    BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.04410

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    1,59 MB
    Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_METRO_FAST_IMQ | Hager Italia

    Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_METRO_FAST_IMQ

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    1,59 MB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    B02608 - Curva piana MC45 75x30 per canale METRO' FAST
    B02608
    MC45 75x30 Curva piana per canale Metrò Fast BIANCO
    Prezzo
    14,39 €
    / pezzo *
    14,39 €
    / pezzo *
  • 2
    B02612 - Canale portacavi in plastica per solette di cemento METRO' 75/2x30
    B02612
    METRO' 75/2x30 Canale per solette di cemento BIANCO
    Prezzo
    17,35 €
    / Metri *
    17,35 €
    / Metri *
  • 3
    B02613 - Canale portacavi in plastica per solette di cemento METRO' 75x30
    B02613
    METRO' 75x30 Canale per solette di cemento BIANCO
    Prezzo
    14,47 €
    / Metri *
    14,47 €
    / Metri *
  • 4
    B02614 - Canale portacavi in plastica per solette di cemento METRO' 110/2x30
    B02614
    METRO' 110/2x30 Canale per solette di cemento BIANCO
    Prezzo
    20,14 €
    / Metri *
    20,14 €
    / Metri *
  • 5
    B02620 - Sormonto MS 75x30 per canale METRO' FAST
    B02620
    MS 75x30 Sormonto per canale Metrò Fast BIANCO
    Prezzo
    23,82 €
    / pezzo *
    23,82 €
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en