NEAV 100X80 W ANG.EST.VAR.TA • B02445 | Bocchiotti
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
            B02445 - Angolo esterno per canali linee TA-N / TA-EN bianco NEAV 100x80 W
            B02445 - Angolo esterno per canali linee TA-N / TA-EN bianco NEAV 100x80 W
            B02445 - Angolo esterno per canali linee TA-N / TA-EN bianco NEAV 100x80 W
            B02445 - Angolo esterno per canali linee TA-N / TA-EN bianco NEAV 100x80 W
            B02445 - Angolo esterno per canali linee TA-N / TA-EN bianco NEAV 100x80 W
            • Bocchiotti - Instal­lazione a parete

            Angolo esterno per canali linee TA-N / TA-EN bianco NEAV 100x80 W B02445

            Angolo esterno per canali porta apparecchi e porta cavi delle linee TA-N e TA-EN con dimensione base 100 mm x altezza 80 mm, realizzato in materiale ABS di colore bianco RAL 9001. Garantisce un grado di protezione IP40 secondo la norma EN 60529 ed è non propagante la fiamma. Supera il test di resistenza al filo incandescente Glow Wire Test EN 60695-2-11 a 650 °C.
            EAN
            8015892523386
            Marca
            Bocchiotti
            Confezione
            4 Pezzi
            Prezzo
            31,02 €
            / pezzo *
            31,02 €
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
            Angolo esterno per canali linee TA-N / TA-EN bianco NEAV 100x80 W

            B02445

            B02445 - Angolo esterno per canali linee TA-N / TA-EN bianco NEAV 100x80 W
            B02445 - Angolo esterno per canali linee TA-N / TA-EN bianco NEAV 100x80 W
            B02445 - Angolo esterno per canali linee TA-N / TA-EN bianco NEAV 100x80 W
            B02445 - Angolo esterno per canali linee TA-N / TA-EN bianco NEAV 100x80 W
            B02445 - Angolo esterno per canali linee TA-N / TA-EN bianco NEAV 100x80 W
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Proprietà tecniche

            Serie
            • Altezza
              80 mm
            • Larghezza
              100 mm
            Impos­tazioni
            • Range regolazione dell'an­golo
              70 - 120
            Materiali
            • Materiale
              Acrilonitrile-Butadiene-S­tirene (ABS)
            • Colore
              Bianco
            • Codice RAL
              9001
            Protezione
            • Resis­tenza agli urti IK
              IK08
            • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
              IP40
            Condizioni d'uso
            • Tempera­tura d’eser­cizio
              5 - 60 °C
            • Rela­tivo alla serie
              11 TA-N 100x80, 13 TA-EN 100x80

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ
            Conformità REACH SÌ
            Senza alogeni SÌ

            Certificazioni e documenti

            Documento PEP en-GB 2025-03-20
            PDF
            398,20 kB
            Hager REACH declaration B02445
            PDF
            Hager RoHS report B02445
            PDF

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine B02445 | Hager Italia

              Immagine del prodotto B02445

            • Manuale di istruzioni

              Immagine Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_NEAV | Hager Italia

              Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_NEAV

              Manuale di istruzioni International 2020-01-01

              PDF
              123,02 kB
            • Informazioni sui prodotti

              Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

              Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

              PDF
              221,91 kB
            • Strumento

              Immagine Cable Management Revit Plugin | Hager Italia

              Cable Management Revit Plugin

              MSI
              50,17 MB
            • Scheda tecnica di prodotto

              Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-N_PLUS_EN | Hager Italia

              Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-N_PLUS_EN

              Scheda tecnica di prodotto International 2008-05-08

              PDF
              309,02 kB
              Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-N_PLUS_IT | Hager Italia

              Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-N_PLUS_IT

              Scheda tecnica di prodotto International 2008-05-08

              PDF
              314,68 kB
            • Certificato di prodotto

              Immagine Certificato di prodotto International 2024-03-19 | Hager Italia

              Certificato di prodotto International 2024-03-19

              PDF
              1,27 MB
              Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TA-N_IMQ_EN50085 | Hager Italia

              Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TA-N_IMQ_EN50085

              Certificato di prodotto International 2024-03-19

              PDF
              1,27 MB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Declaration of conformity International 2021-01-08 | Hager Italia

              Declaration of conformity International 2021-01-08

              Dichiarazione di conformità International 2021-08-02

              PDF
              175,95 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              B01820 - Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 60x40 W
              B01820
              TA-EN 60x40 W Canale porta cavi a base piana BIANCO
              Prezzo
              13,90 €
              / Metri *
              13,90 €
              / Metri *
            • 2
              B01821 - Canale porta cavi con base piana grigio completo di coperchio TA-EN 60x40 G
              B01821
              TA-EN 60x40 G Canale porta cavi a base piana GRIGIO
              Prezzo
              13,61 €
              / Metri *
              13,61 €
              / Metri *
            • 3
              B01822 - Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 80x40 W
              B01822
              TA-EN 80x40 W Canale porta cavi a base piana BIANCO
              Prezzo
              20,11 €
              / Metri *
              20,11 €
              / Metri *
            • 4
              B01823 - Canale porta cavi con base piana grigio completo di coperchio TA-EN 80x40 G
              B01823
              TA-EN 80x40 G Canale porta cavi a base piana GRIGIO
              Prezzo
              19,89 €
              / Metri *
              19,89 €
              / Metri *
            • 5
              B01824 - Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 100x40 W
              B01824
              TA-EN 100x40 W Canale porta cavi a base piana BIANCO
              Prezzo
              22,85 €
              / Metri *
              22,85 €
              / Metri *
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
            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en