Separatore interno lunghezza 2m SEP-N 60 per canali linee TA-N B02418
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
-
Altezza60 mm
-
Lunghezza2000 mm
-
MaterialePolivinilcloruro (PVC)
-
ColoreGrigio
-
Codice RAL7030
-
Temperatura d’esercizio5 - 60 °C
-
Relativo alla serie05 TA-N 60x60, 06 TA-N 80x60, 07 TA-EN 60x60, 07 TA-N 100x60, 08 TA-EN 80x60, 08 TA-N 120x60, 09 TA-EN 100x60, 09 TA-N 150x60, 10 TA-EN 120x60, 10 TA-N 200x60, 11 TA-EN 150x60, 12 TA-EN 200x60
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Informazioni sui prodotti
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14
PDF221,91 kB -
Strumento
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
Scheda tecnica di prodotto
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-N_PLUS_EN
Scheda tecnica di prodotto International 2008-05-08
PDF309,02 kBScheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-N_PLUS_IT
Scheda tecnica di prodotto International 2008-05-08
PDF314,68 kB -
Certificato di prodotto
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF1,27 MBCertificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TA-N_IMQ_EN50085
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF1,27 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity International 2021-01-08
Dichiarazione di conformità International 2021-08-02
PDF175,95 kB