SEP-N 40 SEPARATORE TA • B02417 | Bocchiotti
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
B02417 - Separatore interno lunghezza 2m SEP-N 40 per canali linee TA-N
B02417 - Separatore interno lunghezza 2m SEP-N 40 per canali linee TA-N
B02417 - Separatore interno lunghezza 2m SEP-N 40 per canali linee TA-N
B02417 - Separatore interno lunghezza 2m SEP-N 40 per canali linee TA-N
B02417 - Separatore interno lunghezza 2m SEP-N 40 per canali linee TA-N
  • Bocchiotti - Instal­lazione a parete

Separatore interno lunghezza 2m SEP-N 40 per canali linee TA-N B02417

Separatore in PVC, lunghezza 2 m, altezza 40 mm, adatto per canali porta cavi e porta apparecchi linea TA-N. Fissabile con l'elemento ZP1 alla base del canale, può realizzare assieme al copri scomparto CS-G 40 vani completamente segregati. Resistenza al filo incandescente Glow Wire Test EN 60695-2-11: 960°C. Proprietà elettriche isolanti fino a 1000 V AC. Non propagante la fiamma.
EAN
8015892515503
Marca
Bocchiotti
Confezione
64 Metro
Prezzo
6,64 €
/ Metri *
6,64 €
/ Metri *
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
Separatore interno lunghezza 2m SEP-N 40 per canali linee TA-N

B02417

B02417 - Separatore interno lunghezza 2m SEP-N 40 per canali linee TA-N
B02417 - Separatore interno lunghezza 2m SEP-N 40 per canali linee TA-N
B02417 - Separatore interno lunghezza 2m SEP-N 40 per canali linee TA-N
B02417 - Separatore interno lunghezza 2m SEP-N 40 per canali linee TA-N
B02417 - Separatore interno lunghezza 2m SEP-N 40 per canali linee TA-N
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    40 mm
  • Lunghezza
    2000 mm
Materiali
  • Materiale
    Polivinil­cloruro (PVC)
  • Colore
    Grigio
  • Codice RAL
    7030
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    5 - 60 °C
  • Rela­tivo alla serie
    01 TA-N 60x40, 02 TA-N 80x40, 03 TA-N 100x40

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACH SÌ

Certificazioni e documenti

Documento PEP en-GB 2025-03-20
PDF
398,20 kB
Hager REACH declaration B02417
PDF
Hager RoHS report B02417
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine B02417 | Hager Italia

    Immagine del prodotto B02417

  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

    Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

    PDF
    221,91 kB
  • Strumento

    Immagine Cable Management Revit Plugin | Hager Italia

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-N_PLUS_EN | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-N_PLUS_EN

    Scheda tecnica di prodotto International 2008-05-08

    PDF
    309,02 kB
    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-N_PLUS_IT | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-N_PLUS_IT

    Scheda tecnica di prodotto International 2008-05-08

    PDF
    314,68 kB
  • Certificato di prodotto

    Immagine Certificato di prodotto International 2024-03-19 | Hager Italia

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    1,27 MB
    Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TA-N_IMQ_EN50085 | Hager Italia

    Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TA-N_IMQ_EN50085

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    1,27 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration of conformity International 2021-01-08 | Hager Italia

    Declaration of conformity International 2021-01-08

    Dichiarazione di conformità International 2021-08-02

    PDF
    175,95 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    B01848 - Canale porta apparecchi e porta cavi bianco completo di coperchio TA-N 60x40 W
    B01848
    TA-N 60x40 W Canale porta apparecchi e porta cavi BIANCO
    Prezzo
    15,72 €
    / Metri *
    15,72 €
    / Metri *
  • 2
    B01849 - Canale porta apparecchi e porta cavi grigio completo di coperchio TA-N 60x40 G
    B01849
    TA-N 60x40 G Canale porta apparecchi e porta cavi GRIGIO
    Prezzo
    15,49 €
    / Metri *
    15,49 €
    / Metri *
  • 3
    B01850 - Canale porta apparecchi e porta cavi bianco completo di coperchio TA-N 80x40 W
    B01850
    TA-N 80x40 W Canale porta apparecchi e porta cavi BIANCO
    Prezzo
    22,90 €
    / Metri *
    22,90 €
    / Metri *
  • 4
    B01851 - Canale porta apparecchi e porta cavi grigio completo di coperchio TA-N 80x40 G
    B01851
    TA-N 80x40 G Canale porta apparecchi e porta cavi GRIGIO
    Prezzo
    22,69 €
    / Metri *
    22,69 €
    / Metri *
  • 5
    B01852 - Canale porta apparecchi e porta cavi bianco completo di coperchio TA-N 100x40 W
    B01852
    TA-N 100x40 W Canale porta apparecchi e porta cavi BIANCO
    Prezzo
    26,52 €
    / Metri *
    26,52 €
    / Metri *
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en