COV-N 60 G COPERCHIO PARETE • B02403 | Bocchiotti
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
            B02403 - Coperchio per canali linee TA-N / TA-EN grigio COV-N 60 G
            B02403 - Coperchio per canali linee TA-N / TA-EN grigio COV-N 60 G
            B02403 - Coperchio per canali linee TA-N / TA-EN grigio COV-N 60 G
            B02403 - Coperchio per canali linee TA-N / TA-EN grigio COV-N 60 G
            • Bocchiotti - Instal­lazione a parete

            Coperchio per canali linee TA-N / TA-EN grigio COV-N 60 G B02403

            Coperchio di ricambio per canali porta cavi e porta apparecchi base 60 mm linee TA-N e TA-EN, realizzato in materiale PVC di colore grigio RAL 7030. Lunghezza 2 metri. Garantisce un grado di protezione IP40 secondo la norma EN 60529 ed è non propagante la fiamma. Supera il test di resistenza al filo incandescente Glow Wire Test EN 60695-2-11 a 960°C.
            EAN
            8015892523072
            Marca
            Bocchiotti
            Confezione
            50 Metro
            Prezzo
            5,89 €
            / Metri *
            5,89 €
            / Metri *
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
            Coperchio per canali linee TA-N / TA-EN grigio COV-N 60 G

            B02403

            B02403 - Coperchio per canali linee TA-N / TA-EN grigio COV-N 60 G
            B02403 - Coperchio per canali linee TA-N / TA-EN grigio COV-N 60 G
            B02403 - Coperchio per canali linee TA-N / TA-EN grigio COV-N 60 G
            B02403 - Coperchio per canali linee TA-N / TA-EN grigio COV-N 60 G
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Proprietà tecniche

            Serie
            • Larghezza
              60 mm
            • Lunghezza
              2000 mm
            Materiali
            • Materiale
              Polivinil­cloruro (PVC)
            • Colore
              Grigio
            • Codice RAL
              7030
            Protezione
            • Resis­tenza agli urti IK
              IK08
            • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
              IP40

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Certificazioni e documenti

            Documento PEP en-GB 2025-03-20
            PDF
            398,20 kB

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine B02403 | Hager Italia

              Immagine del prodotto B02403

            • Manuale di istruzioni

              Immagine IBOCO_MOA_TA-E_TA-S_TA-G | Hager Italia

              IBOCO_MOA_TA-E_TA-S_TA-G

              Manuale di istruzioni International 2015-03-02

              PDF
              522,66 kB
            • Informazioni sui prodotti

              Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

              Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

              PDF
              221,91 kB
            • Strumento

              Immagine Cable Management Revit Plugin | Hager Italia

              Cable Management Revit Plugin

              MSI
              50,17 MB
            • Scheda tecnica di prodotto

              Immagine IBOCO_goulotte_distribution_non_cloisonnee_ta-e | Hager Italia

              IBOCO_goulotte_distribution_non_cloisonnee_ta-e

              Scheda tecnica di prodotto International 2021-06-22

              PDF
              1,12 MB
              Immagine IBOCO_goulotte_distribution_ta-e_ta-s_ta-g | Hager Italia

              IBOCO_goulotte_distribution_ta-e_ta-s_ta-g

              Scheda tecnica di prodotto International 2021-04-29

              PDF
              2,63 MB
              Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-N_PLUS_EN | Hager Italia

              Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-N_PLUS_EN

              Scheda tecnica di prodotto International 2008-05-08

              PDF
              309,02 kB
              Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-N_PLUS_IT | Hager Italia

              Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-N_PLUS_IT

              Scheda tecnica di prodotto International 2008-05-08

              PDF
              314,68 kB
            • Licenza prodotto

              Immagine BOC_LCIE_EN50085_B-IBOCO-TA-E | Hager Italia

              BOC_LCIE_EN50085_B-IBOCO-TA-E

              Licenza prodotto International 2013-11-04

              PDF
              376,04 kB
              Immagine BOC_LCIE_EN50085_IBOCO-TA-E | Hager Italia

              BOC_LCIE_EN50085_IBOCO-TA-E

              Licenza prodotto International 2020-01-01

              PDF
              564,58 kB
            • Certificato di prodotto

              Immagine Certificato di prodotto International 2024-03-19 | Hager Italia

              Certificato di prodotto International 2024-03-19

              PDF
              1,27 MB
              Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TA-N_IMQ_EN50085 | Hager Italia

              Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TA-N_IMQ_EN50085

              Certificato di prodotto International 2024-03-19

              PDF
              1,27 MB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Declaration of Conformity DE0002_ISS1 | Hager Italia

              Declaration of Conformity DE0002_ISS1

              Dichiarazione di conformità en-GB, fr-FR 2021-12-16

              PDF
              259,85 kB
              Immagine Declaration of conformity International 2021-01-08 | Hager Italia

              Declaration of conformity International 2021-01-08

              Dichiarazione di conformità International 2021-08-02

              PDF
              175,95 kB
              Immagine Dichiarazione di conformità en-GB, fr-FR 2025-01-22 | Hager Italia

              Dichiarazione di conformità en-GB, fr-FR 2025-01-22

              PDF
              467,85 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              B01820 - Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 60x40 W
              B01820
              TA-EN 60x40 W Canale porta cavi a base piana BIANCO
              Prezzo
              13,90 €
              / Metri *
              13,90 €
              / Metri *
            • 2
              B01821 - Canale porta cavi con base piana grigio completo di coperchio TA-EN 60x40 G
              B01821
              TA-EN 60x40 G Canale porta cavi a base piana GRIGIO
              Prezzo
              13,61 €
              / Metri *
              13,61 €
              / Metri *
            • 3
              B01822 - Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 80x40 W
              B01822
              TA-EN 80x40 W Canale porta cavi a base piana BIANCO
              Prezzo
              20,11 €
              / Metri *
              20,11 €
              / Metri *
            • 4
              B01823 - Canale porta cavi con base piana grigio completo di coperchio TA-EN 80x40 G
              B01823
              TA-EN 80x40 G Canale porta cavi a base piana GRIGIO
              Prezzo
              19,89 €
              / Metri *
              19,89 €
              / Metri *
            • 5
              B01824 - Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 100x40 W
              B01824
              TA-EN 100x40 W Canale porta cavi a base piana BIANCO
              Prezzo
              22,85 €
              / Metri *
              22,85 €
              / Metri *
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
            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en