CSA-6N 120 W COP.FOR.6MOD • B02342 | Bocchiotti
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
            B02342 - Coperchio di protezione 6 moduli per canale TA-N bianco CSA-6N 120 W
            B02342 - Coperchio di protezione 6 moduli per canale TA-N bianco CSA-6N 120 W
            B02342 - Coperchio di protezione 6 moduli per canale TA-N bianco CSA-6N 120 W
            B02342 - Coperchio di protezione 6 moduli per canale TA-N bianco CSA-6N 120 W
            B02342 - Coperchio di protezione 6 moduli per canale TA-N bianco CSA-6N 120 W
            • Bocchiotti - Instal­lazione a parete

            Coperchio di protezione 6 moduli per canale TA-N bianco CSA-6N 120 W B02342

            Coperchio di protezione da 6/7 moduli per scatola porta apparecchi 6/7 moduli universale SAN-6 per canali base 120 mm linea TA-N, realizzato in materiale ABS di colore bianco RAL 9001. Garantisce un grado di protezione IP40 secondo la norma EN 60529 ed è non propagante la fiamma. Supera il test di resistenza al filo incandescente Glow Wire Test EN 60695-2-11 a 650 °C.
            EAN
            8015892514650
            Marca
            Bocchiotti
            Confezione
            10 Pezzi
            Prezzo
            10,48 €
            / pezzo *
            10,48 €
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
            Coperchio di protezione 6 moduli per canale TA-N bianco CSA-6N 120 W

            B02342

            B02342 - Coperchio di protezione 6 moduli per canale TA-N bianco CSA-6N 120 W
            B02342 - Coperchio di protezione 6 moduli per canale TA-N bianco CSA-6N 120 W
            B02342 - Coperchio di protezione 6 moduli per canale TA-N bianco CSA-6N 120 W
            B02342 - Coperchio di protezione 6 moduli per canale TA-N bianco CSA-6N 120 W
            B02342 - Coperchio di protezione 6 moduli per canale TA-N bianco CSA-6N 120 W
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Proprietà tecniche

            Serie
            • Larghezza
              120 mm
            Configurazione
            • Sovrap­posizione
              SÌ
            Aces­sori
            • Con campo per l'etichetta
              No
            Materiali
            • Materiale
              Acrilonitrile-Butadiene-S­tirene (ABS)
            • Colore
              Bianco
            • Codice RAL
              9001
            Protezione
            • Resis­tenza agli urti IK
              IK08

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ
            Conformità REACH SÌ
            Senza alogeni SÌ

            Certificazioni e documenti

            Documento PEP en-GB 2025-03-20
            PDF
            398,20 kB
            Hager REACH declaration B02342
            PDF
            Hager RoHS report B02342
            PDF
            REACH declaration B02342 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration B02342 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine B02342 | Hager Italia

              Immagine del prodotto B02342

            • Manuale di istruzioni

              Immagine Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_CSA-6N | Hager Italia

              Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_CSA-6N

              Manuale di istruzioni International 2020-01-01

              PDF
              111,81 kB
            • Informazioni sui prodotti

              Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

              Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

              PDF
              221,91 kB
            • Scheda tecnica di prodotto

              Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-N_PLUS_EN | Hager Italia

              Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-N_PLUS_EN

              Scheda tecnica di prodotto International 2008-05-08

              PDF
              309,02 kB
              Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-N_PLUS_IT | Hager Italia

              Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-N_PLUS_IT

              Scheda tecnica di prodotto International 2008-05-08

              PDF
              314,68 kB
            • Certificato di prodotto

              Immagine Certificato di prodotto International 2024-03-19 | Hager Italia

              Certificato di prodotto International 2024-03-19

              PDF
              1,27 MB
              Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TA-N_IMQ_EN50085 | Hager Italia

              Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TA-N_IMQ_EN50085

              Certificato di prodotto International 2024-03-19

              PDF
              1,27 MB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Declaration of conformity International 2021-01-08 | Hager Italia

              Declaration of conformity International 2021-01-08

              Dichiarazione di conformità International 2021-08-02

              PDF
              175,95 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              B01848 - Canale porta apparecchi e porta cavi bianco completo di coperchio TA-N 60x40 W
              B01848
              TA-N 60x40 W Canale porta apparecchi e porta cavi BIANCO
              Prezzo
              15,72 €
              / Metri *
              15,72 €
              / Metri *
            • 2
              B01849 - Canale porta apparecchi e porta cavi grigio completo di coperchio TA-N 60x40 G
              B01849
              TA-N 60x40 G Canale porta apparecchi e porta cavi GRIGIO
              Prezzo
              15,49 €
              / Metri *
              15,49 €
              / Metri *
            • 3
              B01850 - Canale porta apparecchi e porta cavi bianco completo di coperchio TA-N 80x40 W
              B01850
              TA-N 80x40 W Canale porta apparecchi e porta cavi BIANCO
              Prezzo
              22,90 €
              / Metri *
              22,90 €
              / Metri *
            • 4
              B01851 - Canale porta apparecchi e porta cavi grigio completo di coperchio TA-N 80x40 G
              B01851
              TA-N 80x40 G Canale porta apparecchi e porta cavi GRIGIO
              Prezzo
              22,69 €
              / Metri *
              22,69 €
              / Metri *
            • 5
              B01852 - Canale porta apparecchi e porta cavi bianco completo di coperchio TA-N 100x40 W
              B01852
              TA-N 100x40 W Canale porta apparecchi e porta cavi BIANCO
              Prezzo
              26,52 €
              / Metri *
              26,52 €
              / Metri *
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
            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en