CSA-4N 150D W COP.FOR.4MOD • B02334 | Bocchiotti
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Bocchiotti - Instal­lazione a parete

Coperchio di protezione 4 mod disassato per canale TA-N bianco CSA-4N 150 D W B02334

Coperchio di protezione da 4 moduli disassato per scatola porta apparecchi 6/7 moduli universale SAN-6 per canali base 150 mm linea TA-N, realizzato in materiale ABS di colore bianco RAL 9001. Garantisce un grado di protezione IP40 secondo la norma EN 60529 ed è non propagante la fiamma. Supera il test di resistenza al filo incandescente Glow Wire Test EN 60695-2-11 a 650 °C.
EAN
8015892514575
Marca
Bocchiotti
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
11,42 €
/ pezzo *
11,42 €
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
Coperchio di protezione 4 mod disassato per canale TA-N bianco CSA-4N 150 D W

B02334

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Prodotti compatibili

  • Prodotto principale alternativo 2 accessori disponibili

Prodotto principale alternativo

  • B01864

    TA-N 150x60 W Canale porta apparecchi e porta cavi BIANCO

    48,81 €  / Metri*
  • B01872

    TA-N 150x80 W Canale porta apparecchi e porta cavi BIANCO

    64,39 €  / Metri*

Proprietà tecniche

Serie
  • Larghezza
    150 mm
Configurazione
  • Sovrap­posizione
    SÌ
Aces­sori
  • Con campo per l'etichetta
    No
Materiali
  • Materiale
    Acrilonitrile-Butadiene-S­tirene (ABS)
  • Colore
    Bianco
  • Codice RAL
    9001
Protezione
  • Resis­tenza agli urti IK
    IK08

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACH SÌ
Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

Documento PEP en-GB 2025-03-20
PDF
398,20 kB
Hager REACH declaration B02334
PDF
Hager RoHS report B02334
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine B02334 | Hager Italia

    Immagine del prodotto B02334

  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

    Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

    PDF
    221,91 kB
  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-N_PLUS_EN | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-N_PLUS_EN

    Scheda tecnica di prodotto International 2008-05-08

    PDF
    309,02 kB
    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-N_PLUS_IT | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-N_PLUS_IT

    Scheda tecnica di prodotto International 2008-05-08

    PDF
    314,68 kB
  • Certificato di prodotto

    Immagine Certificato di prodotto International 2024-03-19 | Hager Italia

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    1,27 MB
    Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TA-N_IMQ_EN50085 | Hager Italia

    Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TA-N_IMQ_EN50085

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    1,27 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration of conformity International 2021-01-08 | Hager Italia

    Declaration of conformity International 2021-01-08

    Dichiarazione di conformità International 2021-08-02

    PDF
    175,95 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    B01848 - Canale porta apparecchi e porta cavi bianco completo di coperchio TA-N 60x40 W
    B01848
    TA-N 60x40 W Canale porta apparecchi e porta cavi BIANCO
    Prezzo
    15,72 €
    / Metri *
    15,72 €
    / Metri *
  • 2
    B01849 - Canale porta apparecchi e porta cavi grigio completo di coperchio TA-N 60x40 G
    B01849
    TA-N 60x40 G Canale porta apparecchi e porta cavi GRIGIO
    Prezzo
    15,49 €
    / Metri *
    15,49 €
    / Metri *
  • 3
    B01850 - Canale porta apparecchi e porta cavi bianco completo di coperchio TA-N 80x40 W
    B01850
    TA-N 80x40 W Canale porta apparecchi e porta cavi BIANCO
    Prezzo
    22,90 €
    / Metri *
    22,90 €
    / Metri *
  • 4
    B01851 - Canale porta apparecchi e porta cavi grigio completo di coperchio TA-N 80x40 G
    B01851
    TA-N 80x40 G Canale porta apparecchi e porta cavi GRIGIO
    Prezzo
    22,69 €
    / Metri *
    22,69 €
    / Metri *
  • 5
    B01852 - Canale porta apparecchi e porta cavi bianco completo di coperchio TA-N 100x40 W
    B01852
    TA-N 100x40 W Canale porta apparecchi e porta cavi BIANCO
    Prezzo
    26,52 €
    / Metri *
    26,52 €
    / Metri *
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en