GTA-SN 40 GIUNTO LINEARE • B02307 | Bocchiotti
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
B02307 - Giunzione lineare interna con viti GTA-SN 40 per canali linee TA-N / TA-EN
B02307 - Giunzione lineare interna con viti GTA-SN 40 per canali linee TA-N / TA-EN
B02307 - Giunzione lineare interna con viti GTA-SN 40 per canali linee TA-N / TA-EN
B02307 - Giunzione lineare interna con viti GTA-SN 40 per canali linee TA-N / TA-EN
B02307 - Giunzione lineare interna con viti GTA-SN 40 per canali linee TA-N / TA-EN
  • Bocchiotti - Instal­lazione a parete

Giunzione lineare interna con viti GTA-SN 40 per canali linee TA-N / TA-EN B02307

Giunzione lineare interna per canali porta cavi e porta apparecchi linee TA-N e TA-EN di altezza 40 mm. Dotato di 4 fori viene fornito completo di viti in poliammide. Non propagante la fiamma. Supera il test di resistenza al filo incandescente Glow Wire Test EN 60695-2-11 a 650 °C.
EAN
8015892513936
Marca
Bocchiotti
Confezione
20 Pezzi
Prezzo
9,14 €
/ pezzo *
9,14 €
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
Giunzione lineare interna con viti GTA-SN 40 per canali linee TA-N / TA-EN

B02307

B02307 - Giunzione lineare interna con viti GTA-SN 40 per canali linee TA-N / TA-EN
B02307 - Giunzione lineare interna con viti GTA-SN 40 per canali linee TA-N / TA-EN
B02307 - Giunzione lineare interna con viti GTA-SN 40 per canali linee TA-N / TA-EN
B02307 - Giunzione lineare interna con viti GTA-SN 40 per canali linee TA-N / TA-EN
B02307 - Giunzione lineare interna con viti GTA-SN 40 per canali linee TA-N / TA-EN
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    40 mm
Materiali
  • Materiale
    Plas­tica
  • Colore
    Nero
  • Rela­tivo alla serie
    01 TA-N 60x40, 02 TA-EN 40x40, 02 TA-N 80x40, 03 TA-EN 60x40, 03 TA-N 100x40, 04 TA-EN 80x40, 04 TA-N 120x40, 05 TA-EN 100x40, 06 TA-EN 120x40

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Certificazioni e documenti

Documento PEP en-GB 2025-03-20
PDF
398,20 kB
REACH declaration B02307 (english)
PDF
103,10 kB

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine B02307 | Hager Italia

    Immagine del prodotto B02307

  • Manuale di istruzioni

    Immagine Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_GTA-SN | Hager Italia

    Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_GTA-SN

    Manuale di istruzioni International 2020-01-01

    PDF
    125,05 kB
  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

    Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

    PDF
    221,91 kB
  • Strumento

    Immagine Cable Management Revit Plugin | Hager Italia

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-GN_EN | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-GN_EN

    Scheda tecnica di prodotto International 2008-05-09

    PDF
    304,92 kB
    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-GN_IT | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-GN_IT

    Scheda tecnica di prodotto International 2008-05-09

    PDF
    304,73 kB
  • Certificato di prodotto

    Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TA-GN_IMQ_EN50085 | Hager Italia

    Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TA-GN_IMQ_EN50085

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    1,44 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration of conformity International 2021-01-08 | Hager Italia

    Declaration of conformity International 2021-01-08

    Dichiarazione di conformità International 2021-08-02

    PDF
    175,95 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    B01820 - Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 60x40 W
    B01820
    TA-EN 60x40 W Canale porta cavi a base piana BIANCO
    Prezzo
    13,90 €
    / Metri *
    13,90 €
    / Metri *
  • 2
    B01821 - Canale porta cavi con base piana grigio completo di coperchio TA-EN 60x40 G
    B01821
    TA-EN 60x40 G Canale porta cavi a base piana GRIGIO
    Prezzo
    13,61 €
    / Metri *
    13,61 €
    / Metri *
  • 3
    B01822 - Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 80x40 W
    B01822
    TA-EN 80x40 W Canale porta cavi a base piana BIANCO
    Prezzo
    20,11 €
    / Metri *
    20,11 €
    / Metri *
  • 4
    B01823 - Canale porta cavi con base piana grigio completo di coperchio TA-EN 80x40 G
    B01823
    TA-EN 80x40 G Canale porta cavi a base piana GRIGIO
    Prezzo
    19,89 €
    / Metri *
    19,89 €
    / Metri *
  • 5
    B01824 - Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 100x40 W
    B01824
    TA-EN 100x40 W Canale porta cavi a base piana BIANCO
    Prezzo
    22,85 €
    / Metri *
    22,85 €
    / Metri *
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en