SAN-3 SCAT.P.APP.3MOD • B02295 | Bocchiotti
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
B02295 - Scatola porta apparecchi 3M 83,5mm SAN-3 per linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS
B02295 - Scatola porta apparecchi 3M 83,5mm SAN-3 per linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS
B02295 - Scatola porta apparecchi 3M 83,5mm SAN-3 per linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS
B02295 - Scatola porta apparecchi 3M 83,5mm SAN-3 per linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS
B02295 - Scatola porta apparecchi 3M 83,5mm SAN-3 per linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS
  • Bocchiotti - Instal­lazione a parete
  • Bocchiotti - Instal­lazione sopra e sotto pavimento

Scatola porta apparecchi 3M 83,5mm SAN-3 per linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS B02295

Scatola porta apparecchi universale con interasse 83,5 mm idonea per ospitare supporti portafrutti da 3 moduli. Profondità 57 mm, progettata per l'installazione all'interno di canali porta apparecchi e porta cavi delle linee TA-N, ALUB, UNA e BIS. Realizzata in ABS, garantisce una resistenza al filo incandescente GWT 650 °C (EN 60695-2-11) e la non propagazione della fiamma.
EAN
8015892513899
Marca
Bocchiotti
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
8,39 €
/ pezzo *
8,39 €
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
Scatola porta apparecchi 3M 83,5mm SAN-3 per linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS

B02295

B02295 - Scatola porta apparecchi 3M 83,5mm SAN-3 per linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS
B02295 - Scatola porta apparecchi 3M 83,5mm SAN-3 per linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS
B02295 - Scatola porta apparecchi 3M 83,5mm SAN-3 per linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS
B02295 - Scatola porta apparecchi 3M 83,5mm SAN-3 per linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS
B02295 - Scatola porta apparecchi 3M 83,5mm SAN-3 per linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Compa­tibilità
  • Compa­tibilità con gli apparecchi
    Stan­dard Italiano
Configurazione
  • Tipo di scatola
    Chiuso
Serie
  • Numero di unità
    3
Instal­lazione, montaggio
  • Montaggio su
    Fissato con ZP1
Materiali
  • Materiale
    Acrilonitrile-Butadiene-S­tirene (ABS)
  • Colore
    Grigio
  • Codice RAL
    7030

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Certificazioni e documenti

Documento PEP en-GB 2025-03-20
PDF
398,20 kB
REACH declaration B02295 (english)
PDF
103,10 kB

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine B02295 | Hager Italia

    Immagine del prodotto B02295

  • Manuale di istruzioni

    Immagine Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_SAN-3 | Hager Italia

    Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_SAN-3

    Manuale di istruzioni International 2020-01-01

    PDF
    129,75 kB
  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

    Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

    PDF
    221,91 kB
  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-N_PLUS_EN | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-N_PLUS_EN

    Scheda tecnica di prodotto International 2008-05-08

    PDF
    309,02 kB
    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-N_PLUS_IT | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-N_PLUS_IT

    Scheda tecnica di prodotto International 2008-05-08

    PDF
    314,68 kB
  • Certificato di prodotto

    Immagine Certificato di prodotto International 2024-03-19 | Hager Italia

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    1,27 MB
    Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TA-N_IMQ_EN50085 | Hager Italia

    Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TA-N_IMQ_EN50085

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    1,27 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration of conformity International 2021-01-08 | Hager Italia

    Declaration of conformity International 2021-01-08

    Dichiarazione di conformità International 2021-08-02

    PDF
    175,95 kB
    Immagine dc22-1062 | Hager Italia

    dc22-1062

    Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

    PDF
    150,42 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    B06401 - Canale in alluminio porta apparecchi alluminio opaco ALU 120x40 AO
    B06401
    ALU 120x40 AO Canale in alluminio porta apparecchi ALLUMINIO OPACO
    Prezzo
    166,53 €
    / Metri *
    166,53 €
    / Metri *
  • 2
    B06402 - Canale in alluminio porta apparecchi bianco Everest ALU 120x40 WE
    B06402
    ALU 120x40 WE Canale in alluminio porta apparecchi BIANCO EVEREST
    Prezzo
    166,53 €
    / Metri *
    166,53 €
    / Metri *
  • 3
    B06403 - Canale in alluminio porta apparecchi alluminio opaco ALU 120x60 AO
    B06403
    ALU 120x60 AO Canale in alluminio porta apparecchi ALLUMINIO OPACO
    Prezzo
    205,38 €
    / Metri *
    205,38 €
    / Metri *
  • 4
    B06404 - Canale in alluminio porta apparecchi bianco Everest ALU 120x60 WE
    B06404
    ALU 120x60 WE Canale in alluminio porta apparecchi BIANCO EVEREST
    Prezzo
    205,38 €
    / Metri *
    205,38 €
    / Metri *
  • 5
    B06405 - Canale in alluminio porta apparecchi alluminio opaco ALU 200x60 AO
    B06405
    ALU 200x60 AO Canale in alluminio porta apparecchi ALLUMINIO OPACO
    Prezzo
    405,08 €
    / Metri *
    405,08 €
    / Metri *
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en