CMA-3N W SUPP.APP.MOD. • B02292 | Bocchiotti
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
            Obsoleto
            B02292 - CMA-3N W Centralina 3 moduli per interruttori modulari linee TA-N BIANCO
            B02292 - CMA-3N W Centralina 3 moduli per interruttori modulari linee TA-N BIANCO
            B02292 - CMA-3N W Centralina 3 moduli per interruttori modulari linee TA-N BIANCO
            B02292 - CMA-3N W Centralina 3 moduli per interruttori modulari linee TA-N BIANCO
            B02292 - CMA-3N W Centralina 3 moduli per interruttori modulari linee TA-N BIANCO

            CMA-3N W Centralina 3 moduli per interruttori modulari linee TA-N BIANCO B02292

            EAN
            8015892513851
            Marca
            Bocchiotti
            Confezione
            10 Pezzi

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Accedi per creare un elenco di prodotti

            Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

            Creare un account Accedi
            Obsoleto

            CMA-3N W Centralina 3 moduli per interruttori modulari linee TA-N BIANCO

            B02292

            B02292 - CMA-3N W Centralina 3 moduli per interruttori modulari linee TA-N BIANCO
            B02292 - CMA-3N W Centralina 3 moduli per interruttori modulari linee TA-N BIANCO
            B02292 - CMA-3N W Centralina 3 moduli per interruttori modulari linee TA-N BIANCO
            B02292 - CMA-3N W Centralina 3 moduli per interruttori modulari linee TA-N BIANCO
            Obsoleto
            B02292 - CMA-3N W Centralina 3 moduli per interruttori modulari linee TA-N BIANCO
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            Scarica la scheda tecnica

            Proprietà tecniche

            Configurazione
            • Tipo di scatola
              Aperto
            Serie
            • Numero di unità
              3
            Materiali
            • Materiale
              Acrilonitrile-Butadiene-S­tirene (ABS)
            • Colore
              Bianco
            • Codice RAL
              9001

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Certificazioni e documenti

            Documento PEP en-GB 2025-03-20
            PDF
            398,20 kB

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine B02292 | Hager Italia

              Immagine del prodotto B02292

            • Manuale di istruzioni

              Immagine Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_CMA-3N | Hager Italia

              Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_CMA-3N

              Manuale di istruzioni International 2020-01-01

              PDF
              118,79 kB
            • Scheda tecnica di prodotto

              Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-N_PLUS_EN | Hager Italia

              Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-N_PLUS_EN

              Scheda tecnica di prodotto International 2008-05-08

              PDF
              309,02 kB
              Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-N_PLUS_IT | Hager Italia

              Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-N_PLUS_IT

              Scheda tecnica di prodotto International 2008-05-08

              PDF
              314,68 kB
            • Certificato di prodotto

              Immagine Certificato di prodotto International 2024-03-19 | Hager Italia

              Certificato di prodotto International 2024-03-19

              PDF
              1,27 MB
              Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TA-N_IMQ_EN50085 | Hager Italia

              Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TA-N_IMQ_EN50085

              Certificato di prodotto International 2024-03-19

              PDF
              1,27 MB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Declaration of conformity International 2021-01-08 | Hager Italia

              Declaration of conformity International 2021-01-08

              Dichiarazione di conformità International 2021-08-02

              PDF
              175,95 kB
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
            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en