SDN2 W SCAT.DERIVAZIONE • B02286 | Bocchiotti
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
B02286 - Scatola per derivazione canali 151x151x75mm linee TA-N / TA-EN bianco SDN2 W
B02286 - Scatola per derivazione canali 151x151x75mm linee TA-N / TA-EN bianco SDN2 W
B02286 - Scatola per derivazione canali 151x151x75mm linee TA-N / TA-EN bianco SDN2 W
B02286 - Scatola per derivazione canali 151x151x75mm linee TA-N / TA-EN bianco SDN2 W
B02286 - Scatola per derivazione canali 151x151x75mm linee TA-N / TA-EN bianco SDN2 W
  • Bocchiotti - Instal­lazione a parete

Scatola per derivazione canali 151x151x75mm linee TA-N / TA-EN bianco SDN2 W B02286

Scatola per derivazione canali a parete linee TA-N e TA-EN di dimensione 151 x 151 mm e profondità 75 mm, realizzato in materiale ABS di colore bianco RAL 9001. Garantisce un grado di protezione IP40 secondo la norma EN 60529 ed è non propagante la fiamma. Supera il test di resistenza al filo incandescente Glow Wire Test EN 60695-2-11 a 650 °C.
EAN
8015892513790
Marca
Bocchiotti
Confezione
4 Pezzi
Prezzo
87,92 €
/ pezzo *
87,92 €
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
Scatola per derivazione canali 151x151x75mm linee TA-N / TA-EN bianco SDN2 W

B02286

B02286 - Scatola per derivazione canali 151x151x75mm linee TA-N / TA-EN bianco SDN2 W
B02286 - Scatola per derivazione canali 151x151x75mm linee TA-N / TA-EN bianco SDN2 W
B02286 - Scatola per derivazione canali 151x151x75mm linee TA-N / TA-EN bianco SDN2 W
B02286 - Scatola per derivazione canali 151x151x75mm linee TA-N / TA-EN bianco SDN2 W
B02286 - Scatola per derivazione canali 151x151x75mm linee TA-N / TA-EN bianco SDN2 W
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    151 mm
  • Larghezza
    151 mm
Materiali
  • Materiale
    Acrilonitrile-Butadiene-S­tirene (ABS)
  • Colore
    Bianco
  • Codice RAL
    9001
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP40

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Certificazioni e documenti

REACH declaration B02286 (english)
PDF
103,10 kB

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine B02286 | Hager Italia

    Immagine del prodotto B02286

  • Manuale di istruzioni

    Immagine Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_SDN2 | Hager Italia

    Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_SDN2

    Manuale di istruzioni International 2020-01-01

    PDF
    70,91 kB
  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

    Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

    PDF
    221,91 kB
  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-N_PLUS_EN | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-N_PLUS_EN

    Scheda tecnica di prodotto International 2008-05-08

    PDF
    309,02 kB
    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-N_PLUS_IT | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-N_PLUS_IT

    Scheda tecnica di prodotto International 2008-05-08

    PDF
    314,68 kB
  • Certificato di prodotto

    Immagine Certificato di prodotto International 2024-03-19 | Hager Italia

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    1,27 MB
    Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TA-N_IMQ_EN50085 | Hager Italia

    Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TA-N_IMQ_EN50085

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    1,27 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration of conformity International 2021-01-08 | Hager Italia

    Declaration of conformity International 2021-01-08

    Dichiarazione di conformità International 2021-08-02

    PDF
    175,95 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    B01820 - Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 60x40 W
    B01820
    TA-EN 60x40 W Canale porta cavi a base piana BIANCO
    Prezzo
    13,90 €
    / Metri *
    13,90 €
    / Metri *
  • 2
    B01821 - Canale porta cavi con base piana grigio completo di coperchio TA-EN 60x40 G
    B01821
    TA-EN 60x40 G Canale porta cavi a base piana GRIGIO
    Prezzo
    13,61 €
    / Metri *
    13,61 €
    / Metri *
  • 3
    B01822 - Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 80x40 W
    B01822
    TA-EN 80x40 W Canale porta cavi a base piana BIANCO
    Prezzo
    20,11 €
    / Metri *
    20,11 €
    / Metri *
  • 4
    B01823 - Canale porta cavi con base piana grigio completo di coperchio TA-EN 80x40 G
    B01823
    TA-EN 80x40 G Canale porta cavi a base piana GRIGIO
    Prezzo
    19,89 €
    / Metri *
    19,89 €
    / Metri *
  • 5
    B01824 - Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 100x40 W
    B01824
    TA-EN 100x40 W Canale porta cavi a base piana BIANCO
    Prezzo
    22,85 €
    / Metri *
    22,85 €
    / Metri *
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en