SCP SUPPORTO CANALE PULSANTE • B02187 | Bocchiotti
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
            B02187 - Supporto canalette per cablaggio SCP per pulsante diametro 22,5mm nero ardesia
            B02187 - Supporto canalette per cablaggio SCP per pulsante diametro 22,5mm nero ardesia
            B02187 - Supporto canalette per cablaggio SCP per pulsante diametro 22,5mm nero ardesia
            B02187 - Supporto canalette per cablaggio SCP per pulsante diametro 22,5mm nero ardesia
            • Bocchiotti - Cablaggio

            Supporto canalette per cablaggio SCP per pulsante diametro 22,5mm nero ardesia B02187

            Il supporto canalette per cablaggio per foro Ø 22,5 mm è ideale per fissare i canali sul retro delle portelle dei quadri, ottimizzando il cablaggio vicino ai pulsanti. La scanalatura inferiore consente lo scorrimento del canale, offrendo flessibilità per adattarsi agli spazi ristretti. Compatibile con canali di piccole dimensioni (basi 25 e 40 mm, altezze 30, 40 e 60 mm), garantisce un’installazione ordinata e funzionale.
            EAN
            8015892593143
            Marca
            Bocchiotti
            Confezione
            50 Pezzi
            Prezzo
            7,51 €
            / pezzo *
            7,51 €
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
            Supporto canalette per cablaggio SCP per pulsante diametro 22,5mm nero ardesia

            B02187

            B02187 - Supporto canalette per cablaggio SCP per pulsante diametro 22,5mm nero ardesia
            B02187 - Supporto canalette per cablaggio SCP per pulsante diametro 22,5mm nero ardesia
            B02187 - Supporto canalette per cablaggio SCP per pulsante diametro 22,5mm nero ardesia
            B02187 - Supporto canalette per cablaggio SCP per pulsante diametro 22,5mm nero ardesia
            • Accessori
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Completa il tuo sistema

            Accessori indispensabili

            Previous
            Previous
            B06560
            B06560
            ZP1 Elemento di fissaggio interno linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS / Cablaggio
            0,44 €/ pezzo
            Aggiungi a un elenco
            Aggiungi a un elenco

            Completa il tuo sistema

            Proprietà tecniche

            Materiali
            • Colore
              Nero
            • Materiale
              Acrilonitrile-Butadiene-S­tirene (ABS)

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ
            Conformità REACH SÌ
            Senza alogeni SÌ

            Certificazioni e documenti

            Hager REACH declaration B02187
            PDF
            Hager RoHS report B02187
            PDF

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine B02187 | Hager Italia

              Immagine del prodotto B02187

            • Scheda tecnica di prodotto

              Immagine IBOCO_outils_iboco_coupe_fixation_special_cablage | Hager Italia

              IBOCO_outils_iboco_coupe_fixation_special_cablage

              Scheda tecnica di prodotto fr-FR 2021-04-13

              PDF
              467,72 kB
              Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_T1N-T1EN_EN | Hager Italia

              Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_T1N-T1EN_EN

              Scheda tecnica di prodotto International 2007-04-26

              PDF
              393,08 kB
              Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_T1N-T1EN_IT | Hager Italia

              Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_T1N-T1EN_IT

              Scheda tecnica di prodotto International 2007-04-26

              PDF
              420,10 kB
            • Certificato di prodotto

              Immagine BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.00350 | Hager Italia

              BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.00350

              Certificato di prodotto International 2016-07-15

              PDF
              464,94 kB
              Immagine Certificazioni_UL_02185_E0_BV | Hager Italia

              Certificazioni_UL_02185_E0_BV

              Certificato di prodotto International 2024-03-19

              PDF
              70,28 kB
              Immagine Certificazioni_UL_CSA_040464 | Hager Italia

              Certificazioni_UL_CSA_040464

              Certificato di prodotto International 2024-03-19

              PDF
              124,38 kB
              Immagine Certificazioni_UL_E66583_ZODZ | Hager Italia

              Certificazioni_UL_E66583_ZODZ

              Certificato di prodotto International 2024-03-19

              PDF
              127,63 kB
              Immagine Certificazioni_UL_ELE179211CS-T1-N_T1-EN_T1_TD_TPD_DN-A | Hager Italia

              Certificazioni_UL_ELE179211CS-T1-N_T1-EN_T1_TD_TPD_DN-A

              Certificato di prodotto International 2024-03-19

              PDF
              149,61 kB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine dc23-1011 | Hager Italia

              dc23-1011

              Dichiarazione di conformità en-GB, fr-FR 2022-12-05

              PDF
              213,17 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              B00837 - Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 grigio T1-EN 60x40 G
              B00837
              T1-EN 60x40 G Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 GRIGIO
              Prezzo
              10,46 €
              / Metri *
              10,46 €
              / Metri *
            • 2
              B00838 - Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 grigio T1-EN 80x40 G
              B00838
              T1-EN 80x40 G Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 GRIGIO
              Prezzo
              12,83 €
              / Metri *
              12,83 €
              / Metri *
            • 3
              B00839 - Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 grigio T1-EN 80x60 G
              B00839
              T1-EN 80x60 G Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 GRIGIO
              Prezzo
              15,49 €
              / Metri *
              15,49 €
              / Metri *
            • 4
              B00840 - Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 grigio T1-EN 100x60 G
              B00840
              T1-EN 100x60 G Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 GRIGIO
              Prezzo
              18,97 €
              / Metri *
              18,97 €
              / Metri *
            • 5
              B00841 - Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 grigio T1-EN 120x80 G
              B00841
              T1-EN 120x80 G Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 GRIGIO
              Prezzo
              31,40 €
              / Metri *
              31,40 €
              / Metri *
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
            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en