DN-AL G CAN.CABL.FLEX MM 35 • B02183 | Bocchiotti
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
B02183 - Canaletta flessibile 42.5x55mm autoadesiva DN-A L G lunghezza 0,5m grigio
B02183 - Canaletta flessibile 42.5x55mm autoadesiva DN-A L G lunghezza 0,5m grigio
B02183 - Canaletta flessibile 42.5x55mm autoadesiva DN-A L G lunghezza 0,5m grigio
B02183 - Canaletta flessibile 42.5x55mm autoadesiva DN-A L G lunghezza 0,5m grigio
B02183 - Canaletta flessibile 42.5x55mm autoadesiva DN-A L G lunghezza 0,5m grigio
  • Bocchiotti - Cablaggio

Canaletta flessibile 42.5x55mm autoadesiva DN-A L G lunghezza 0,5m grigio B02183

Canalette per cablaggio di quadri elettrici, base 42,5 x altezza 55 mm, realizzate in polipropilene grigio RAL 7030, ideali per ordinare e proteggere i cavi. Conformi alla norma EN 50267-2-2, sono halogen free e autoestinguenti secondo UL94 V2. La base autoadesiva e asolata facilita il fissaggio, mentre il coperchio integrato con le lamelle assicura una protezione ottimale. Resistenti alla propagazione della fiamma (EN 60695-11-2) e al filo incandescente (Glow Wire Test a 850 °C).
EAN
8015892533347
Marca
Bocchiotti
Confezione
14 Pezzi
Prezzo
24,64 €
/ pezzo *
24,64 €
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
Canaletta flessibile 42.5x55mm autoadesiva DN-A L G lunghezza 0,5m grigio

B02183

B02183 - Canaletta flessibile 42.5x55mm autoadesiva DN-A L G lunghezza 0,5m grigio
B02183 - Canaletta flessibile 42.5x55mm autoadesiva DN-A L G lunghezza 0,5m grigio
B02183 - Canaletta flessibile 42.5x55mm autoadesiva DN-A L G lunghezza 0,5m grigio
B02183 - Canaletta flessibile 42.5x55mm autoadesiva DN-A L G lunghezza 0,5m grigio
B02183 - Canaletta flessibile 42.5x55mm autoadesiva DN-A L G lunghezza 0,5m grigio
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    48 mm
  • Larghezza
    42 mm
  • Lunghezza
    500 mm
  • Larghezza della feritoia
    7,50 mm
  • Larghezza slot
    5 mm
Equipag­giamento
  • coper­chio in dotazione
    SÌ
Materiali
  • Materiale
    Poli­propilene (PP)
  • Colore
    Grigio
  • Codice RAL
    7030
Funzioni
  • Autoes­tin­guente
    SÌ
Norma­tive
  • Classe di infiam­mabilità secondo UL94
    V2
Architet­tura
  • Fles­sibile
    SÌ
Configurazione
  • Parete laterale
    Intagliato

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACH SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration B02183
PDF
Hager RoHS report B02183
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine B02183 | Hager Italia

    Immagine del prodotto B02183

  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

    Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

    PDF
    142,71 kB
  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine IBOCO_caracteristiques_adhesif_dn-a | Hager Italia

    IBOCO_caracteristiques_adhesif_dn-a

    Scheda tecnica di prodotto International 2019-07-05

    PDF
    67,02 kB
    Immagine IBOCO_goulotte_flexible_auto_adhesive_1_compartiment_dn-a | Hager Italia

    IBOCO_goulotte_flexible_auto_adhesive_1_compartiment_dn-a

    Scheda tecnica di prodotto International 2021-12-22

    PDF
    851,44 kB
    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_DN-A | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_DN-A

    Scheda tecnica di prodotto International 2005-04-29

    PDF
    345,00 kB
  • Licenza prodotto

    Immagine BOC_CSAGroup_321107_EquContInd | Hager Italia

    BOC_CSAGroup_321107_EquContInd

    Licenza prodotto International 2020-01-01

    PDF
    219,69 kB
    Immagine BOC_UL_ZODZ2_PVC-ducts | Hager Italia

    BOC_UL_ZODZ2_PVC-ducts

    Licenza prodotto International 2020-01-01

    PDF
    204,58 kB
  • Certificato di prodotto

    Immagine Certificazioni_UL_CSA_040464 | Hager Italia

    Certificazioni_UL_CSA_040464

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    124,38 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Dichiarazione di conformità International 2023-10-05 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità International 2023-10-05

    PDF
    275,86 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    2
  • 1
    B02181 - Canaletta flessibile 17,5x28mm autoadesiva DN-A S G lunghezza 0,5m grigio
    B02181
    DN-A S G Canaletta flessibile autoadesiva per cablaggi compatti GRIGIO
    Prezzo
    14,66 €
    / pezzo *
    14,66 €
    / pezzo *
  • 2
    B02182 - Canaletta flessibile 32x43mm autoadesiva DN-A M G lunghezza 0,5m grigio
    B02182
    DN-A M G Canaletta flessibile autoadesiva per cablaggi compatti GRIGIO
    Prezzo
    19,52 €
    / pezzo *
    19,52 €
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en