Canaletta flessibile 32x43mm autoadesiva DN-A M G lunghezza 0,5m grigio B02182
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
-
Altezza38 mm
-
Larghezza32 mm
-
Lunghezza500 mm
-
Larghezza della feritoia7,50 mm
-
Larghezza slot5 mm
-
coperchio in dotazioneSÌ
-
MaterialePolipropilene (PP)
-
ColoreGrigio
-
Codice RAL7030
-
AutoestinguenteSÌ
-
Classe di infiammabilità secondo UL94V2
-
FlessibileSÌ
-
Parete lateraleIntagliato
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Informazioni sui prodotti
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14
PDF142,71 kB -
Scheda tecnica di prodotto
IBOCO_caracteristiques_adhesif_dn-a
Scheda tecnica di prodotto International 2019-07-05
PDF67,02 kBIBOCO_goulotte_flexible_auto_adhesive_1_compartiment_dn-a
Scheda tecnica di prodotto International 2021-12-22
PDF851,44 kBScheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_DN-A
Scheda tecnica di prodotto International 2005-04-29
PDF345,00 kB -
Licenza prodotto
BOC_CSAGroup_321107_EquContInd
Licenza prodotto International 2020-01-01
PDF219,69 kBBOC_UL_ZODZ2_PVC-ducts
Licenza prodotto International 2020-01-01
PDF204,58 kB -
Certificato di prodotto
Certificazioni_UL_CSA_040464
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF124,38 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità International 2023-10-05
PDF275,86 kB