STRIP STRAP GUAINA RACCOGLICAVI NERA • B02099 | Bocchiotti
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Bocchiotti - Instal­lazione sopra e sotto pavimento

Guaina raccoglicavi STRIP STRAP in poliestere con velcro diametro max 22mm nera B02099

Guaina raccoglicavi richiudibile in materiale plastico con chiusura a strappo in velcro, diametro massimo 22 mm, lunghezza 1,8 m, realizzata in poliestere Halogen Free di colore nero. L’installazione è immediata e non richiede utensili. La chiusura in velcro permette l’uscita dei cavi in qualsiasi punto, mentre la struttura intrecciata assicura una ventilazione ottimale. Leggera e priva di interferenze, garantisce ordine e protezione.
EAN
8015892538397
Marca
Bocchiotti
Confezione
20 Pezzi
Prezzo
35,48 €
/ pezzo *
35,48 €
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
Guaina raccoglicavi STRIP STRAP in poliestere con velcro diametro max 22mm nera

B02099

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Materiali
  • Materiale
    Polies­tere
  • Colore
    Nero
Serie
  • Diametro
    22 mm

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACH SÌ
Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration B02099
PDF
Hager RoHS report B02099
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine B02099 | Hager Italia

    Immagine del prodotto B02099

  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

    Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

    PDF
    123,12 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine dc23-1009 | Hager Italia

    dc23-1009

    Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

    PDF
    99,58 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    B03041 - Minicolonna bifacciale porta apparecchi in alluminio opaco BIS 660 AO
    B03041
    BIS 660 AO Colonna bifacciale in alluminio porta apparecchi ALLUMINIO OPACO
    Prezzo
    464,94 €
    / pezzo *
    464,94 €
    / pezzo *
  • 2
    B03042 - Colonna bifacciale porta apparecchi in alluminio opaco BIS 1500 AO
    B03042
    BIS 1500 AO Colonna bifacciale in alluminio porta apparecchi ALLUMINIO OPACO
    Prezzo
    1.333,36 €
    / pezzo *
    1.333,36 €
    / pezzo *
  • 3
    B03043 - Colonna bifacciale porta apparecchi in alluminio opaco BIS 2700 AO
    B03043
    BIS 2700 AO Colonna bifacciale in alluminio porta apparecchi ALLUMINIO OPACO
    Prezzo
    1.455,27 €
    / pezzo *
    1.455,27 €
    / pezzo *
  • 4
    B03073 - Minicolonna bifacciale porta apparecchi in alluminio anodizzato BIS 660 AN
    B03073
    BIS 660 AN Colonna bifacciale in alluminio porta apparecchi ALLUMINIO ANODIZZATO
    Prezzo
    464,94 €
    / pezzo *
    464,94 €
    / pezzo *
  • 5
    B03074 - Minicolonna bifacciale porta apparecchi in alluminio nero ardesia BIS 660 NR
    B03074
    BIS 660 NR Colonna bifacciale in alluminio porta apparecchi NERO ARDESIA
    Prezzo
    464,94 €
    / pezzo *
    464,94 €
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en