MTA-S 140 W MENSOLA • B02085 | Bocchiotti
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
            B02085 - Elemento di sospensione per canali linee TA-N / TA-EN bianco MTA-S 140 W
            B02085 - Elemento di sospensione per canali linee TA-N / TA-EN bianco MTA-S 140 W
            B02085 - Elemento di sospensione per canali linee TA-N / TA-EN bianco MTA-S 140 W
            B02085 - Elemento di sospensione per canali linee TA-N / TA-EN bianco MTA-S 140 W
            B02085 - Elemento di sospensione per canali linee TA-N / TA-EN bianco MTA-S 140 W
            • Bocchiotti - Instal­lazione a parete

            Elemento di sospensione per canali linee TA-N / TA-EN bianco MTA-S 140 W B02085

            Mensola con base utile 140 mm per la sospensione di canali porta cavi e porta apparecchi linee TA-N e TA-EN. Dimensioni: base 150 mm, altezza 115 mm e larghezza 65mm. Dotata di asole per agevolare il fissaggi. Colore bianco RAL 9001. Viene fornita completo di viti in poliammide.
            EAN
            8015892514018
            Marca
            Bocchiotti
            Confezione
            10 Pezzi
            Prezzo
            23,65 €
            / pezzo *
            23,65 €
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
            Elemento di sospensione per canali linee TA-N / TA-EN bianco MTA-S 140 W

            B02085

            B02085 - Elemento di sospensione per canali linee TA-N / TA-EN bianco MTA-S 140 W
            B02085 - Elemento di sospensione per canali linee TA-N / TA-EN bianco MTA-S 140 W
            B02085 - Elemento di sospensione per canali linee TA-N / TA-EN bianco MTA-S 140 W
            B02085 - Elemento di sospensione per canali linee TA-N / TA-EN bianco MTA-S 140 W
            B02085 - Elemento di sospensione per canali linee TA-N / TA-EN bianco MTA-S 140 W
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Proprietà tecniche

            Serie
            • Altezza del profilo
              115 mm
            • Larghezza del profilo
              65 mm
            • Lunghezza profilo
              150 mm
            Materiali
            • Materiale
              Acrilonitrile-Butadiene-S­tirene (ABS)

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ
            Conformità REACH SÌ

            Certificazioni e documenti

            Documento PEP en-GB 2025-03-20
            PDF
            398,20 kB
            Hager REACH declaration B02085
            PDF
            Hager RoHS report B02085
            PDF

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine B02085 | Hager Italia

              Immagine del prodotto B02085

            • Manuale di istruzioni

              Immagine Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_MTA-S | Hager Italia

              Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_MTA-S

              Manuale di istruzioni International 2020-01-01

              PDF
              107,66 kB
            • Informazioni sui prodotti

              Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

              Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

              PDF
              221,91 kB
            • Scheda tecnica di prodotto

              Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-EN_EN | Hager Italia

              Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-EN_EN

              Scheda tecnica di prodotto International 2008-05-09

              PDF
              349,28 kB
              Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-EN_IT | Hager Italia

              Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-EN_IT

              Scheda tecnica di prodotto International 2008-05-09

              PDF
              392,42 kB
            • Certificato di prodotto

              Immagine Certificato di prodotto International 2024-03-19 | Hager Italia

              Certificato di prodotto International 2024-03-19

              PDF
              1,11 MB
              Immagine Certificato di prodotto International 2024-03-19 | Hager Italia

              Certificato di prodotto International 2024-03-19

              PDF
              1,10 MB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Declaration of conformity International 2021-01-08 | Hager Italia

              Declaration of conformity International 2021-01-08

              Dichiarazione di conformità International 2021-08-02

              PDF
              175,95 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              B01820 - Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 60x40 W
              B01820
              TA-EN 60x40 W Canale porta cavi a base piana BIANCO
              Prezzo
              13,90 €
              / Metri *
              13,90 €
              / Metri *
            • 2
              B01821 - Canale porta cavi con base piana grigio completo di coperchio TA-EN 60x40 G
              B01821
              TA-EN 60x40 G Canale porta cavi a base piana GRIGIO
              Prezzo
              13,61 €
              / Metri *
              13,61 €
              / Metri *
            • 3
              B01822 - Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 80x40 W
              B01822
              TA-EN 80x40 W Canale porta cavi a base piana BIANCO
              Prezzo
              20,11 €
              / Metri *
              20,11 €
              / Metri *
            • 4
              B01823 - Canale porta cavi con base piana grigio completo di coperchio TA-EN 80x40 G
              B01823
              TA-EN 80x40 G Canale porta cavi a base piana GRIGIO
              Prezzo
              19,89 €
              / Metri *
              19,89 €
              / Metri *
            • 5
              B01824 - Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 100x40 W
              B01824
              TA-EN 100x40 W Canale porta cavi a base piana BIANCO
              Prezzo
              22,85 €
              / Metri *
              22,85 €
              / Metri *
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
            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en