MTA-S 230 G MENSOLA • B02071 | Bocchiotti
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
B02071 - Elemento di sospensione per canali linee TA-N / TA-EN grigio MTA-S 230 G
B02071 - Elemento di sospensione per canali linee TA-N / TA-EN grigio MTA-S 230 G
B02071 - Elemento di sospensione per canali linee TA-N / TA-EN grigio MTA-S 230 G
B02071 - Elemento di sospensione per canali linee TA-N / TA-EN grigio MTA-S 230 G
B02071 - Elemento di sospensione per canali linee TA-N / TA-EN grigio MTA-S 230 G
  • Bocchiotti - Instal­lazione a parete

Elemento di sospensione per canali linee TA-N / TA-EN grigio MTA-S 230 G B02071

Mensola con base utile 230 mm per la sospensione di canali porta cavi e porta apparecchi linee TA-N e TA-EN. Dimensioni: base 240 mm, altezza 155 mm e larghezza 65mm. Dotata di asole per agevolare il fissaggi. Colore grigio RAL 7030. Viene fornita completo di viti in poliammide.
EAN
8015892513998
Marca
Bocchiotti
Confezione
4 Pezzi
Prezzo
26,62 €
/ pezzo *
26,62 €
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
Elemento di sospensione per canali linee TA-N / TA-EN grigio MTA-S 230 G

B02071

B02071 - Elemento di sospensione per canali linee TA-N / TA-EN grigio MTA-S 230 G
B02071 - Elemento di sospensione per canali linee TA-N / TA-EN grigio MTA-S 230 G
B02071 - Elemento di sospensione per canali linee TA-N / TA-EN grigio MTA-S 230 G
B02071 - Elemento di sospensione per canali linee TA-N / TA-EN grigio MTA-S 230 G
B02071 - Elemento di sospensione per canali linee TA-N / TA-EN grigio MTA-S 230 G
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza del profilo
    155 mm
  • Larghezza del profilo
    65 mm
  • Lunghezza profilo
    240 mm
Materiali
  • Materiale
    Acrilonitrile-Butadiene-S­tirene (ABS)

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Certificazioni e documenti

Documento PEP en-GB 2025-03-20
PDF
398,20 kB
REACH declaration B02071 (english)
PDF
103,10 kB

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine B02071 | Hager Italia

    Immagine del prodotto B02071

  • Manuale di istruzioni

    Immagine Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_MTA-S | Hager Italia

    Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_MTA-S

    Manuale di istruzioni International 2020-01-01

    PDF
    107,66 kB
  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

    Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

    PDF
    221,91 kB
  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-EN_EN | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-EN_EN

    Scheda tecnica di prodotto International 2008-05-09

    PDF
    349,28 kB
    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-EN_IT | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-EN_IT

    Scheda tecnica di prodotto International 2008-05-09

    PDF
    392,42 kB
  • Certificato di prodotto

    Immagine Certificato di prodotto International 2024-03-19 | Hager Italia

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    1,11 MB
    Immagine Certificato di prodotto International 2024-03-19 | Hager Italia

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    1,10 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration of conformity International 2021-01-08 | Hager Italia

    Declaration of conformity International 2021-01-08

    Dichiarazione di conformità International 2021-08-02

    PDF
    175,95 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    B01820 - Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 60x40 W
    B01820
    TA-EN 60x40 W Canale porta cavi a base piana BIANCO
    Prezzo
    13,90 €
    / Metri *
    13,90 €
    / Metri *
  • 2
    B01821 - Canale porta cavi con base piana grigio completo di coperchio TA-EN 60x40 G
    B01821
    TA-EN 60x40 G Canale porta cavi a base piana GRIGIO
    Prezzo
    13,61 €
    / Metri *
    13,61 €
    / Metri *
  • 3
    B01822 - Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 80x40 W
    B01822
    TA-EN 80x40 W Canale porta cavi a base piana BIANCO
    Prezzo
    20,11 €
    / Metri *
    20,11 €
    / Metri *
  • 4
    B01823 - Canale porta cavi con base piana grigio completo di coperchio TA-EN 80x40 G
    B01823
    TA-EN 80x40 G Canale porta cavi a base piana GRIGIO
    Prezzo
    19,89 €
    / Metri *
    19,89 €
    / Metri *
  • 5
    B01824 - Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 100x40 W
    B01824
    TA-EN 100x40 W Canale porta cavi a base piana BIANCO
    Prezzo
    22,85 €
    / Metri *
    22,85 €
    / Metri *
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
Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en