TA-N 150X60 W CAN.PAR.P.APP. • B01864 | Bocchiotti
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ti trovi nel seguente Paese : Stati Uniti.
×
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
            B01864 - Canale porta apparecchi e porta cavi bianco completo di coperchio TA-N 150x60 W
            B01864 - Canale porta apparecchi e porta cavi bianco completo di coperchio TA-N 150x60 W
            B01864 - Canale porta apparecchi e porta cavi bianco completo di coperchio TA-N 150x60 W
            B01864 - Canale porta apparecchi e porta cavi bianco completo di coperchio TA-N 150x60 W
            B01864 - Canale porta apparecchi e porta cavi bianco completo di coperchio TA-N 150x60 W
            • Bocchiotti - Instal­lazione a parete

            Canale porta apparecchi e porta cavi bianco completo di coperchio TA-N 150x60 W B01864

            Canali porta apparecchi e porta cavi in PVC autoestinguente, dimensioni: base 150 mm x altezza 60 mm, ideali per l’installazione a parete e soffitto. Offrono protezione IP40 e resistenza agli impatti IK08 (EN 62262). Conformi alla norma UL94 V0, garantiscono sicurezza con resistenza al filo incandescente fino a 960°C (Glow Wire Test EN 60695-2-11). Colore bianco RAL 9001, sono dotati di coperchi smontabili solo con attrezzo, anche senza traversine di trattenuta cavi.
            EAN
            8015892522396
            Marca
            Bocchiotti
            Confezione
            12 Metro
            Prezzo
            48,81 €
            / Metri *
            48,81 €
            / Metri *
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
            Canale porta apparecchi e porta cavi bianco completo di coperchio TA-N 150x60 W

            B01864

            B01864 - Canale porta apparecchi e porta cavi bianco completo di coperchio TA-N 150x60 W
            B01864 - Canale porta apparecchi e porta cavi bianco completo di coperchio TA-N 150x60 W
            B01864 - Canale porta apparecchi e porta cavi bianco completo di coperchio TA-N 150x60 W
            B01864 - Canale porta apparecchi e porta cavi bianco completo di coperchio TA-N 150x60 W
            B01864 - Canale porta apparecchi e porta cavi bianco completo di coperchio TA-N 150x60 W
            • Accessori
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Completa il tuo sistema

            Accessori associati

          • altri accessori disponibili (30)
            • Coper­chio di protezione per scatole porta apparecchi 9 accessori disponibili
            • Giunto interno 1 accessori disponibili
            • Terminale 1 accessori disponibili
            • Angolo interno 1 accessori disponibili
            • Angolo esterno 1 accessori disponibili
            • Angolo piano 1 accessori disponibili

            Completa il tuo sistema

            • Coper­chio di protezione per scatole porta apparecchi
            • Giunto interno
            • Terminale
            • Angolo interno
            • Angolo esterno
            • Angolo piano
            • Derivazione a "T"
            • Coper­tura del giunto per il condotto di instal­lazione
            • Raccordo quadro/muro
            • Elementi di sospen­sione
            • Scatola di derivazione
            • Scatola porta apparecchi
            • Separa­tore
            • Placche cieche / coperchi
            • Elemento di fissaggio / distan­zia­tore
            • Traver­sina
            • Bulloni / viti / dadi
            • B02316

              CSA-3N 150 W Coperchio di protezione 3 moduli per canale TA-N BIANCO

              11,42 €  / pezzo*
            • B02318

              CSA-3N 150 D W Coperchio di protezione 3 mod disassato per canale TA-N BIANCO

              11,42 €  / pezzo*
            • B02320

              CSA-3N 150 V W Coperchio di protezione 3 mod verticale per canale TA-N BIANCO

              11,42 €  / pezzo*
            • B02332

              CSA-4N 150 W Coperchio di protezione 4 moduli per canale TA-N BIANCO

              11,42 €  / pezzo*
            • B02334

              CSA-4N 150 D W Coperchio di protezione 4 mod disassato per canale TA-N BIANCO

              11,42 €  / pezzo*
            • B02344

              CSA-6N 150 W Coperchio di protezione 6 moduli per canale TA-N BIANCO

              11,42 €  / pezzo*
            • B02346

              CSA-6N 150 D W Coperchio di protezione 6 mod disassato per canale TA-N BIANCO

              11,42 €  / pezzo*
            • B02356

              CSA-60N 150 W Coperchio di protezione interasse 60/67 per canale TA-N BIANCO

              11,42 €  / pezzo*
            • B02358

              CSA-60N 150 D W Coperchio di protezione interasse 60/67 disassato TA-N BIANCO

              11,42 €  / pezzo*
            • B02308

              GTA-SN 60 Giunzione lineare interna per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN

              10,47 €  / pezzo*
            • B02256

              LAN 150x60 W Terminale per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

              11,71 €  / pezzo*
            • B02475

              NIAV 150x60 W Angolo interno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

              35,23 €  / pezzo*
            • B02441

              NEAV 150x60 W Angolo esterno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

              37,89 €  / pezzo*
            • B02507

              NPAN 150x60 W Angolo piano per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

              38,67 €  / pezzo*
            • B02539

              NTAN 150x60 W Derivazione a T per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

              40,90 €  / pezzo*
            • B02280

              GAN 150 W Giunto coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

              9,50 €  / pezzo*
            • B02388

              RQM 150 W Raccordo quadro/muro per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

              14,16 €  / pezzo*
            • B02086

              MTA-S 230 W Elemento di sospensione per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

              26,62 €  / pezzo*
            • B02288

              SDN3 W Scatola per derivazione canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

              127,55 €  / pezzo*
            • B02293

              CMA-5N W Centralina 5 moduli per interruttori modulari linea TA-N BIANCO

              22,81 €  / pezzo*
            • B02294

              SA-MN Supporto porta apparecchi 60/145mm per linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS

              9,74 €  / pezzo*
            • B02295

              SAN-3 Scatola porta apparecchi 3M 83,5mm per linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS

              8,39 €  / pezzo*
            • B02418

              SEP-N 60 Separatore per canali linee TA-N GRIGIO

              8,02 €  / Metri*
            • B04201

              PC 83 W Placca copriscatola per canali TBA-TBN-TCN BIANCO

              5,18 €  / pezzo*
            • B04213

              PCN6 W Placca copriscatola per canali TBA-TBN-TCN BIANCO

              6,99 €  / pezzo*
            • B04303

              PC-L 83 W Placca copriscatola per canali TBA-TBN-TCN BIANCO

              5,18 €  / pezzo*
            • B06560

              ZP1 Elemento di fissaggio interno linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS / Cablaggio

              0,44 €  / pezzo*
            • B06561

              ZP2 Distanziatore/Elemento di fissaggio interno linee TA-N / ALU-B

              0,79 €  / pezzo*
            • B07716

              TR-E 150 Traversina tenuta cavi per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN

              5,36 €  / pezzo*
            • B03539

              AVN 6x15 Vite completa di dado e rondella per canali TA-N/TA-EN/TA-GN

              0,95 €  / pezzo*

            Proprietà tecniche

            Serie
            • Altezza
              60 mm
            • Larghezza
              150 mm
            • Lunghezza
              2000 mm
            • Sezione interna
              7660 - 7660 mm²
            Materiali
            • Materiale
              Polivinil­cloruro (PVC)
            • Codice RAL
              9001
            • Colore
              Bianco
            Protezione
            • Resis­tenza agli urti IK
              IK08
            • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
              IP40
            Condizioni d'uso
            • Tempera­tura d’eser­cizio
              5 - 60 °C
            Equipag­giamento
            • Numero di divisori collegabili
              4
            • Con pellicola protet­tiva
              SÌ

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ
            Conformità REACH SÌ

            Certificazioni e documenti

            Documento PEP en-GB 2025-03-20
            PDF
            398,20 kB
            Hager REACH declaration B01864
            PDF
            Hager RoHS report B01864
            PDF

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine B01864 | Hager Italia

              Immagine del prodotto B01864

            • Informazioni sui prodotti

              Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

              Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

              PDF
              221,91 kB
            • Strumento

              Immagine Cable Management Revit Plugin | Hager Italia

              Cable Management Revit Plugin

              MSI
              50,17 MB
            • Scheda tecnica di prodotto

              Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-N_PLUS_EN | Hager Italia

              Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-N_PLUS_EN

              Scheda tecnica di prodotto International 2008-05-08

              PDF
              309,02 kB
              Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-N_PLUS_IT | Hager Italia

              Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-N_PLUS_IT

              Scheda tecnica di prodotto International 2008-05-08

              PDF
              314,68 kB
            • Certificato di prodotto

              Immagine Certificato di prodotto International 2024-03-19 | Hager Italia

              Certificato di prodotto International 2024-03-19

              PDF
              1,27 MB
              Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TA-N_IMQ_EN50085 | Hager Italia

              Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TA-N_IMQ_EN50085

              Certificato di prodotto International 2024-03-19

              PDF
              1,27 MB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Declaration of conformity International 2021-01-08 | Hager Italia

              Declaration of conformity International 2021-01-08

              Dichiarazione di conformità International 2021-08-02

              PDF
              175,95 kB
            Più documentazione

            Parti di ricambio

            altri accessori disponibili

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              B01848 - Canale porta apparecchi e porta cavi bianco completo di coperchio TA-N 60x40 W
              B01848
              TA-N 60x40 W Canale porta apparecchi e porta cavi BIANCO
              Prezzo
              15,72 €
              / Metri *
              15,72 €
              / Metri *
            • 2
              B01849 - Canale porta apparecchi e porta cavi grigio completo di coperchio TA-N 60x40 G
              B01849
              TA-N 60x40 G Canale porta apparecchi e porta cavi GRIGIO
              Prezzo
              15,49 €
              / Metri *
              15,49 €
              / Metri *
            • 3
              B01850 - Canale porta apparecchi e porta cavi bianco completo di coperchio TA-N 80x40 W
              B01850
              TA-N 80x40 W Canale porta apparecchi e porta cavi BIANCO
              Prezzo
              22,90 €
              / Metri *
              22,90 €
              / Metri *
            • 4
              B01851 - Canale porta apparecchi e porta cavi grigio completo di coperchio TA-N 80x40 G
              B01851
              TA-N 80x40 G Canale porta apparecchi e porta cavi GRIGIO
              Prezzo
              22,69 €
              / Metri *
              22,69 €
              / Metri *
            • 5
              B01852 - Canale porta apparecchi e porta cavi bianco completo di coperchio TA-N 100x40 W
              B01852
              TA-N 100x40 W Canale porta apparecchi e porta cavi BIANCO
              Prezzo
              26,52 €
              / Metri *
              26,52 €
              / Metri *
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
            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en