TA-EN 120X80G CAN.PAR.P.CAVI • B01843 | Bocchiotti
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
            B01843 - Canale porta cavi con base piana grigio completo di coperchio TA-EN 120x80 G
            B01843 - Canale porta cavi con base piana grigio completo di coperchio TA-EN 120x80 G
            B01843 - Canale porta cavi con base piana grigio completo di coperchio TA-EN 120x80 G
            B01843 - Canale porta cavi con base piana grigio completo di coperchio TA-EN 120x80 G
            B01843 - Canale porta cavi con base piana grigio completo di coperchio TA-EN 120x80 G
            • Bocchiotti - Instal­lazione a parete

            Canale porta cavi con base piana grigio completo di coperchio TA-EN 120x80 G B01843

            Canali porta cavi con base piana in PVC autoestinguente, dimensioni: base 120 mm x altezza 80 mm, ideali per l’installazione a parete e soffitto. Offrono protezione IP40 e resistenza agli impatti IK08 (EN 62262). Conformi alla norma UL94 V0, garantiscono sicurezza con resistenza al filo incandescente fino a 960 °C (Glow Wire Test EN 60695-2-11). Colore grigio RAL 7030, sono dotati di coperchi smontabili solo con attrezzo, anche senza traversine di trattenuta cavi.
            EAN
            8015892522181
            Marca
            Bocchiotti
            Confezione
            16 Metro
            Prezzo
            44,68 €
            / Metri *
            44,68 €
            / Metri *
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
            Canale porta cavi con base piana grigio completo di coperchio TA-EN 120x80 G

            B01843

            B01843 - Canale porta cavi con base piana grigio completo di coperchio TA-EN 120x80 G
            B01843 - Canale porta cavi con base piana grigio completo di coperchio TA-EN 120x80 G
            B01843 - Canale porta cavi con base piana grigio completo di coperchio TA-EN 120x80 G
            B01843 - Canale porta cavi con base piana grigio completo di coperchio TA-EN 120x80 G
            B01843 - Canale porta cavi con base piana grigio completo di coperchio TA-EN 120x80 G
            • Accessori
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Completa il tuo sistema

            Accessori associati

          • altri accessori disponibili (17)
            • Coper­chio 1 accessori disponibili
            • Giunto interno 1 accessori disponibili
            • Terminale 1 accessori disponibili
            • Angolo interno 1 accessori disponibili
            • Angolo esterno 1 accessori disponibili
            • Angolo piano 1 accessori disponibili

            Completa il tuo sistema

            • Coper­chio
            • Giunto interno
            • Terminale
            • Angolo interno
            • Angolo esterno
            • Angolo piano
            • Derivazione a "T"
            • Coper­tura del giunto per il condotto di instal­lazione
            • Elementi di sospen­sione
            • Scatola di derivazione
            • Scatola porta apparecchi
            • Uten­sile DISCOVER
            • Elemento di fissaggio / distan­zia­tore
            • Traver­sina
            • Bulloni / viti / dadi
            • B02409

              COV-N 120 G Coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO

              14,75 €  / Metri*
            • B02309

              GTA-SN 80 Giunzione lineare interna per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN

              12,23 €  / pezzo*
            • B02263

              LAN 120x80 G Terminale per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO

              13,27 €  / pezzo*
            • B02482

              NIAV 120x80 G Angolo interno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO

              40,46 €  / pezzo*
            • B02448

              NEAV 120x80 G Angolo esterno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO

              43,02 €  / pezzo*
            • B02514

              NPAN 120x80 G Angolo piano per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO

              44,50 €  / pezzo*
            • B02546

              NTAN 120x80 G Derivazione a T per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO

              47,82 €  / pezzo*
            • B02279

              GAN 120 G Giunto coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO

              8,35 €  / pezzo*
            • B02070

              MTA-S 140 G Elemento di sospensione per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO

              23,65 €  / pezzo*
            • B02289

              SDN3 G Scatola per derivazione canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO

              127,55 €  / pezzo*
            • B02294

              SA-MN Supporto porta apparecchi 60/145mm per linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS

              9,74 €  / pezzo*
            • B02295

              SAN-3 Scatola porta apparecchi 3M 83,5mm per linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS

              8,39 €  / pezzo*
            • B06472

              DISCOVER Utensile smontaggio coperchio per linee ALU-B, BIS, UNA

              9,58 €  / pezzo*
            • B06560

              ZP1 Elemento di fissaggio interno linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS / Cablaggio

              0,44 €  / pezzo*
            • B06561

              ZP2 Distanziatore/Elemento di fissaggio interno linee TA-N / ALU-B

              0,79 €  / pezzo*
            • B07715

              TR-E 120 Traversina tenuta cavi per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN

              3,98 €  / pezzo*
            • B03539

              AVN 6x15 Vite completa di dado e rondella per canali TA-N/TA-EN/TA-GN

              0,95 €  / pezzo*

            Proprietà tecniche

            Serie
            • Altezza
              80 mm
            • Larghezza
              120 mm
            • Lunghezza
              2000 mm
            • Sezione interna
              8550 - 8550 mm²
            Materiali
            • Materiale
              Polivinil­cloruro (PVC)
            • Codice RAL
              7030
            • Colore
              Grigio
            Protezione
            • Resis­tenza agli urti IK
              IK08
            • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
              IP40
            Condizioni d'uso
            • Tempera­tura d’eser­cizio
              5 - 60 °C
            Equipag­giamento
            • Con pellicola protet­tiva
              SÌ

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Certificazioni e documenti

            Documento PEP en-GB 2025-03-20
            PDF
            398,20 kB

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine B01843 | Hager Italia

              Immagine del prodotto B01843

            • Manuale di istruzioni

              Immagine IBOCO_MOA_TA-E_TA-S_TA-G | Hager Italia

              IBOCO_MOA_TA-E_TA-S_TA-G

              Manuale di istruzioni International 2015-03-02

              PDF
              522,66 kB
            • Informazioni sui prodotti

              Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

              Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

              PDF
              218,63 kB
            • Strumento

              Immagine Cable Management Revit Plugin | Hager Italia

              Cable Management Revit Plugin

              MSI
              50,17 MB
            • Scheda tecnica di prodotto

              Immagine IBOCO_goulotte_distribution_non_cloisonnee_ta-e | Hager Italia

              IBOCO_goulotte_distribution_non_cloisonnee_ta-e

              Scheda tecnica di prodotto International 2021-06-22

              PDF
              1,12 MB
              Immagine IBOCO_goulotte_distribution_ta-e_ta-s_ta-g | Hager Italia

              IBOCO_goulotte_distribution_ta-e_ta-s_ta-g

              Scheda tecnica di prodotto International 2021-04-29

              PDF
              2,63 MB
              Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-EN_EN | Hager Italia

              Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-EN_EN

              Scheda tecnica di prodotto International 2008-05-09

              PDF
              349,28 kB
              Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-EN_IT | Hager Italia

              Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-EN_IT

              Scheda tecnica di prodotto International 2008-05-09

              PDF
              392,42 kB
            • Licenza prodotto

              Immagine BOC_IMQ_EN50085_TA-E-TA-EN | Hager Italia

              BOC_IMQ_EN50085_TA-E-TA-EN

              Licenza prodotto International 2020-01-01

              PDF
              1,10 MB
              Immagine BOC_LCIE_EN50085_IBOCO-TA-E | Hager Italia

              BOC_LCIE_EN50085_IBOCO-TA-E

              Licenza prodotto International 2020-01-01

              PDF
              564,58 kB
            • Certificato di prodotto

              Immagine Certificato di prodotto International 2024-03-19 | Hager Italia

              Certificato di prodotto International 2024-03-19

              PDF
              1,10 MB
              Immagine Certificato di prodotto International 2024-03-19 | Hager Italia

              Certificato di prodotto International 2024-03-19

              PDF
              1,11 MB
              Immagine Certificato di prodotto International 2024-03-19 | Hager Italia

              Certificato di prodotto International 2024-03-19

              PDF
              1,10 MB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Declaration of Conformity DE0002_ISS1 | Hager Italia

              Declaration of Conformity DE0002_ISS1

              Dichiarazione di conformità en-GB, fr-FR 2021-12-16

              PDF
              259,85 kB
              Immagine Declaration of conformity International 2021-01-08 | Hager Italia

              Declaration of conformity International 2021-01-08

              Dichiarazione di conformità International 2021-08-02

              PDF
              175,95 kB
              Immagine Dichiarazione di conformità en-GB, fr-FR 2025-01-22 | Hager Italia

              Dichiarazione di conformità en-GB, fr-FR 2025-01-22

              PDF
              467,85 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              B01820 - Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 60x40 W
              B01820
              TA-EN 60x40 W Canale porta cavi a base piana BIANCO
              Prezzo
              13,90 €
              / Metri *
              13,90 €
              / Metri *
            • 2
              B01821 - Canale porta cavi con base piana grigio completo di coperchio TA-EN 60x40 G
              B01821
              TA-EN 60x40 G Canale porta cavi a base piana GRIGIO
              Prezzo
              13,61 €
              / Metri *
              13,61 €
              / Metri *
            • 3
              B01822 - Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 80x40 W
              B01822
              TA-EN 80x40 W Canale porta cavi a base piana BIANCO
              Prezzo
              20,11 €
              / Metri *
              20,11 €
              / Metri *
            • 4
              B01823 - Canale porta cavi con base piana grigio completo di coperchio TA-EN 80x40 G
              B01823
              TA-EN 80x40 G Canale porta cavi a base piana GRIGIO
              Prezzo
              19,89 €
              / Metri *
              19,89 €
              / Metri *
            • 5
              B01824 - Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 100x40 W
              B01824
              TA-EN 100x40 W Canale porta cavi a base piana BIANCO
              Prezzo
              22,85 €
              / Metri *
              22,85 €
              / Metri *
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
            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en