TA-EN 200X60W CAN.PAR.P.CAVI • B01838 | Bocchiotti
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
            B01838 - Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 200x60 W
            B01838 - Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 200x60 W
            B01838 - Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 200x60 W
            B01838 - Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 200x60 W
            B01838 - Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 200x60 W
            • Bocchiotti - Instal­lazione a parete

            Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 200x60 W B01838

            Canali porta cavi con base piana in PVC autoestinguente, dimensioni: base 200 mm x altezza 60 mm, ideali per l’installazione a parete e soffitto. Offrono protezione IP40 e resistenza agli impatti IK08 (EN 62262). Conformi alla norma UL94 V0, garantiscono sicurezza con resistenza al filo incandescente fino a 960 °C (Glow Wire Test EN 60695-2-11). Colore bianco RAL 9001, sono dotati di coperchi smontabili solo con attrezzo, anche senza traversine di trattenuta cavi.
            EAN
            8015892522136
            Marca
            Bocchiotti
            Confezione
            8 Metro
            Prezzo
            56,28 €
            / Metri *
            56,28 €
            / Metri *
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
            Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 200x60 W

            B01838

            B01838 - Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 200x60 W
            B01838 - Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 200x60 W
            B01838 - Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 200x60 W
            B01838 - Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 200x60 W
            B01838 - Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 200x60 W
            • Accessori
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Completa il tuo sistema

            Accessori associati

          • altri accessori disponibili (19)
            • Coper­chio 1 accessori disponibili
            • Giunto interno 1 accessori disponibili
            • Terminale 1 accessori disponibili
            • Angolo interno 1 accessori disponibili
            • Angolo esterno 1 accessori disponibili
            • Angolo piano 1 accessori disponibili

            Completa il tuo sistema

            • Coper­chio
            • Giunto interno
            • Terminale
            • Angolo interno
            • Angolo esterno
            • Angolo piano
            • Derivazione a "T"
            • Coper­tura del giunto per il condotto di instal­lazione
            • Raccordo quadro/muro
            • Elementi di sospen­sione
            • Scatola di derivazione
            • Scatola porta apparecchi
            • Separa­tore
            • Elemento di fissaggio / distan­zia­tore
            • Traver­sina
            • Bulloni / viti / dadi
            • B02412

              COV-N 200 W Coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

              31,55 €  / Metri*
            • B02308

              GTA-SN 60 Giunzione lineare interna per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN

              10,47 €  / pezzo*
            • B02258

              LAN 200x60 W Terminale per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

              17,66 €  / pezzo*
            • B02477

              NIAV 200x60 W Angolo interno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

              46,07 €  / pezzo*
            • B02443

              NEAV 200x60 W Angolo esterno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

              49,15 €  / pezzo*
            • B02509

              NPAN 200x60 W Angolo piano per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

              51,12 €  / pezzo*
            • B02541

              NTAN 200x60 W Derivazione a T per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

              55,73 €  / pezzo*
            • B02282

              GAN 200 W Giunto coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

              11,64 €  / pezzo*
            • B02390

              RQM 200 W Raccordo quadro/muro per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

              15,92 €  / pezzo*
            • B02086

              MTA-S 230 W Elemento di sospensione per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

              26,62 €  / pezzo*
            • B02087

              MTA-S 320 W Elemento di sospensione per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

              29,32 €  / pezzo*
            • B02288

              SDN3 W Scatola per derivazione canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

              127,55 €  / pezzo*
            • B02294

              SA-MN Supporto porta apparecchi 60/145mm per linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS

              9,74 €  / pezzo*
            • B02295

              SAN-3 Scatola porta apparecchi 3M 83,5mm per linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS

              8,39 €  / pezzo*
            • B02418

              SEP-N 60 Separatore per canali linee TA-N GRIGIO

              8,02 €  / Metri*
            • B06560

              ZP1 Elemento di fissaggio interno linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS / Cablaggio

              0,44 €  / pezzo*
            • B06561

              ZP2 Distanziatore/Elemento di fissaggio interno linee TA-N / ALU-B

              0,79 €  / pezzo*
            • B07717

              TR-E 200 Traversina tenuta cavi per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN

              6,64 €  / pezzo*
            • B03539

              AVN 6x15 Vite completa di dado e rondella per canali TA-N/TA-EN/TA-GN

              0,95 €  / pezzo*

            Proprietà tecniche

            Serie
            • Altezza
              60 mm
            • Larghezza
              200 mm
            • Lunghezza
              2000 mm
            • Sezione interna
              10610 - 10610 mm²
            Materiali
            • Materiale
              Polivinil­cloruro (PVC)
            • Codice RAL
              9001
            • Colore
              Bianco
            Protezione
            • Resis­tenza agli urti IK
              IK08
            • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
              IP40
            Condizioni d'uso
            • Tempera­tura d’eser­cizio
              5 - 60 °C
            Equipag­giamento
            • Con pellicola protet­tiva
              SÌ

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ
            Conformità REACH SÌ

            Certificazioni e documenti

            Documento PEP en-GB 2025-03-20
            PDF
            398,20 kB
            REACH declaration B01838 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration B01838 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine B01838 | Hager Italia

              Immagine del prodotto B01838

            • Informazioni sui prodotti

              Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

              Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

              PDF
              218,63 kB
            • Strumento

              Immagine Cable Management Revit Plugin | Hager Italia

              Cable Management Revit Plugin

              MSI
              50,17 MB
            • Scheda tecnica di prodotto

              Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-EN_EN | Hager Italia

              Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-EN_EN

              Scheda tecnica di prodotto International 2008-05-09

              PDF
              349,28 kB
              Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-EN_IT | Hager Italia

              Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-EN_IT

              Scheda tecnica di prodotto International 2008-05-09

              PDF
              392,42 kB
            • Certificato di prodotto

              Immagine Certificato di prodotto International 2024-03-19 | Hager Italia

              Certificato di prodotto International 2024-03-19

              PDF
              1,11 MB
              Immagine Certificato di prodotto International 2024-03-19 | Hager Italia

              Certificato di prodotto International 2024-03-19

              PDF
              1,10 MB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Declaration of conformity International 2021-01-08 | Hager Italia

              Declaration of conformity International 2021-01-08

              Dichiarazione di conformità International 2021-08-02

              PDF
              175,95 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              B01820 - Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 60x40 W
              B01820
              TA-EN 60x40 W Canale porta cavi a base piana BIANCO
              Prezzo
              13,90 €
              / Metri *
              13,90 €
              / Metri *
            • 2
              B01821 - Canale porta cavi con base piana grigio completo di coperchio TA-EN 60x40 G
              B01821
              TA-EN 60x40 G Canale porta cavi a base piana GRIGIO
              Prezzo
              13,61 €
              / Metri *
              13,61 €
              / Metri *
            • 3
              B01822 - Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 80x40 W
              B01822
              TA-EN 80x40 W Canale porta cavi a base piana BIANCO
              Prezzo
              20,11 €
              / Metri *
              20,11 €
              / Metri *
            • 4
              B01823 - Canale porta cavi con base piana grigio completo di coperchio TA-EN 80x40 G
              B01823
              TA-EN 80x40 G Canale porta cavi a base piana GRIGIO
              Prezzo
              19,89 €
              / Metri *
              19,89 €
              / Metri *
            • 5
              B01824 - Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 100x40 W
              B01824
              TA-EN 100x40 W Canale porta cavi a base piana BIANCO
              Prezzo
              22,85 €
              / Metri *
              22,85 €
              / Metri *
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
            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en