TA-EN 60X60 W CAN.PAR.P.CAVI • B01828 | Bocchiotti
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
B01828 - Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 60x60 W
B01828 - Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 60x60 W
B01828 - Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 60x60 W
B01828 - Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 60x60 W
B01828 - Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 60x60 W
  • Bocchiotti - Instal­lazione a parete

Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 60x60 W B01828

Canali porta cavi con base piana in PVC autoestinguente, dimensioni: base 60 mm x altezza 60 mm, ideali per l’installazione a parete e soffitto. Offrono protezione IP40 e resistenza agli impatti IK08 (EN 62262). Conformi alla norma UL94 V0, garantiscono sicurezza con resistenza al filo incandescente fino a 960 °C (Glow Wire Test EN 60695-2-11). Colore bianco RAL 9001, sono dotati di coperchi smontabili solo con attrezzo, anche senza traversine di trattenuta cavi.
EAN
8015892522037
Marca
Bocchiotti
Confezione
24 Metro
Prezzo
17,60 €
/ Metri *
17,60 €
/ Metri *
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
Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 60x60 W

B01828

B01828 - Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 60x60 W
B01828 - Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 60x60 W
B01828 - Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 60x60 W
B01828 - Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 60x60 W
B01828 - Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 60x60 W
  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • altri accessori disponibili (19)
    • Coper­chio 1 accessori disponibili
    • Giunto interno 1 accessori disponibili
    • Terminale 1 accessori disponibili
    • Angolo interno 1 accessori disponibili
    • Angolo esterno 1 accessori disponibili
    • Angolo piano 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Coper­chio
    • Giunto interno
    • Terminale
    • Angolo interno
    • Angolo esterno
    • Angolo piano
    • Derivazione a "T"
    • Coper­tura del giunto per il condotto di instal­lazione
    • Raccordo quadro/muro
    • Adat­ta­tori per scatola di derivazione
    • Elementi di sospen­sione
    • Scatola di derivazione
    • Separa­tore
    • Elemento di fissaggio / distan­zia­tore
    • Traver­sina
    • Bulloni / viti / dadi
    • B02402

      COV-N 60 W Coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

      5,89 €  / Metri*
    • B02308

      GTA-SN 60 Giunzione lineare interna per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN

      10,47 €  / pezzo*
    • B02248

      LAN 60x60 W Terminale per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

      6,34 €  / pezzo*
    • B02467

      NIAV 60x60 W Angolo interno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

      13,00 €  / pezzo*
    • B02433

      NEAV 60x60 W Angolo esterno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

      14,16 €  / pezzo*
    • B02499

      NPAN 60x60 W Angolo piano per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

      13,72 €  / pezzo*
    • B02531

      NTAN 60x60 W Derivazione a T per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

      13,23 €  / pezzo*
    • B02272

      GAN 60 W Giunto coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

      5,85 €  / pezzo*
    • B02380

      RQM 60 W Raccordo quadro/muro per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

      6,95 €  / pezzo*
    • B00332

      AST W Adattatore scatola SDN-Tubo con fori D.22 linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

      14,94 €  / pezzo*
    • B00333

      ASA W Adattatore scatola SDN-TBA Art linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

      14,94 €  / pezzo*
    • B02085

      MTA-S 140 W Elemento di sospensione per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

      23,65 €  / pezzo*
    • B02286

      SDN2 W Scatola per derivazione canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO

      87,92 €  / pezzo*
    • B02287

      SDN2 G Scatola per derivazione canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO

      87,92 €  / pezzo*
    • B02418

      SEP-N 60 Separatore per canali linee TA-N GRIGIO

      8,02 €  / Metri*
    • B06560

      ZP1 Elemento di fissaggio interno linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS / Cablaggio

      0,44 €  / pezzo*
    • B06561

      ZP2 Distanziatore/Elemento di fissaggio interno linee TA-N / ALU-B

      0,79 €  / pezzo*
    • B07712

      TR-E 60 Traversina tenuta cavi per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN

      3,01 €  / pezzo*
    • B03539

      AVN 6x15 Vite completa di dado e rondella per canali TA-N/TA-EN/TA-GN

      0,95 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      60 mm
    • Larghezza
      60 mm
    • Lunghezza
      2000 mm
    • Sezione interna
      3070 - 3070 mm²
    Materiali
    • Materiale
      Polivinil­cloruro (PVC)
    • Codice RAL
      9001
    • Colore
      Bianco
    Protezione
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK08
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP40
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      5 - 60 °C
    Equipag­giamento
    • Con pellicola protet­tiva
      SÌ

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS SÌ
    Conformità REACH SÌ

    Certificazioni e documenti

    Documento PEP en-GB 2025-03-20
    PDF
    398,20 kB
    Hager REACH declaration B01828
    PDF
    Hager RoHS report B01828
    PDF
    REACH declaration B01828 (english)
    PDF
    103,10 kB
    RoHS declaration B01828 (english)
    PDF
    103,59 kB

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B01828 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B01828

    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      218,63 kB
    • Strumento

      Immagine Cable Management Revit Plugin | Hager Italia

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-EN_EN | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-EN_EN

      Scheda tecnica di prodotto International 2008-05-09

      PDF
      349,28 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-EN_IT | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-EN_IT

      Scheda tecnica di prodotto International 2008-05-09

      PDF
      392,42 kB
    • Certificato di prodotto

      Immagine Certificato di prodotto International 2024-03-19 | Hager Italia

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      1,11 MB
      Immagine Certificato di prodotto International 2024-03-19 | Hager Italia

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      1,10 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration of conformity International 2021-01-08 | Hager Italia

      Declaration of conformity International 2021-01-08

      Dichiarazione di conformità International 2021-08-02

      PDF
      175,95 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      B01820 - Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 60x40 W
      B01820
      TA-EN 60x40 W Canale porta cavi a base piana BIANCO
      Prezzo
      13,90 €
      / Metri *
      13,90 €
      / Metri *
    • 2
      B01821 - Canale porta cavi con base piana grigio completo di coperchio TA-EN 60x40 G
      B01821
      TA-EN 60x40 G Canale porta cavi a base piana GRIGIO
      Prezzo
      13,61 €
      / Metri *
      13,61 €
      / Metri *
    • 3
      B01822 - Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 80x40 W
      B01822
      TA-EN 80x40 W Canale porta cavi a base piana BIANCO
      Prezzo
      20,11 €
      / Metri *
      20,11 €
      / Metri *
    • 4
      B01823 - Canale porta cavi con base piana grigio completo di coperchio TA-EN 80x40 G
      B01823
      TA-EN 80x40 G Canale porta cavi a base piana GRIGIO
      Prezzo
      19,89 €
      / Metri *
      19,89 €
      / Metri *
    • 5
      B01824 - Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 100x40 W
      B01824
      TA-EN 100x40 W Canale porta cavi a base piana BIANCO
      Prezzo
      22,85 €
      / Metri *
      22,85 €
      / Metri *
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
    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en