TA-EN 60X40 G CAN.PAR.P.CAVI • B01821 | Bocchiotti
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
B01821 - Canale porta cavi con base piana grigio completo di coperchio TA-EN 60x40 G
B01821 - Canale porta cavi con base piana grigio completo di coperchio TA-EN 60x40 G
B01821 - Canale porta cavi con base piana grigio completo di coperchio TA-EN 60x40 G
B01821 - Canale porta cavi con base piana grigio completo di coperchio TA-EN 60x40 G
B01821 - Canale porta cavi con base piana grigio completo di coperchio TA-EN 60x40 G
  • Bocchiotti - Instal­lazione a parete

Canale porta cavi con base piana grigio completo di coperchio TA-EN 60x40 G B01821

Canali porta cavi con base piana in PVC autoestinguente, dimensioni: base 60 mm x altezza 40 mm, ideali per l’installazione a parete e soffitto. Offrono protezione IP40 e resistenza agli impatti IK08 (EN 62262). Conformi alla norma UL94 V0, garantiscono sicurezza con resistenza al filo incandescente fino a 960 °C (Glow Wire Test EN 60695-2-11). Colore grigio RAL 7030, sono dotati di coperchi smontabili solo con attrezzo, anche senza traversine di trattenuta cavi.
EAN
8015892521962
Marca
Bocchiotti
Confezione
24 Metro
Prezzo
13,61 €
/ Metri *
13,61 €
/ Metri *
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
Canale porta cavi con base piana grigio completo di coperchio TA-EN 60x40 G

B01821

B01821 - Canale porta cavi con base piana grigio completo di coperchio TA-EN 60x40 G
B01821 - Canale porta cavi con base piana grigio completo di coperchio TA-EN 60x40 G
B01821 - Canale porta cavi con base piana grigio completo di coperchio TA-EN 60x40 G
B01821 - Canale porta cavi con base piana grigio completo di coperchio TA-EN 60x40 G
B01821 - Canale porta cavi con base piana grigio completo di coperchio TA-EN 60x40 G
  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • altri accessori disponibili (16)
    • Coper­chio 1 accessori disponibili
    • Giunto interno 1 accessori disponibili
    • Terminale 1 accessori disponibili
    • Angolo interno 1 accessori disponibili
    • Angolo esterno 1 accessori disponibili
    • Angolo piano 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Coper­chio
    • Giunto interno
    • Terminale
    • Angolo interno
    • Angolo esterno
    • Angolo piano
    • Derivazione a "T"
    • Coper­tura del giunto per il condotto di instal­lazione
    • Elementi di sospen­sione
    • Scatola di derivazione
    • Uten­sile DISCOVER
    • Elemento di fissaggio / distan­zia­tore
    • Traver­sina
    • Bulloni / viti / dadi
    • B02403

      COV-N 60 G Coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO

      5,89 €  / Metri*
    • B02307

      GTA-SN 40 Giunzione lineare interna per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN

      9,14 €  / pezzo*
    • B02241

      LAN 60x40 G Terminale per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO

      5,71 €  / pezzo*
    • B02460

      NIAV 60x40 G Angolo interno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO

      10,03 €  / pezzo*
    • B02426

      NEAV 60x40 G Angolo esterno per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO

      10,89 €  / pezzo*
    • B02492

      NPAN 60x40 G Angolo piano per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO

      10,48 €  / pezzo*
    • B02524

      NTAN 60x40 G Derivazione a T per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO

      9,58 €  / pezzo*
    • B02273

      GAN 60 G Giunto coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO

      5,85 €  / pezzo*
    • B02275

      GAN 80 G Giunto coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO

      6,78 €  / pezzo*
    • B02070

      MTA-S 140 G Elemento di sospensione per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO

      23,65 €  / pezzo*
    • B02285

      SDN1 G Scatola per derivazione canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN GRIGIO

      79,04 €  / pezzo*
    • B06472

      DISCOVER Utensile smontaggio coperchio per linee ALU-B, BIS, UNA

      9,58 €  / pezzo*
    • B06560

      ZP1 Elemento di fissaggio interno linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS / Cablaggio

      0,44 €  / pezzo*
    • B06561

      ZP2 Distanziatore/Elemento di fissaggio interno linee TA-N / ALU-B

      0,79 €  / pezzo*
    • B07712

      TR-E 60 Traversina tenuta cavi per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN

      3,01 €  / pezzo*
    • B03539

      AVN 6x15 Vite completa di dado e rondella per canali TA-N/TA-EN/TA-GN

      0,95 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      40 mm
    • Larghezza
      60 mm
    • Lunghezza
      2000 mm
    • Sezione interna
      1960 - 1960 mm²
    Materiali
    • Materiale
      Polivinil­cloruro (PVC)
    • Codice RAL
      7030
    • Colore
      Grigio
    Protezione
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK08
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP40
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      5 - 60 °C
    Equipag­giamento
    • Con pellicola protet­tiva
      SÌ

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS SÌ
    Conformità REACH SÌ

    Certificazioni e documenti

    Documento PEP en-GB 2025-03-20
    PDF
    398,20 kB
    REACH declaration B01821 (english)
    PDF
    103,10 kB
    RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
    PDF
    33,32 kB

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B01821 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B01821

    • Manuale di istruzioni

      Immagine IBOCO_MOA_TA-E_TA-S_TA-G | Hager Italia

      IBOCO_MOA_TA-E_TA-S_TA-G

      Manuale di istruzioni International 2015-03-02

      PDF
      522,66 kB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      218,63 kB
    • Strumento

      Immagine Cable Management Revit Plugin | Hager Italia

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine IBOCO_goulotte_distribution_non_cloisonnee_ta-e | Hager Italia

      IBOCO_goulotte_distribution_non_cloisonnee_ta-e

      Scheda tecnica di prodotto International 2021-06-22

      PDF
      1,12 MB
      Immagine IBOCO_goulotte_distribution_ta-e_ta-s_ta-g | Hager Italia

      IBOCO_goulotte_distribution_ta-e_ta-s_ta-g

      Scheda tecnica di prodotto International 2021-04-29

      PDF
      2,63 MB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-EN_EN | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-EN_EN

      Scheda tecnica di prodotto International 2008-05-09

      PDF
      349,28 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-EN_IT | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TA-EN_IT

      Scheda tecnica di prodotto International 2008-05-09

      PDF
      392,42 kB
    • Licenza prodotto

      Immagine BOC_IMQ_EN50085_TA-E-TA-EN | Hager Italia

      BOC_IMQ_EN50085_TA-E-TA-EN

      Licenza prodotto International 2020-01-01

      PDF
      1,10 MB
      Immagine BOC_LCIE_EN50085_IBOCO-TA-E | Hager Italia

      BOC_LCIE_EN50085_IBOCO-TA-E

      Licenza prodotto International 2020-01-01

      PDF
      564,58 kB
    • Certificato di prodotto

      Immagine Certificato di prodotto International 2024-03-19 | Hager Italia

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      1,10 MB
      Immagine Certificato di prodotto International 2024-03-19 | Hager Italia

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      1,11 MB
      Immagine Certificato di prodotto International 2024-03-19 | Hager Italia

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      1,10 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration of Conformity DE0002_ISS1 | Hager Italia

      Declaration of Conformity DE0002_ISS1

      Dichiarazione di conformità en-GB, fr-FR 2021-12-16

      PDF
      259,85 kB
      Immagine Declaration of conformity International 2021-01-08 | Hager Italia

      Declaration of conformity International 2021-01-08

      Dichiarazione di conformità International 2021-08-02

      PDF
      175,95 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB, fr-FR 2025-01-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB, fr-FR 2025-01-22

      PDF
      467,85 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      B01820 - Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 60x40 W
      B01820
      TA-EN 60x40 W Canale porta cavi a base piana BIANCO
      Prezzo
      13,90 €
      / Metri *
      13,90 €
      / Metri *
    • 2
      B01822 - Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 80x40 W
      B01822
      TA-EN 80x40 W Canale porta cavi a base piana BIANCO
      Prezzo
      20,11 €
      / Metri *
      20,11 €
      / Metri *
    • 3
      B01823 - Canale porta cavi con base piana grigio completo di coperchio TA-EN 80x40 G
      B01823
      TA-EN 80x40 G Canale porta cavi a base piana GRIGIO
      Prezzo
      19,89 €
      / Metri *
      19,89 €
      / Metri *
    • 4
      B01824 - Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 100x40 W
      B01824
      TA-EN 100x40 W Canale porta cavi a base piana BIANCO
      Prezzo
      22,85 €
      / Metri *
      22,85 €
      / Metri *
    • 5
      B01825 - Canale porta cavi con base piana grigio completo di coperchio TA-EN 100x40 G
      B01825
      TA-EN 100x40 G Canale porta cavi a base piana GRIGIO
      Prezzo
      22,51 €
      / Metri *
      22,51 €
      / Metri *
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
    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en