NEST-8 MATT POZZETTO • B01368 | Bocchiotti
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Bocchiotti - Instal­lazione sopra e sotto pavimento

Torretta a scomparsa 8 moduli con coperchio per mattonella NEST 8 MATT B01368

Torretta a scomparsa da 8 moduli completa di coperchio rinforzato per mattonella, spessore utile 8 mm. Comprende 2 telai da 4 moduli universali con interasse 108 mm riducibili a 3 moduli interasse 83,5 per mezzo delle riduzioni in dotazione. Realizzata in Policarbonato autoestinguente di colore nero RAL 7021, garantisce un grado di protezione IP52 tra base e coperchio, IP40 sul contorno del coperchio e IP20 nel punto di ingresso cavi. Per installazione a pavimento.
EAN
8015892530520
Marca
Bocchiotti
Confezione
1 pezzo
Prezzo
145,98 €
/ pezzo *
145,98 €
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
Torretta a scomparsa 8 moduli con coperchio per mattonella NEST 8 MATT

B01368

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • altri accessori disponibili (36)
    • Presa 11 accessori disponibili
    • Cassaforma / Scatola di derivazione 1 accessori disponibili
    • Supporto porta apparecchi 2 accessori disponibili
    • Guaina raccoglicavi 1 accessori disponibili
    • Inserto per telecomunicazioni 12 accessori disponibili
    • Copritasto per apparec­chia­ture ad uso residen­ziale 2 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Presa
    • Cassaforma / Scatola di derivazione
    • Supporto porta apparecchi
    • Guaina raccoglicavi
    • Inserto per telecomunicazioni
    • Copritasto per apparec­chia­ture ad uso residen­ziale
    • Inserto luminoso per gamma di inter­rut­tori per impianti
    • Inter­rut­tore magnetoter­mico
    • B02808

      PRS BIV.2P+T 16A WT Presa bivalente Pepita BIANCO

      7,95 €  / pezzo*
    • B02809

      PRS BIV.2P+T 16A R Presa bivalente Pepita ROSSO

      8,42 €  / pezzo*
    • B02810

      PRS SCH.2P+T 16A WT Presa schuko/bivalente Pepita BIANCO

      14,41 €  / pezzo*
    • B02811

      PRS SCH.2P+T 16A R Presa schuko/bivalente Pepita ROSSO

      15,45 €  / pezzo*
    • B02824

      PRS 2P+T 10A WT Prese standard italiano Pepita BIANCO

      7,17 €  / pezzo*
    • B02825

      PRS SCHUKO 2P+T 16A WT Presa schuko Pepita BIANCO

      12,34 €  / pezzo*
    • B02826

      PRS SCHUKO 2P+T 16A R PRESA SCHUKO

      13,95 €  / pezzo*
    • B02858

      PRS BIV.2P+T 16A BK Presa bivalente Pepita NERO

      9,00 €  / pezzo*
    • B02859

      PRS SCH.2P+T 16A BK Presa schuko/bivalente Pepita NERO

      16,60 €  / pezzo*
    • B02871

      PRS 2P+T 10A BK Prese standard italiano Pepita NERO

      7,78 €  / pezzo*
    • B02872

      PRS SCHUKO 2P+T 16A BK Presa schuko Pepita NERO

      14,06 €  / pezzo*
    • B01371

      CASSAFORMA 8 Cassaforma per torretta scomparsa 8 moduli NEST ACCIAIO

      214,73 €  / pezzo*
    • B01373

      CMA-4 NEST Centralina per interruttori automatici + guida DIN linea NEST NERO

      28,32 €  / pezzo*
    • B04285

      TELAIO 6 AP NEST Telaio autoportante per frutti Pepita linea NEST NERO ARDESIA

      6,55 €  / pezzo*
    • B02099

      STRIP STRAP Guaina raccoglicavi in poliestere con velcro diam. max 22mm NERO

      35,48 €  / pezzo*
    • B02812

      CONN. TEL. RJ11 WT Connettore telefonico Pepita BIANCO

      25,92 €  / pezzo*
    • B02816

      ADATT. RJ45 AMP WT Adattatore per connettori RJ45 Pepita BIANCO

      5,95 €  / pezzo*
    • B02817

      CONN. RJ45 5E UTP WT Connettore per cablaggio strutturato Pepita BIANCO

      31,97 €  / pezzo*
    • B02822

      CONN. RJ45 6 UTP WT Connettore per cablaggio strutturato Pepita BIANCO

      44,85 €  / pezzo*
    • B02829

      CONN. RJ45 TL 5E UTP WT Connettori toolless per cablaggio dati Pepita BIANCO

      32,79 €  / pezzo*
    • B02830

      CONN. RJ45 TL 6 UTP WT Connettori toolless per cablaggio dati Pepita BIANCO

      45,88 €  / pezzo*
    • B02860

      CONN. TEL. RJ11 BK Connettore telefonico Pepita NERO

      28,79 €  / pezzo*
    • B02864

      ADATT. RJ45 AMP BK Adattatore per connettori RJ45 Pepita NERO

      6,80 €  / pezzo*
    • B02865

      CONN. RJ45 5E UTP BK Connettore per cablaggio strutturato Pepita NERO

      31,97 €  / pezzo*
    • B02869

      CONN. RJ45 6 UTP BK CONN. RJ45 CAT.6

      44,85 €  / pezzo*
    • B02873

      CONN. RJ45 TL 5E UTP BK Connettori toolless per cablaggio dati Pepita NERO

      32,79 €  / pezzo*
    • B02874

      CONN. RJ45 TL 6 UTP BK Connettori toolless per cablaggio dati Pepita NERO

      45,88 €  / pezzo*
    • B02807

      COPRIFORO 1 MOD WT Copriforo 1 modulo Pepita BIANCO

      1,91 €  / pezzo*
    • B02857

      COPRIFORO 1 MOD BK Copriforo 1 modulo Pepita NERO

      2,15 €  / pezzo*
    • B02820

      SPIA PIANA LUMIN. WT Spia piana luminosa Pepita BIANCO

      8,05 €  / pezzo*
    • B02821

      LAMP Lampadina per parti attive Pepita

      5,71 €  / pezzo*
    • B02868

      SPIA PIANA LUMIN. BK Spia piana luminosa Pepita NERO

      8,93 €  / pezzo*
    • B02813

      INT.AUT.MAG. 1P+N C16 3KA 230V WT Int automatico magnetotermico Pepita BIANCO

      97,31 €  / pezzo*
    • B02823

      INT.AUT.MAG. 1P+N C10 3KA 230V WT Int automatico magnetotermico Pepita BIANCO

      96,61 €  / pezzo*
    • B02861

      INT.AUT.MAG. 1P+N C16 3KA 230V BK Int automatico magnetotermico Pepita NERO

      109,74 €  / pezzo*
    • B02870

      INT.AUT.MAG. 1P+N C10 3KA 230V BK Int automatico magnetotermico Pepita NERO

      107,83 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Architet­tura
    • Con cornice protet­tiva per tappeto
      SÌ
    • Con moquette apribile
      SÌ
    Serie
    • Profon­dità di instal­lazione
      105 mm
    • Larghezza di montaggio
      305 mm
    • Lunghezza di incasso
      195 mm
    • Lunghezza
      322 mm
    • Larghezza
      217 mm
    • Profon­dità del vano per la moquette
      8 mm
    Instal­lazione, montaggio
    • Instal­lazione in calces­truzzo
      SÌ
    • Adatto per l'uso esterno
      No
    Istruzioni
    • Cura dei pavimenti
      Asciutto
    Materiali
    • Materiale
      Policar­bonato (PC)
    • Colore
      Nero
    • Codice RAL
      9011
    Porta / coper­chio
    • Materiale del coper­chio
      Poliam­mide (PA)
    Testo
    • Uscita cavo
      Con uscita cavo
    Connes­sione
    • Numero di ingressi per tubi
      2
    • Numero di prese SCHUKO
      6
    Equipag­giamento
    • Numero di apparecchi da incasso
      4
    • Numero di scatole di derivazione
      2
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK08
    • Classe di protezione in condizioni di inutilizzo
      IP40

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS SÌ

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration B01368 (english)
    PDF
    103,10 kB
    RoHS declaration B01368 (english)
    PDF
    103,84 kB

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B01368 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B01368

    • Manuale di istruzioni

      Immagine Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_NEST-8 | Hager Italia

      Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_NEST-8

      Manuale di istruzioni International 2020-01-01

      PDF
      1,31 MB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      159,18 kB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_S_AND_S_NEST_EN | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_S_AND_S_NEST_EN

      Scheda tecnica di prodotto International 2016-07-20

      PDF
      50,68 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_S_AND_S_NEST_IT | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_S_AND_S_NEST_IT

      Scheda tecnica di prodotto International 2008-11-11

      PDF
      381,06 kB
    • Certificato di prodotto

      Immagine Certificato di prodotto International 2024-03-19 | Hager Italia

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      1,37 MB
      Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_NEST_IMQ_NEW | Hager Italia

      Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_NEST_IMQ_NEW

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      1,37 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine dc22-1068 | Hager Italia

      dc22-1068

      Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

      PDF
      101,65 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      B01367 - Torretta a scomparsa 8 moduli con coperchio antiscivolo NEST 8 ANTISC
      B01367
      NEST 8 ANTISC Torretta a scomparsa 8 moduli con coperchio antiscivolo NERO
      Prezzo
      174,35 €
      / pezzo *
      174,35 €
      / pezzo *
    • 2
      B01369 - Torretta a scomparsa 16 moduli con coperchio antiscivolo NEST 16 ANTISC
      B01369
      NEST 16 ANTISC Torretta a scomparsa 16 moduli con coperchio antiscivolo NERO
      Prezzo
      260,51 €
      / pezzo *
      260,51 €
      / pezzo *
    • 3
      B01370 - Torretta a scomparsa 16 moduli con coperchio per mattonella NEST 16 MATT
      B01370
      NEST 16 MATT Torretta a scomparsa 16 moduli con coperchio per mattonella NERO
      Prezzo
      224,17 €
      / pezzo *
      224,17 €
      / pezzo *
    • 4
      B01371 - Cassaforma in acciaio per torretta a scomparsa 8 moduli NEST
      B01371
      CASSAFORMA 8 Cassaforma per torretta scomparsa 8 moduli NEST ACCIAIO
      Prezzo
      214,73 €
      / pezzo *
      214,73 €
      / pezzo *
    • 5
      B01372 - Cassaforma in acciaio per torretta a scomparsa 16 moduli NEST
      B01372
      CASSAFORMA 16 Cassaforma per torretta scomparsa 16 moduli NEST ACCIAIO
      Prezzo
      232,02 €
      / pezzo *
      232,02 €
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
    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en