T1_F 60X80 BL • B01162 | Bocchiotti
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
Phase out
B01162 - Canaletta per cablaggio modulo 20 feritoia 8 blu T1-F 60x80 BL
B01162 - Canaletta per cablaggio modulo 20 feritoia 8 blu T1-F 60x80 BL
B01162 - Canaletta per cablaggio modulo 20 feritoia 8 blu T1-F 60x80 BL
B01162 - Canaletta per cablaggio modulo 20 feritoia 8 blu T1-F 60x80 BL
B01162 - Canaletta per cablaggio modulo 20 feritoia 8 blu T1-F 60x80 BL
B01162 - Canaletta per cablaggio modulo 20 feritoia 8 blu T1-F 60x80 BL
B01162 - Canaletta per cablaggio modulo 20 feritoia 8 blu T1-F 60x80 BL

Canaletta per cablaggio modulo 20 feritoia 8 blu T1-F 60x80 BL B01162

Canalette per cablaggio di quadri elettrici in PVC autoestinguente, dimensioni: base 60 mm x altezza 80 mm, modulo 20 mm (feritoria 8 mm, lamella 12 mm) ideali per l’organizzazione e la protezione dei cavi all’interno di quadri elettrici. Conformi alla norma UL94 V0 e con resistenza al filo incandescente fino a 960 °C (Glow Wire Test EN 60695-2-11). Colore blu, lunghezza 2 metri, complete di coperchio.
EAN
8015892531626
Marca
Bocchiotti
Confezione
24 Metro
Prezzo
26,86 €
/ Metri *
26,86 €
/ Metri *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
Phase out

Canaletta per cablaggio modulo 20 feritoia 8 blu T1-F 60x80 BL

B01162

B01162 - Canaletta per cablaggio modulo 20 feritoia 8 blu T1-F 60x80 BL
B01162 - Canaletta per cablaggio modulo 20 feritoia 8 blu T1-F 60x80 BL
B01162 - Canaletta per cablaggio modulo 20 feritoia 8 blu T1-F 60x80 BL
B01162 - Canaletta per cablaggio modulo 20 feritoia 8 blu T1-F 60x80 BL
B01162 - Canaletta per cablaggio modulo 20 feritoia 8 blu T1-F 60x80 BL
B01162 - Canaletta per cablaggio modulo 20 feritoia 8 blu T1-F 60x80 BL
Phase out
B01162 - Canaletta per cablaggio modulo 20 feritoia 8 blu T1-F 60x80 BL
  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • altri accessori disponibili (12)
    • Separa­tore 1 accessori disponibili
    • Traver­sina 1 accessori disponibili
    • Cesoie per il taglio delle canaline 2 accessori disponibili
    • Applica rivetti 2 accessori disponibili
    • Rivetti 2 accessori disponibili
    • Elemento di fissaggio / distan­zia­tore 2 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Separa­tore
    • Traver­sina
    • Cesoie per il taglio delle canaline
    • Applica rivetti
    • Rivetti
    • Elemento di fissaggio / distan­zia­tore
    • Elemento di fissaggio
    • Porta cartel­lino / etichetta
    • B00858

      SEP-E 80 Separatore per canali cablaggio GRIGIO

      8,49 €  / Metri*
    • B01022

      TR1-N 40-80 Traversina tenuta cavi per canalette T1-N GRIGIO

      2,15 €  / pezzo*
    • B02162

      TAGLIERINA DA BANCO per canalette linea Cablaggio

      2.866,30 €  / pezzo*
    • B02164

      TRITON Cesoia per canalette linea Cablaggio

      440,59 €  / pezzo*
    • B06500

      FIXO RT4 Applicarivetti DUCTAFIX R4 linea Cablaggio

      94,63 €  / pezzo*
    • B06501

      FIXO RT6 Applicarivetti DUCTAFIX R6 linea Cablaggio

      94,63 €  / pezzo*
    • B06502

      DUCTAFIX R4 Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio

      0,39 €  / pezzo*
    • B06511

      DUCTAFIX R6 Rivetto di fissaggio per canalette per cablaggio

      0,40 €  / pezzo*
    • B06560

      ZP1 Elemento di fissaggio interno linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS / Cablaggio

      0,44 €  / pezzo*
    • B06561

      ZP2 Distanziatore/Elemento di fissaggio interno linee TA-N / ALU-B

      0,79 €  / pezzo*
    • B07103

      DINBLOK 3 Supporto di fissaggio canalette per cablaggio/guide profilate

      1,94 €  / pezzo*
    • B07501

      DUCTAMARK 1 Portacartellino per canalette per cablaggio T1-N

      1,80 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      80 mm
    • Larghezza
      60 mm
    • Lunghezza
      2000 mm
    • Larghezza della feritoia
      8 mm
    • Larghezza slot
      12 mm
    Equipag­giamento
    • coper­chio in dotazione
      SÌ
    Materiali
    • Materiale
      Polivinil­cloruro (PVC)
    • Colore
      Blu
    • Codice RAL
      5015
    Funzioni
    • Autoes­tin­guente
      SÌ
    Norma­tive
    • Classe di infiam­mabilità secondo UL94
      V0
    Architet­tura
    • Fles­sibile
      No

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS SÌ
    Conformità REACH SÌ

    Certificazioni e documenti

    Hager REACH declaration B01162
    PDF
    Hager RoHS report B01162
    PDF
    REACH declaration B01162 (english)
    PDF
    103,10 kB
    RoHS declaration B01162 (english)
    PDF
    103,59 kB

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B01162 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B01162

    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_ALTRE_DIMEN | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_ALTRE_DIMEN

      Scheda tecnica di prodotto International 2005-04-29

      PDF
      463,06 kB
    • Certificato di prodotto

      Immagine BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.00350 | Hager Italia

      BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.00350

      Certificato di prodotto International 2016-07-15

      PDF
      464,94 kB
      Immagine Certificazioni Ulteriori_CA02.00350_Cablaggio | Hager Italia

      Certificazioni Ulteriori_CA02.00350_Cablaggio

      Certificato di prodotto International 2016-07-15

      PDF
      464,94 kB
      Immagine Certificazioni_UL_02185_E0_BV | Hager Italia

      Certificazioni_UL_02185_E0_BV

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      70,28 kB
      Immagine Certificazioni_UL_CSA_040464 | Hager Italia

      Certificazioni_UL_CSA_040464

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      124,38 kB
      Immagine Certificazioni_UL_E66583_ZODZ | Hager Italia

      Certificazioni_UL_E66583_ZODZ

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      127,63 kB
      Immagine Certificazioni_UL_ELE179211CS-T1-N_T1-EN_T1_TD_TPD_DN-A | Hager Italia

      Certificazioni_UL_ELE179211CS-T1-N_T1-EN_T1_TD_TPD_DN-A

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      149,61 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine DEC0003-ISS1VBE | Hager Italia

      DEC0003-ISS1VBE

      Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

      PDF
      242,31 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2023-10-05 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2023-10-05

      PDF
      142,93 kB
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
    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en